Modulo X-Change SPX-H speed
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r14192672
Modulo X-Change di alta qualità per un carotaggio più rapido, comodo praticamente in tutti i tipi di calcestruzzo
- Da utilizzare con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
Condividi
Caratteristiche
- Massima velocità di carotaggio - fino al 50% più rapida delle precedenti corone premium, aiuta a terminare prima il lavoro
- Il sistema di modulo X-Change Hilti (diametro 52 - 250 mm) consente una facile rimozione della corona, un rapido recupero e rigenerazione della corona incastrata in cantiere usando solo un cacciavite a punta piatta
- Carotatura più confortevole - serve fino al 40% in meno di pressione sull'impugnatura rispetto alle precedenti corone premium, risparmiando le forze quando si carota tutto il giorno
- Versatilità - foratura praticamente in qualsiasi tipo di calcestruzzo, compreso quello con alto contenuto di ferri di armatura, usando le stesse corone
- Tecnologia Hilti Equidist – diamanti posizionati in modo preciso per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per tutta la durata della corona
Applicazioni
- Segmenti diamantati di ricambio per tubi corona Hilti X-Change compatibili
- Carotaggio a umido con telaio ad acqua praticamente su tutti i tipi di calcestruzzo