Corona rapida SPX-H
Nuovo prodottoArticolo #r18652311
Corona di alta qualità con modulo X-Change per la carotatura più rapida e comoda praticamente in tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi ≥2,5 kW
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
Condividi
Caratteristiche
- Massima velocità di carotatura - fino al 50% più rapida delle precedenti corone premium, aiuta a terminare prima il lavoro
- Carotatura più confortevole - serve fino al 40% in meno di pressione sull'impugnatura rispetto alle precedenti corone premium, risparmiando le forze quando si carota tutto il giorno
- Versatilità - foratura praticamente in qualsiasi tipo di calcestruzzo, compreso quello con alto contenuto di ferri di armatura, usando le stesse corone
- Tecnologia Hilti Equidist sui segmenti (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per tutta la durata della corona
- Il connettore rapido BL Hilti permette di montare o rimuovere le corone molto rapidamente - non servono attrezzi
Applicazioni
- Connettore rapido BL per attrezzi di perforazione diamantati Hilti ad alta potenza (più di 2,5 kW), connettore universale BS (1-¼") per gambo BL Hilti per gli attrezzi di perforazione diamantati Hilti e della concorrenza
- Carotatura a umido con telaio ad acqua praticamente su tutti i tipi di calcestruzzo