SPX/SP-H (mm)
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r7585142
Modulo di ricambio di alta qualità per la carotatura con attrezzi a elevata potenza ((>2,5 kW) in tutti i tipi di calcestruzzo
- Da utilizzare con: DD 200
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche HCS
Caratteristiche
- Modulo di ricambio saldabile per un cambio corona di alta qualità, veloce ed economicamente vantaggiosa
- Tecnologia Hilti Equidist Hilti – diamanti posizionati con precisione per prestazioni di foratura ineguagliabili
- Velocità di foratura costantemente elevata, per tutta la durata della corona
- Progettata per le condizioni più impegnative, la corona eccelle su calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
Applicazioni
- Carotaggio con telaio ad acqua su tutti i tipi di calcestruzzo