Lame de scie murale Equidist SPX LC-5E (Arbre 25.4)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10584709
Lame de scie murale Ultimate (5 kW) conçue pour une coupe très rapide et de longue durée dans le béton armé (mandrin 25,4)
- Materiale base: Calcestruzzo, Cemento armato
- Tipo di segmento: Equidist
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche disque découpe béton armé, lame découpe béton armé o disque scie murale
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di taglio ineguagliabili e una velocità di taglio costante per tutta la durata della lama
- Una sola specifica per tutti i tipi di calcestruzzo
- Robusto disco in acciaio tagliato al laser, indurito e temprato per un taglio sempre diritto
- Segmenti sandwich, spessore del segmento costante lungo tutta la durata della lama
Applicazioni
- Taglio di cemento armato
- Aperture e cavità per porte e finestre
- Lavoro correttivo/di recupero su facciate, divisioni e pareti