Lame de scie murale Equidist SPX MCS (60H: compatible avec Hilti et Husqvarna®)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r16801707
Lame de scie murale ultime (15 kW) pour vitesse élevée et une longue durée de vie dans du béton renforcé (mandrin 60H)
- Tipo di segmento: Equidist
- Dimensione dell'albero: 60 mm
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di taglio ineguagliabili e una velocità di taglio costante per tutta la durata della lama
- Una sola specifica per tutti i tipi di calcestruzzo
- Progettata per le condizioni più impegnative, la lama eccelle sul calcestruzzo con un elevato contenuto di ferri di armatura
- Robusto disco in acciaio tagliato al laser, indurito e temprato per un taglio sempre diritto
- Segmenti sandwich, spessore del segmento costante lungo tutta la durata della lama
Applicazioni
- Taglio di cemento armato
- Aperture e cavità per porte e finestre
- Lavoro correttivo/di recupero su facciate, divisioni e pareti