Lama taglia giunti per calcestruzzo C1/MP
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r6165
Lama taglia giunti Premium (20-35 HP) per tagliapavimenti - progettata per il taglio di calcestruzzo
- Tipo di attrezzo: Tagliapavimenti
- Materiale base: Calcestruzzo (non armato), Calcestruzzo (rinforzato), Calcestruzzo (fortemente armato)
- Dimensione dell'albero: 25.4 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche lama tagliagiunti o lama diamantata
Caratteristiche
- Progettata per prestazioni di taglio ottimali nel calcestruzzo
- Progettato per compensare prestazioni di taglio migliori con una durata di lama maggiore
Applicazioni
- Taglio di calcestruzzo
- Concepito per l'uso con seghe di media potenza (20-35 CV / 14-35 kW)