Lama per seghetto frontale in metallo spesso (carburo)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r11315679
Lama per seghetto frontale con testa in carburo di altissima qualità per il taglio di acciaio inox, ghisa e altri metalli duri dello spessore maggiore di 7 mm (> 1/4")
- Classe di prodotti: Ultimate
- Denti per pollice: 8
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche taglio, seghetto o lama
Caratteristiche
- Denti con testa in carburo - essenziali se servono tagli più rapidi e una durata maggiore quando si tagliano metalli duri quali l'acciaio inox o la ghisa
- Durata maggiore - i denti in carburo tungsteno consentono la durata e resistenza al calore necessarie per eseguire lavori più corposi con meno cambi lama
- Struttura per uso intensivo - la geometria speciale dei denti e una quantità minore di denti per pollice consentono alle lame di tagliare facilmente materiali più duri
- Tagli più rapidi - progettata per tagliare più rapidamente l'acciaio inox e la ghisa rispetto alle lame a grani diamantati o bimetalliche
- Tre lunghezze disponibili - scegliere la giusta lunghezza in base alla forma del vostro pezzo può aumentare il comfort e l'efficienza
Applicazioni
- Taglio più rapido attraverso metalli duri - incluso l'acciaio inox, la ghisa e l'acciaio fortemente legato dello spessore maggiore di 7 mm (> 1/4")
- Taglio di acciaio strutturale spesso