Lame per seghetto alternativo per metallo sottile
Nuovo prodotto StandardArticolo #r16288336
Lame per seghetto alternativo per il taglio di lamiere e profilati di spessore 1-3 mm (1/16" - 1/8")
- Classe di prodotti: Standard
- Materiale base: Acciaio al carbonio, Acciaio non in lega, Lamiera metallica
- Caratteristiche lama: Taglio preciso, Taglio dritto, Economico
Condividi
Caratteristiche
- Lame per seghetto alternativo economiche progettate per tagli uniformi in lamiere metalliche e profilati sottili, non perforati
- Migliore controllo durante il taglio - lama in acciaio ad alta velocità per tagli diritti e più uniformi
Applicazioni
- Taglio diritto di tubi, profilati e lamiere di metallo/acciaio sottili, non perforati
- Per l'utilizzo con tutti i seghetti alternativi con morsetto della lama con gambo a T