Lame de scie circulaire X-Cut en acier fin et inoxydable
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r16948229
Lame de scie circulaire haute performance avec des dents en céramique pour couper plus rapidement et plus longtemps dans les tôles en acier et en acier inoxydable
- Caratteristiche lama: Taglio netto, Taglio a freddo, Lunga durata, Speciale per cordless, Tecnologia di taglio ultrasottile, Cermet appuntito
- Diametro lama: 165 mm
- Numero denti: 66
Condividi
Caratteristiche
- Le migliori lame per sega circolare Hilti per lamiera e altri metalli sottili, progettate per aiutarvi a svolgere il lavoro più velocemente e a tagliare di più con la stessa lama
- 66 denti in carburo di metalloceramica consentono di tagliare rapidamente e senza problemi tutte le lamiere metalliche in acciaio
- Più tagli per ogni carica: il taglio ultrasottile della lama riduce al minimo il consumo di energia in modo da risparmiare fino al 450% in più di carica della batteria nella lamiera
- Lame più durature - la nostra lama per sega circolare più lunga di sempre, grazie alla rivoluzionaria tecnologia X-Cut e ai materiali di prima qualità
Applicazioni
- Taglio di tutti i tipi di lamiera, compreso l'acciaio inox
- Ottimizzato per il taglio di metallo piatto, pannelli sandwich, coperture a trapezio, binari a C, tubazioni quadrate e tonde
- Tagli rapidi, diritti, a freddo con pochissime scintille
- Taglio di bordi puliti nell'acciaio con sbavature limitate