Lama per sega da taglio obliquo di finitura fine per legno
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r22237673
Lama da taglio obliquo per finitura fine del legno (12” | 305 mm) con denti in carburo, per tagli precisi e puliti nelle travi in legno con la nostra sega da taglio obliquo cordless SM 60-22
- Diamètre de la lame: 305 mm
- Nombre de dents: 60
- Catégorie de produit: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Notre meilleure qualité de finition – associez notre lame de scie à onglets pour finition fine avec notre scie à onglets sans fil afin d'obtenir des finitions pratiquement sans éclats
- Nombre de dents supérieur – 60 dents en carbure permettent à la lame de glisser plus facilement dans le bois pour des coupes plus lisses et une longévité accrue de la lame
- Conception de dents innovante – la denture alternée avec dent rabot augmente la stabilité de découpe et aide à nettoyer et éjecter les copeaux pour des coupes plus nettes
- Optimisation de la batterie – corps de lame et dents conçus pour être extrêmement efficaces et obtenir les meilleures performances de notre scie à onglets sans fil
Applicazioni
- Coupes en biseau et en onglet pour travaux de coffret, travaux de moulure et boiseries intérieures tels que des armoires, des moulures et des ornements
- Découpes bois commerciales, en série particulièrement précises, dans les poutres, les éléments structurels et les supports temporaires
- Coupes longitudinales, transversales, en biseau et en onglet avec une réduction significative de l'éclatement et de l'arrachement