Lame per seghetto frontale multiuso (carburo)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r8018856
Lame per seghetto frontale di alta qualità per demolizioni e tagli rapidi nel metallo, legno e altri materiali
- Classe di prodotti: Ultimate
- Gambo: Gambo universale 1/2"
- Denti per pollice: 6-8
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche taglio, seghetto frontale, legno o lama
Caratteristiche
- Le lame per seghetto frontale, in carburo e di alta qualità, forniscono la potenza di taglio e la durata necessarie per i lavori di demolizione più impegnativi
- Denti a testa in carburo - queste lame sono state progettate per durare più a lungo e tagliare più rapidamente durante i lavori di demolizione intensiva
- Durata maggiore - i denti in carburo tungsteno consentono la durata e resistenza al calore necessarie per eseguire lavori più corposi con meno cambi lama
- Struttura per uso intensivo - la geometria speciale dei denti e una quantità minore di denti per pollice consentono alle lame di tagliare facilmente materiali più duri
- Tre lunghezze disponibili - scegliere la giusta lunghezza in base alla forma del vostro pezzo può aumentare il comfort e l'efficienza
Applicazioni
- Taglio più veloce per lavori di demolizione extra-intensivi
- Taglio di tubazioni e parti in ghisa e in acciaio ad alta lega
- Taglio di legno con metallo pesante
- Pannello intonaco
- Epossidica