- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Innovazioni nel settore delle costruzioni
- Tecnica di misurazione digitale sul cantiere
Tecnica di misurazione digitale sul cantiere
Misurazioni più rapide e maggiore precisione grazie al layout digitale
![Digitalizzazione sul cantiere con PLT 400](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1653392590774.jpg)
Nella misurazione edilizia tradizionale si lavora con metodi relativamente impegnativi che comportano un elevato potenziale
di errore. Un esempio in tal senso è dato dall'utilizzo delle modine in legno. Sono facili da montare, tuttavia sono soggette
a errori e nel corso dell'avanzamento della costruzione possono essere anche danneggiate o spostate, il che può portare a errori di misurazione. Inoltre, la misurazione con metodi tradizionali richiede spesso più collaboratori, che eseguono i lavori di misurazione manuali in tante piccole fasi dell'applicazione.
Con l'ausilio dell'automatizzazione e della digitalizzazione potete affrontare queste sfide e ottenere un aumento della produttività.
Misurazione digitale con le stazioni totali Hilti
Con i metodi tradizionali due lavoratori esperti possono tracciare fino a 150 punti al giorno. Con il PLT questo numero sale a 500 punti con un solo lavoratore.
Le stazioni totali Hilti sono facili da usare, non richiedono conoscenze pregresse e basta una persona sola per utilizzarlo, non è necessario essere in due. I punti del progetto tracciati vengono trasmessi dal programma digitale al cantiere reale. Tutti gli elementi strutturali rilevanti possono essere tracciati in modo semplice, rapido e preciso. Per la documentazione e il controllo di qualità è possibile creare in qualsiasi momento un computo che può essere messo a disposizione di tutti gli utenti in formato digitale.
Il passaggio dai metodi tradizionali al layout digitale garantisce misurazioni più rapide e una maggiore precisione, dato che il costruttore può lavorare con i dati del progetto più recenti e ciò consente di evitare errori costosi che comportano lavori di rifinitura.
Le misurazioni rapide e precise semplificano la quotidianità lavorativa
![Stazione totale PLT 300](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1653392735349/plt300-totalstation.jpeg)
Stazione totale per tracciamenti versatili di ogni tipo
- Portata fino a 100 m (diametro)
- Allineamento preciso ad es. delle casseforme per solai o degli elementi prefabbricati
- I punti di fissaggio per gli impianti tecnici possono essere adattati in modo flessibile e trasparente
ai progetti modificati - Installazione di tubi e cavi elettrici senza metro a nastro e metro pieghevole
![Stazione totale PLT 400](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1653392746276/plt400-totalstation.jpeg)
Dispositivo di tracciamento digitale con specifiche highend
- Con una portata fino a 200 m (diametro) per grandi progetti edilizi
- Tracciamento accurato di scavi di fondazione e pianificazione delle fondamenta a grandi distanze
- Innalzamento preciso delle casseforme senza misurazione tradizionale di angoli e distanze
- Perfetto allineamento delle inclinazioni ad es. per drenaggi o ingressi di garage sotterranei
![PLT 400 – Il vostro apparecchio di misurazione versatile](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1653393092926/plt400-totalstation-rotation.jpeg)
Innovazione Hilti
La nuova stazione totale PLT 400 – Il vostro apparecchio di misurazione versatile
![PLT 400 – Il vostro apparecchio di misurazione versatile](/content/dam/images/e3/hub/trade-tabs/construction/measuring/PLT400-Totalstation-Rotation.jpg)
Tracciamento di tutti gli elementi strutturali sul cantiere mediante il controller Hilti
![PLT 400 - Trasmissione dei punti di misurazione al cantiere mediante controller](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/childSections/childsection/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1653393138233.jpg)
La base per la misurazione sul cantiere è costituita dai progetti edilizi digitali con tutte le informazioni rilevanti sulla posizione degli elementi strutturali. Il software Hilti Construction installato nel tablet lavora direttamente con i dati del progetto digitali.
Venite guidati attraverso tutte le posizioni rilevanti sul cantiere e potete tracciare ogni singolo punto in modo rapido e preciso. Hilti pone grande attenzione alla facilità d’uso. Grazie alla prestazione migliorata e alla robusta realizzazione il PLC 600 è ideale per l'elaborazione senza intoppi di file BIM complessi.
Con il Controller PLC 400 e PLC 600 vi offriamo la soluzione adatta a ogni esigenza
Controller PLC 400 |
Controller PLC 600 | |
---|---|---|
Processore | Intel Core i5 | Intel Core i5 (10a generazione) |
Dimensione | 7" | 10.1" |
Peso | 576 g | 1130 g |
Batteria | 4-6 ore. | 8-12 ore. |
Software | Hilti Construction Layout | Hilti Construction Layout |