Utilizzo dei binari di ancoraggio HAC-C-P

La soluzione di fissaggio perfetta per ogni applicazione

Il nostro assortimento di binari di ancoraggio

Dovete fissare in modo sicuro carichi pesanti? Durante la costruzione di una galleria, nel capannone di un'azienda o in un grattacielo? Allora i binari di ancoraggio, gettati in opera nel calcestruzzo, sono la vostra prima scelta. La nostra gamma di binari di ancoraggio offre soluzioni di fissaggio facili, veloci e soprattutto flessibili. Indifferente che si tratti di un semplice collegamento di componenti o di esigenze di carico più elevate per facciate, vani ascensore e gallerie della metropolitana.

Tecnica di ancoraggio con binari

Progettazione, dimensionamento, montaggio

Nelle fasi di progettazione e di costruzione sono tre le principali sfide da affrontare.

  • Come faccio a calcolare la giusta quantità di materiale?
  • Di quali prodotti ho bisogno per il mio impiego specifico?
  • Come faccio a posare correttamente i binari di ancoraggio?

Binari di ancoraggio

Panoramica dell'assortimento completo

 

Nel suo vasto assortimento, Hilti offre esclusivamente profili di binari di ancoraggio prodotti essenzialmente secondo tre procedure:

  • Binari di ancoraggio laminati a caldo, per prestazioni di altissimo livello
  • Binari di ancoraggio formati a freddo, per soluzioni economiche
  • Binari di ancoraggio innovativi con laminazione a temperatura controllata (processo TCRS), per particolari esigenze di costruzione

Con i nostri binari d'installazione affidabili e innovativi godete della massima flessibilità e potete scegliere la soluzione più adatta a ogni ambito di applicazione. Trovate ora il prodotto giusto per i vostri progetti che richiedono tecniche di ancoraggio. Nei nostri binari di ancoraggio di alta qualità abbiamo ottimizzato per voi il principio di «ancoraggio con binari gettati in opera». La scelta è vostra!

Binari di ancoraggio HAC-C – prestazione di altissimo livello ed efficienza economica in un unico sistema

HAC-C laminati a caldo

Binari di ancoraggio HAC-C laminati a caldo

Grazie ai profili spessi e robusti, questi binari di ancoraggio (zincati a caldo/acciaio inossidabile) offrono un'elevata resistenza al carico e un'alta affidabilità.

  • Fissaggio di sistemi di produzione ad es. nastri trasportatori
  • In gallerie di metropolitane e treni o tunnel di servizio, ad es. fissaggio di linee di alimentazione, segnaletica, sistemi di ventilazione o travi di supporto
  • Su facciate continue
Ai binari di ancoraggio HAC-C

HAC-C-P laminati a caldo

Binari di ancoraggio HAC-C-P laminati a caldo

Grazie alla maggiore resistenza dell'acciaio dei bordi dei binari e alle nuove omologazioni per carichi 3D e fatica, il fratello extra forte dell'HAC-C vi offre prestazioni massime.

  • Fissaggio di sistemi di produzione ad es. nastri trasportatori
  • In gallerie di metropolitane e treni o tunnel di servizio, ad es. fissaggio di linee di alimentazione, segnaletica, sistemi di ventilazione o travi di supporto
  • Su facciate continue
Ai binari di ancoraggio HAC-C-P

HAC-C laminati a freddo

Binari di ancoraggio HAC-C laminati a freddo

I binari a C perfetti in caso di requisiti minori con contestuale efficienza economica.

  • Impianti tecnici ad es. ventilazione, riscaldamento
  • Sedie negli stadi
  • Elementi preformati
Ai binari di ancoraggio HAC-C

Vite con testa a martello HBC-N

Vite con testa a martello HBC-N

Adatta a tutti i binari di ancoraggio HAC-C e HAC-C-P – con filettatura per carichi di taglio e di tensionamento perpendicolari/longitudinali Foratura non necessaria!

Alle viti con testa a martello HBC-N

Vite con testa a martello HBC

Vite con testa a martello HBC

Montaggio rapido e semplice in tutti i binari di ancoraggio HAC-C e HAC-C-P, foratura non necessaria!

Alle viti con testa a martello HBC

HAC-V (TCRS) – i binari di ancoraggio innovativi

Applicazioni tipiche:

  • Facciate continue, ad es. fissaggio di elementi sulla facciata con supporti
  • Ascensori, ad es. fissaggio di binari guida, porte scorrevoli o travi divisorie
  • Progetti con elevati standard ambientali quali ad es. centrali elettriche

Binari di ancoraggio HAC-V

Binari di ancoraggio HAC-V

Soluzione innovativa ad alte prestazioni per tutte le esigenze in termini di carico e complessi parametri di costruzione. Omologata per carichi statici, sismici, di fatica o fuoco.

Ai binari di ancoraggio HAC-V

Binari di ancoraggio HAC-V-T

Binari di ancoraggio HAC-V-T

Binari di ancoraggio sicuri e ad alte prestazioni per carichi 3D complessi. Omologata per carichi statici, sismici, di fatica o fuoco.

Ai binari di ancoraggio HAC-V-T

Vite con testa a martello HBC-C

Vite con testa a martello HBC-C

Vite con testa a martello – per carichi di taglio e di tensionamento perpendicolari/longitudinali (carichi 2D), misura universale e fissaggio senza polvere e silenzioso.

Alle viti con testa a martello HBC-C

Vite con testa a martello HBC-C-N

Vite con testa a martello HBC-C-N

Vite con testa a martello – per un trasferimento affidabile del carico in tutte e tre le dimensioni. Omologazione ICC, foratura o saldatura non necessaria per il montaggio.

Alle viti con testa a martello HBC-C-N

Vite con testa a martello HBC-T dentata

Vite con testa a martello HBC-T

Vite con testa a martello – maggiore capacità di carico grazie al bloccaggio meccanico mediante scanalature sui bordi dei binari e sulle viti. Montaggio rapido, semplice e sicuro.

Alla vite con testa a martello HBC-T dentata

Soluzioni specifiche per facciate, ascensori e applicazioni acciaio su acciaio

Sistemi di binari di ancoraggio per facciate

Binari di armatura HAC-EDGE

Binari di armatura HAC-EDGE

Per il montaggio nella parte superiore della soletta. Ideali per piccole distanze dal bordo e solette sottili in calcestruzzo. Compatibili con il software PROFIS Anchor Channel.

Ai binari di armatura HAC-EDGE

Binari di ancoraggio HAC-REBAR XT

Binari di ancoraggio HAC-REBAR XT

Per il montaggio sulla parte frontale di lastre per facciate continue e sulla parte frontale di solai collaboranti. Il riempimento in schiuma LDPE con passante impedisce al calcestruzzo di penetrare nei binari.

Ai binari di ancoraggio HAC-REBAR XT
  • Accessori per il fissaggio degli ascensori

    Sistemi di binari di ancoraggio per ascensori

    I nostri speciali accessori per ascensori come i binari a C, le liftbox, le bussole per ponteggi, i punti di sollevamento ecc. consentono ogni tipo di fissaggio in questo campo.

    Agli accessori per ascensori
    Binari di montaggio HMC

    Sistemi di binari di ancoraggio per applicazioni di saldatura acciaio su acciaio

    Binari di ancoraggio saldabili con profilo a C. Elevata efficienza di saldatura e montaggio sicuro (omologazione ETA). Per ascensori in cantieri navali, su strutture in acciaio ecc.

    Ai binari di montaggio HMC

Campi d'applicazione principali dei binari di ancoraggio

Argomenti che potrebbero interessarvi

Pianificazione con BIM/CAD

Progettista lavora con la libreria CAD/BIM

La progettazione della tecnica di ancoraggio è semplicissima: selezionate con il mouse la vostra soluzione nella nostra libreria CAD/BIM e aggiungetela nel vostro modello 3D.

Il vantaggio per voi:
usufruite di un processo di lavoro diretto e continuo per tutti i vostri progetti edili.

Alla libreria BIM/CAD

Certificazione ETA, ma sicura

Binari di ancoraggio per il fissaggio a parete di tubi pesanti

I binari di ancoraggio Hilti vengono dimensionati dal 2017 con specifiche di prodotto all'avanguardia e sono quindi omologati ETA. Oltre a ciò, i nostri binari di ancoraggio HAC sono anche omologati ICC e rispettano il dimensionamento in condizioni sismiche.

 Il vantaggio per voi:
dimensionamento dei binari di ancoraggio moderno e sicuro per il futuro.

Ai documenti tecnici