- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Portafoglio erogatori
Erogatori per tasselli chimici
Utilizzo semplice e dosaggio preciso della malta su tutti i materiali base
![Alt: Dispenser a batteria HDE 500-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1661509640479.jpg)
Moderno – Sostenibile – Vantaggioso
Quando si installano collegamenti di ferri di ripresa post-installati, dopo la corretta pulizia dei fori forati è decisivo scegliere il giusto dosaggio della malta ad iniezione. Minime quantità fanno la differenza tra valori di tenuta sufficienti o spreco di materiale.
Il dispenser a batteria HDE 500-22 non è solo veloce ed ergonomico, ma anche molto preciso. Con la manopola l'utente imposta i millilitri necessari, risparmiando così tempo e denaro.
Risparmio fino al 30% di malta con il dispenser a batteria HDE 500-22
Grazie a un dosaggio preciso e costante della quantità di malta, si ottengono i valori di carico calcolati, senza però sprecare la malta. L'esperienza pratica dimostra che con HDE 500-22 persino utenti esperti riescono a risparmiare fino al 30% di malta. Nel Fleet Management Hilti l'HDE 500-22 conviene già con un utilizzo medio di sole due cartucce HIT al mese – ed è ovviamente compatibile al 100% con tutti gli attrezzi a batteria Nuron da 22 V.
E da Hilti utilizzate tutte le malte chimiche con lo stesso erogatore, sia che nel vostro cantiere usiate una malta epossidica a lento indurimento oppure una malta universale o premium a indurimento rapido. I tempi di fermo sul cantiere dovuti a un erogatore sbagliato saranno quindi solo un ricordo.
![Dispenser a batteria HDE 500-22 - utilizzo senza gocce](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1676552760530/hde500-22-rebar-anwendung2.jpeg)
Consente una modalità di lavoro rapida e costante, moderna ed ergonomica
- l'indicatore in ml garantisce un utilizzo semplice e una quantità precisa, che potrete ricavare o dalle istruzioni di montaggio oppure tramite l'app Volume Calculator
- Grazie all'arresto automatico dell'erogazione, una volta raggiunta la quantità di malta necessaria, potrete risparmiare fino al 30% di malta
- Il rilascio automatico della pressione impedisce il gocciolamento e lo spreco del tassello chimico
- Utilizzabile con tutte le malte Hilti e adatto a cartucce da 330 ml e 500 ml
- Controllo diretto della qualità del dosaggio corretto grazie all'indicatore digitale a LED
Montaggio dei ferri di armatura semplice e sicuro
Funzionamento semplice e moderno
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1657629204970/icon-einfach-modern-bedienung.png)
Iniezione di malta più facile e comoda in ogni situazione di lavoro, semplicemente premendo un pulsante.
Lavoro preciso ed efficiente
![Calculator_HiltiApp_Android_512x512px.png Calculator_HiltiApp_Android_512x512px.png](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1657629248655/volume-calculator1.png)
Con il nostro dispenser a batteria HDE 500-22 impostate la quantità da iniettare precisa al ml. L'app Volume Calculator gratuita vi aiuta nel calcolo esatto.
Utilizzo compatibile nella gestione della flotta
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1657629273088/icon-fleet.png)
Grazie al risparmio di malta, la rata mensile si ammortizza già a partire da due cartucce al mese. Inoltre, non perdete tempo in caso di guasto dell'attrezzo o picchi di lavoro.
Fleet Management – più che un semplice leasing di utensiliConservare le risorse
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1222576510/image.coreimg.png/1657629864610/environment.png)
Rispetto alle tradizionali cartucce dure, le collaudate cartucce morbide di Hilti consentono di ridurre i rifiuti fino all'85%.
Altri erogatori
A seconda del tipo e della frequenza di utilizzo, oltre all'erogatore elettrico è possibile scegliere anche tra un attrezzo manuale e pneumatico.
Dispenser manuale HDM
![HIT-HY 270 L074569.tiff](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1661510309259/hdm.jpeg)
Forze di erogazione ridotte e gocciolamento minimo della malta. Utilizzabile con tutti i tipi di malta Hilti e per cartucce da 330 ml e 500 ml. Sconsigliato per un'applicazione in serie, poiché l'utilizzo manuale causa affaticamento.
Al prodottoDispenser pneumatico P 8000 D
![HIT-RE 500, HIT-P 8000 D L019860.tif](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1657633862534/p-8000-d.jpeg)
Robusto erogatore per malta a elevata velocità di iniezione per fori particolarmente profondi o un elevato numero di cedimenti. Utilizzo di cartucce morbide da 1400 ml.
Al prodottoPotrebbe interessarvi anche
La giusta malta per ogni applicazione
![Ankerstange HIT-Z in Injektionsmörtel HIT-HY 200-A V3](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/childSections/childsection_2109264036/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1657632717744/hit-z-in-hy200-a-v3.jpeg)
Con le nostre malte per ancoraggio chimico la posa di tutti i ferri di ripresa e dei collegamenti di ferri di ripresa calcolati in base a EC2 conviene di più, e con l'omologazione delle punte cave è anche sicura e veloce.
Al portafoglio di malteInstallazione produttiva con SafeSet
![Construction worker using Hilti SafeSet installation method with HDE 500-22 cordless adhesive dispenser and red HIT-CR 500 cartridge holder for HIT-HY 200 adhesives. VC 140-2-22 "vac-pack" vacuum, TE 60-22 cordless rotary hammer](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/childSections/childsection_2109264036/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1661432323256/l146040.jpeg)
Ora installate barre di ancoraggio e collegamenti di ferri di ripresa post-installati in modo molto più semplice e rapido rispetto al passato.
Scoprite di piùArmatura moderno per il retrofitting
![Nuovo metodo di armatura con HDE 500-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/building-and-construction/dispenser-mortar/_jcr_content/childSections/childsection_2109264036/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1661432553731/hde500-22-rebar-anwendung03.jpeg)
Il nuovo metodo di armatura amplia il vostro campo di applicazione e consente altri processi di lavoro sul cantiere.
Scoprite di più