- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Nuron in edilizia e ingegneria civile

Massime prestazioni senza compromessi
Senza cavi. Senza benzina. Nuron offre più di 100 attrezzi ad alte prestazioni su un unico sistema a batteria interconnesso

Foratura, taglio, demolizione e compattazione

Prestazioni elevate con batteria
Non c'è più bisogno di cavi o benzina, neanche per i lavori pesanti. È sufficiente scambiare le batterie tra gli attrezzi.
Scoprire i nuovi attrezzi Nuron
Prestazioni senza compromessi
Scoprite come ottenere prestazioni paragonabili a quelle degli attrezzi cablati e alimentati a gas. Ad esempio con la troncatrice a batteria DSH 600-22, che funziona come una sega a benzina da 60 cm³, ma con meno rumore, meno gas di scarico e meno manutenzione.
Provate la troncatrice a batteria DSH 600-22 in azione
Gestione ottimizzata degli attrezzi
Nuron vi aiuta a risparmiare tempo, denaro e stress grazie alla perfetta e completa compatibilità delle batterie, per tutti i vostri progetti e tutti i servizi di gestione degli attrezzi connessi al cloud.
Maggiori informazioni sui servizi connessi al cloudAttrezzi a batteria veloci e potenti per ogni progetto
Senza stress e senza benzina
Con 2 set di batterie Nuron tagliate una quantità di calcestruzzo pari a quella tagliata con un pieno di benzina, ma con meno rumore, più flessibilità e senza gas di scarico.
Alle troncatrici a batteria
Stesse prestazioni senza cavi
Lavorate in modo più efficiente e senza cavi: minori tempi di aggancio, manipolazione più semplice, nessun rischio di inciampo, ma con le stesse prestazioni di un attrezzo cablato.
Al demolitore a batteria TE 2000-22Meno perdite di tempo
Meno interruzioni per la sostituzione della batteria. Fino al 50% di tagli in più per carica rispetto alle smerigliatrici a batteria comparabili.
Alla smerigliatrice a batteria AG 6D-22Maggiore produttività
Questa sega taglia fino a tre volte più velocemente dei modelli precedenti.
Alla sega circolare a batteria SC 30WR-22
Ottimizzate le prestazioni degli attrezzi
Il vostro attrezzo fornisce la migliore prestazione con un utensile abbinato. Scoprite i vantaggi di un sistema che aumenta la produttività del vostro attrezzo.
Agli utensiliCompattazione di grandi quantità di calcestruzzo
Una prospettiva innovativa: grazie alla soluzione cordless a zaino, è possibile compattare maggiori quantità di calcestruzzo con una sola persona, senza cavi che intralcino il lavoro.
Al vibratore per calcestruzzo a batteria NCV 10-22
Lavoro senza polvere
Con l'aspiratore Nuron, il vostro team può eseguire lavori di foratura, scalpellatura e smerigliatura quasi senza polvere.
All'aspiratore da cantiere a batteria VC 10-22
Taglio a umido con rifornimento acqua
Con il rifornimento acqua a batteria mobile, non solo lavorerete più liberi dalla polvere, ma sarete anche più veloci e più delicati sul materiale.
All'unità di alimentazione dell'acqua a batteria DWP 15-22
Prestazioni che accelerano i progetti
Con gli attrezzi a batteria Nuron è possibile accedere facilmente a servizi premium che fanno risparmiare tempo, denaro e stress.
Volete anche voi accelerare i vostri progetti?

I vostri servizi premium

Soluzione proattiva dei problemi
Gli attrezzi mancanti o che funzionano male rallentano i progetti. Gli attrezzi Nuron raccolgono dati per aiutarvi a risolvere i problemi prima che diventino danni irreparabili.
Maggiori informazioni sulla connettività
Gestione semplice dei mezzi di produzione
Non appena i dati Nuron sono nel cloud, con ON!Track potete gestire i vostri progetti, il vostro parco attrezzi e i vostri mezzi di produzione in modo più rapido e preciso.
Maggiori informazioni su ON!Track
Pronto all'uso e affidabile
Utilizzate gli attrezzi su richiesta e ottenete assistenza per il monitoraggio, la riparazione e la sostituzione degli attrezzi. Il tutto a un prezzo fisso pianificabile su base mensile.
Maggiori informazioni sul Fleet ManagementPotrebbe interessarvi anche:

Un unico sistema a batterie: per più di 100 attrezzi
Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 V.
Maggiori informazioni sulla batteria compatibile
Massima potenza: potenza e durata elevate
Nuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi collegati mediante cavo o alimentati a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.
Maggiori informazioni sulla potenza
Connettività: per una maggiore produttività
I servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.
Maggiori informazioni sulla connettività