Più semplice. Più veloce. Più sicuro. SafeSet
Risparmiate tempo e denaro nei vostri lavori edili di fissaggio con SafeSet
: Il sistema Hilti SafeSet è stato progettato per offrire un modo più semplice, più veloce e più sicuro di eseguire ogni fase delle applicazioni di piastre base, ferri di armature e MEP. Con SafeSet è possibile:
- Eliminare la pulizia manuale dei fori praticati.
- Risparmiare fino al 20% sull'uso del prodotto con il nostro dispenser intelligente a batteria o eliminare del tutto gli sprechi con le nostre soluzioni di ancoraggio pre-dosate.
- Risparmiare fino all'80% sul tempo di serraggio con il nostro sistema Adaptive Torque (AT).

Evitate la pulizia manuale dei fori praticati
Riducete le fasi di installazione con soluzioni di ancoraggio autopulenti e senza necessità di pulizia con SafeSet
- Pulizia automatica dei fori forati: combinate le punte cave con un aspirapolvere Hilti a elevata aspirazione per eliminare la necessità di pulire manualmente i fori praticati. Questa pulizia manuale richiede molto tempo, è soggetta a errori e può portare a un fissaggio non sicuro.
- Soluzioni senza pulizia: scegliete ancoranti approvati per l'uso senza pulizia supplementare dei fori forati.
I nostri fissatori vanno dagli ancoranti chimici per il fissaggio di barre filettate, ferri di armatura e altri elementi fino alle borchie e ai tasselli per carichi pesanti. Le omologazioni comprendono le soluzioni antisismiche, l'uso in calcestruzzo bagnato e altro ancora.
Scoprite...

Monitorate l'uso degli ancoranti chimici
Tenete sotto controllo la quantità di malta utilizzata in cantiere
- Utilizzate il nostro erogatore per ancoranti chimici cordless e l'applicazione per il calcolo del volume per ridurre gli sprechi: iniettate solo la quantità necessaria.
- Scegliete le capsule laminate per un'installazione più rapida e precisa.
Scoprite...

Eliminate il fastidio del serraggio
Momento torcente in linea con le omologazioni con il sistema Adaptive Torque
Utilizzate il nostro sistema Adapative Torque (AT) per un'installazione più semplice e veloce. Risparmiate fino all'80% del tempo per l'installazione degli ancoranti in cantiere e riducete al minimo il rischio di un serraggio insufficiente o eccessivo.
Progettato per un facile utilizzo, anche da parte degli operatori meno esperti, il sistema AT combina un avvitatore a percussione e un modulo di serraggio intelligente per aiutarvi a serrare secondo le specifiche o in linea con i dati tecnici.
Quali applicazioni sono coperte da SafeSet?

Ferro di armatura
- Estensioni di travi, solette, pilastri e pareti.
- Giunti tra travi, pilastri, solette e pareti.
- Rafforzamento di elementi in calcestruzzo mediante sovrapposizioni o incamiciature.

Il MEP supporta
- Bullonatura di supporti modulari.
- Piastre base in pipe rack, apparecchiature HVAC e supporti elettrici.
Esplorate altre soluzioni per incrementare i vostri profitti
Tutti utensili a batteria su un'unica piattaforma
Alimentate circa 90 utensili con la piattaforma cordless Nuron da 22 V, compatibile con utensili che vanno dai trapani avvitatori ai martelli demolitori. Ottenete maggiori prestazioni, potenza e flessibilità in cantiere.
Scoprite la differenza NuronSoluzioni per le piastra base
Progettate le piastre base in pochi minuti, riducete il rischio di colpire i ferri di armatura con gli scanner per calcestruzzo, saltate intere fasi di installazione e testate e verificate gli ancoranti: tutto questo con le soluzioni Hilti per piastre base.
Scoprite le soluzioni per le piastra baseSelezione degli ancoraggi più semplice
Con PROFIS è possibile progettare in pochi minuti soluzioni di fissaggio conformi ai codici, anche per le condizioni di cantiere più difficili e per i requisiti specifici dei climi più o meno caldi.
Scoprite il software di dimensionamento PROFIS