- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Fissaggio di cavi per installazioni elettriche

FISSAGGIO DEI CAVI A PARETE, PAVIMENTO E SOFFITTO
Fissaggio rapido e conforme alle certificazioni di cavi, guaine e canaline nell'elettrotecnica
Le versatili soluzioni di fissaggio Hilti vi consentono di affrontare tutte le applicazioni più comuni relative al fissaggio dei cavi, con un notevole risparmio di tempo. Oltre ai metodi tradizionali, l'inchiodatrice a batteria Hilti BX4 offre possibilità esclusive per il fissaggio diretto.
Vi offriamo in qualsiasi momento l'attrezzo adatto in combinazione con l'elemento di fissaggio corretto per le vostre esigenze individuali sul cantiere.
COME FISSARE IN MODO SICURO E VELOCE I CAVI A PARETE E SOFFITTO
Fissaggio diretto
Fissaggio diretto rapido e conforme alle certificazioni di cavi, guaine e canaline portacavi.
Maggiori informazioni sul montaggio direttoBinario portacavi e staffa a morsetto
Sistema di montaggio semplice e conforme alle certificazioni delle vostre linee elettriche.
Maggiori informazioni sui binari a CMantenimento delle condizioni di funzionamento
Montaggio semplice e sicuro con certificazione di mantenimento delle condizioni di funzionamento in caso di incendio, attraverso soluzioni convenzionali o metodi di fissaggio diretto esclusivi.
Maggiori informazioni sul mantenimento delle condizioni di funzionamentoFissaggio diretto
Fissaggio diretto veloce nell'elettrotecnica
L'inchiodatrice a batteria BX 4-ME-22 vi consente di fissare elementi in serie in modo rapido e agevole, ad esempio durante l'installazione di canaline portacavi al suolo, cavi, scatole di derivazione o connessioni per luci. Il becco corto consente a BX 4-ME-22 di raggiungere facilmente anche aree di lavoro anguste.
Il grande vantaggio del fissaggio diretto a batteria consiste nel fatto che non dovrete interrompere il lavoro per sostituire le cartucce di gas o polvere. Inoltre, lavorerete con poco rinculo, senza odori, con una ridotta emissione di polvere e in modo silenzioso.
FISSAGGIO DIRETTO DEI CAVI ELETTRICI
Portacavi X-ECH MX (02)
Raccoglicavi per fascio di cavi per calcestruzzo e muratura.
Acquista subitoMontaggio fascette di cablaggio X-ECT MX
Supporto universale per fascette ferma cavi di tutte le tipologie, fino 9 mm di larghezza.
Vai al prodottoPassacavi X-EKB MX (02)
Fissaggio di più cavi elettrici in posizione piatta sulla superficie di lavoro.
Ordina subitoFISSAGGIO DIRETTO DELLE GUAINE
Fermacavo singolo e doppio
Fermacavo per il fissaggio di tubi singoli isolati.
Fermacavo per un tubo singolo Fermacavo per due tubi singoliNastro tessile X-TT
Nastro tessile per il fissaggio al suolo di cavi e canaline portacavi.
Vai al prodottoNastro perforato LB
Nastri perforati zincati galvanicamente per il fissaggio di tubi ai soffitti.
Vai al prodottoBinario portacavi e staffa a morsetto
Fissaggio sicuro di linee elettriche di qualunque tipo
Da azienda leader nell'innovazione della tecnica di fissaggio, offriamo tutti i prodotti utili per un montaggio efficiente delle linee elettriche. Il binario d'installazione ME-15, la staffa a morsetto e l'ancorante a vite HUS vi consentono ad esempio di fissare colonne montanti nel rispetto delle certificazioni e con pochi passaggi.
Hilti è il vostro referente globale per tutte le questioni relative al binario d'installazione, alla staffa a morsetto e al punto di fissaggio.

Binario d'installazione zincato a caldo ME-22-F
Binario d'installazione da utilizzare con staffe a morsetto Hilti per il fissaggio di cavi medio-pesanti.
Vai al binario d'installazioneStaffa a morsetto zincata a caldo ME-BU
Staffa a morsetto per fissare fino a tre cavi contemporaneamente.
Vai alla staffa a morsetto ME-BUAncorante a vite HUS3-PS 6
Fissaggio di binari direttamente alla parete o al soffitto.
Vai all'ancorante a vite HUS3-PS 6Mantenimento delle condizioni di funzionamento

Fissaggio di sistemi di mantenimento delle condizioni di funzionamento
In caso di incendio, a seconda della classe dell'edificio, devono essere mantenute le condizioni di funzionamento delle linee elettriche per un determinato periodo di tempo, senza che si verifichino interruzioni.
Sotto questo aspetto, con i portacavi e i passacavi in metallo, le staffe a morsetto e i binari Hilti, sarete al sicuro. Questi prodotti sono conformi alla legislazione edilizia in materia di mantenimento delle condizioni di funzionamento e si distinguono per il montaggio estremamente rapido, semplice e affidabile su pareti e soffitti.
Con l'ausilio del laser di spaziatura BX-S montabile sull'attrezzo, potrete inoltre posizionare gli elementi per il mantenimento delle condizioni di funzionamento del portafoglio BX sempre alla giusta distanza, nel rispetto delle certificazioni e delle specifiche esatte.
Soluzioni per il mantenimento del funzionamento

Fissaggio sopratesta comodo con l'esoscheletro
Riduzione del carico nei lavori sopratesta – questo esoscheletro supporta l'operatore aiutandolo a ridurre il rischio di lesioni nonché le lunghe pause dal lavoro e le assenze per malattia dovute a sovraccarico.
L'esoscheletro non necessita di batterie o di fonti di alimentazione elettrica e per questo si può utilizzare ovunque in modo flessibile.