- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Protezione antincendio per aperture per cavi

Protezione antincendio efficace per aperture per cavi
La soluzione ottimale per ogni attraversamento
In molti progetti per l'allestimento tecnico degli edifici, soprattutto nel settore dell'elettrotecnica, la protezione antincendio strutturale rappresenta il requisito fondamentale per il corretto funzionamento dell'impianto.
Affinché le sigillature antincendio possano offrire negli anni una protezione duratura contro fuoco e fumo, i nostri prodotti per la sigillatura dei cavi presentano certificati di applicabilità nazionali e internazionali. Essi ci consentono di sigillare aperture per cavi e corrugati nei settori di applicazione più diversi.
I nostri esperti vi assistono nella sigillatura corretta delle aperture per cavi:
Sigillature antincendio flessibili
Nei locali commerciali e server le sigillature per cavi devono essere riaperte frequentemente. I nostri esperti hanno pertanto sviluppato una serie di soluzioni antincendio innovative che mantengono le loro funzionalità in modo affidabile anche in caso di modifiche, aggiunte e ripenetrazioni.
I nostri prodotti sono quindi pensati per essere flessibili nell'applicazione. Che si tratti di una passerella portacavi, di una colonna verticale o di tubi di protezione per cavi: le soluzioni per la sigillatura dei cavi di Hilti sono molto versatili. Trovate ora il prodotto giusto per il vostro progetto.
Sigillatura antincendio preformata - riperforabile e facile da installare per un'ampia gamma di applicazioni.
Soluzione per la sigillatura flessibile nella realizzazione di attraversamenti di cavi, passerelle per cavi e attraversamenti misti. Non è necessario rimuovere la vecchia protezione antincendio esistente.
Soluzione per la sigillatura rapida e semplice di attraversamenti di cavi e tubi per cavi speciali.
Schiuma antifuoco versatile e facile da applicare per la realizzazione di sigillature antincendio negli attraversamenti di cavi, tubi per cavi e misti.
Elemento antincendio pronto all'uso per la semplice creazione di attraversamenti senza telaio supplementare.

Elementi antincendio pronti all'uso e facilmente ripenetrabili per la sigillatura sicura di singoli cavi e fasci di cavi, soprattutto per locali reti e server.
Otturazione di sigillature di cavi, tubi e combinate in aperture ampie.

Facile manutenzione e ripenetrazione di cavi senza l'aggiunta di vernice antifuoco.
Assistenza completa nella protezione antincendio
Ogni progetto comporta nuove sfide nella protezione antincendio strutturale. Grazie alla combinazione tra il selettore prodotti, il software di gestione della documentazione e i corsi di formazione offriamo soluzioni personalizzate e vi affianchiamo in tutte le fasi del processo. Così garantiamo il successo di ogni forma di otturazione di cavi, fasci di cavi o tubi per cavi.
Sigillatura combinata di attraversamenti di cavi e tubi
Per evitare tempi di inattività e ingorghi di materiale in cantiere, la perfetta sinergia delle singole professionalità coinvolte è fondamentale. Le sigillature combinate consentono di sigillare in modo sicuro tubi e cavi per l'impianto di riscaldamento o elettrico con un unico pannello. Pareti e soffiti non dovranno quindi essere riaperti più volte per l'otturazione, il che riduce il rischio di errori.
Questa soluzione combinata consente di sigillare attraversamenti misti garantendo la tenuta al fuoco e al fumo:
Potrebbe interessarvi anche:

Il vostro partner per una protezione antincendio sicura
Approfittate anche in altri progetti della nostra pluriennale esperienza e dei prodotti conformi alle omologazioni.

Protezione antincendio nelle costruzioni in legno
Che si tratti di costruzioni con telaio in legno, costruzioni in legno massiccio o costruzioni ibride con calcestruzzo armato: noi vi illustriamo le soluzioni adatte al vostro progetto.
Maggiori informazioni sulla protezione antincendio nelle costruzioni in legno

Esoscheletro per lavori sopratesta
Più comfort sul cantiere – questo esoscheletro assiste chi lo indossa e aiuta a ridurre i rischi di lesioni.

Polvere sul cantiere
Rischi per la salute, costi elevati ma inutili, fermi in cantiere e pagamento di multe – la polvere sul cantiere non dovrebbe essere sottovalutata. Vi informiamo su tutto ciò che dovete sapere sul tema polvere.