Eine Person nutzt den Hilti Nuron SF 4-22 zum Bohren

Nuron è l'innovativo sistema a batteria a 22 V per l'elettrotecnica

Potenza e flessibilità massime per tutte le applicazioni

Per i progetti nel settore elettrotecnico, le operazioni quotidiane dipendono dall'interazione ottimale di diversi attrezzi. Le frequenti applicazioni soprassuolo e le installazioni in spazi ristretti sono all'ordine del giorno.

Con il nuovo sistema a batteria a 22 V Nuron, i lavori di montaggio elettrico e l'amministrazione del parco attrezzi è ora più semplice: grazie alla potenza elevata, la flessibilità data da un unico sistema a batteria e i nuovi attrezzi con funzioni di sicurezza migliorate e servizi basati sui dati, potete svolgere il vostro lavoro in modo più efficiente e produttivo.

Lavorare in modo più semplice e sicuro con Nuron

Überkopf Serienbohren mit optimiertem, sicherem und leistungsstarkem Bohrhammer TE 4-22 und TE DRS-4/6

Flessibilità della batteria, potenza elevata 

Con Nuron potete sfruttare oltre 70 attrezzi su un'unica piattaforma a 22 V. Le batterie Nuron e gli attrezzi forniscono una portata comparabile alle piattaforme da 18 o 20 V e una potenza pari a un attrezzo alimentato in rete. Così ottenete la massima potenza per i vostri progetti di installazioni elettriche e beneficiate della massima flessibilità per le vostre applicazioni elettriche.

Le batterie e gli attrezzi Nuron sono progettati per fornire la stessa potenza delle piattaforme precedenti comparabili ma con un peso inferiore. Le applicazioni sopratesta quali la scanalatura o la scalpellatura di canaline portacavi o il fissaggio di cavi a pareti o coperture diventano più facili per voi e i vostri team.

Akku-Schrauber SF 4-22 am Karabiner beim Verschrauben einer Elektroschiene

Design compatto, maggiore sicurezza

Per una maggiore sicurezza sul lavoro, abbiamo migliorato l'ergonomia, il peso e la robustezza degli attrezzi Nuron e li abbiamo dotati di tecnologie di sicurezza innovative. I sistemi aspirapolvere (DRS) sono disponibili per tutti gli attrezzi rilevanti. Contribuiscono a ridurre i livelli di polvere nei cantieri – in particolare per i lavori di foratura sopratesta.

La regolazione attiva della coppia (ATC) è disponibile per tutti gli attrezzi e impedisce che l'apparecchio sfugga di mano nel caso si incastri durante le operazioni. Il sistema 3D ATC e la tecnologia SensTech spengono l'attrezzo nel caso di un movimento brusco incontrollato o di una caduta accidentale dell'attrezzo.

Zwei Personen im Gespräch zum Nuron Akku-Setzgerät BX 3-22

Amministrazione semplice di tutti gli attrezzi e batterie

Con Nuron anche l'amministrazione del vostro parco attrezzi è più semplice: durante la ricarica, le batterie Nuron trasmettono automaticamente dati sull'utilizzo, i consumi e la posizione al Cloud Hilti, permettendo di tenere comodamente sotto controllo i mezzi di produzione e ottimizzare l'inventario. La funzione di diagnosi integrata o una verifica manuale direttamente sulle batterie vi fornisce inoltre informazioni sullo stato delle batterie, in modo che i vostri attrezzi siano sempre pronti all'uso. In questo modo potete vedere gli attrezzi utilizzati più o meno spesso per adattare se necessario il vostro parco attrezzi e equipaggiarvi in modo ottimale.

Gli attrezzi giusti per i vostri progetti

Che si tratti di forare o fissare, posizionare ancoraggi o scalpellare – Nuron è al vostro fianco per eseguire le installazioni elettriche con un unico sistema a batteria e massima potenza. Scoprite qui gli attrezzi più importanti per il vostro settore:

TE 6-22

Perforatore a batteria TE 6-22

Più sicuro e più comodo: il perforatore a batteria offre una manipolazione e un equilibrio dell'attrezzo ottimizzati. Per una maggiore sicurezza di lavoro è dotato del controllo della coppia torcente (ATC) e del sistema di riduzione delle vibrazioni (AVR). Inoltre con un semplice clic è possibile collegare all'attrezzo un modulo per l'aspirazione delle polveri.

Al perforatore a batteria TE 6-22
AG 6D-22

Smerigliatrice a batteria AG 6D-22

Compatta, ma potente: la smerigliatrice angolare esegue anche gli interventi più difficili con una velocità di taglio doppia, e con la sua nuova funzione offre all'utente la massima sicurezza.

Al smerigliatrice a batteria AG 6D-22
SF 4-22

Trapano avvitatore a batteria SF 4-22

Il trapano avvitatore a batteria potente e compatto è dotato del controllo attivo della coppia torcente (ATC), che impedisce che il corpo dell'utensile ruoti in modo incontrollato, se ad esempio la punta si incastra. Una luce LED illumina inoltre in modo chiaro il vostro settore di lavoro.

Al trapano avvitatore a batteria SF 4-22

Passate subito a Nuron

Volete far passare la vostra azienda di costruzioni elettriche a Nuron? Scoprite qui maggiori informazioni – oppure contattateci direttamente per un'offerta personale e un'ulteriore consulenza.

Potrebbe interessarvi anche:

SID 6-22 Akkuwechsel

Un unico sistema a batterie: per più di 70 attrezzi

Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 volt.

Maggiori informazioni sulla batteria compatibile
DSH 600-22 Betonschnitt

Massima potenza: potenza e durata elevate

Nuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi collegati mediante cavo o alimentati a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.

Maggiori informazioni sulla potenza
BX 3-22 verbunden mit der Connect App

Connettività: per una maggiore produttività

I servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.

Maggiori informazioni sulla connettività
Eine Person arbeitet mit dem Hilti TE 4-22 Akku-Bohrhammer TE 4-22 über Kopf

Sicurezza sul lavoro: protezione per i vostri team

Con Nuron abbiamo sviluppato soluzioni innovative che consentono di garantire agli utenti la massima sicurezza possibile.

Maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro con Nuron

Panoramica Nuron

Vi offriamo qui una visione d'insieme dei prodotti Nuron e di tutte le funzioni del nuovo sistema a batterie di Hilti.

Nuron in sintesi

La tecnologia delle batterie Nuron

Leggete qui come abbiamo realizzato le batterie Nuron per ottenere la massima potenza per i vostri progetti.

Alla tecnologia Nuron