- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Nuron per l'industria

Nuron: il sistema a batteria da 22 V per tutte le applicazioni industriali
Lavoro a batteria con prestazioni e durata ottimizzate
Nella costruzione, produzione, montaggio e manutenzione di impianti le sfide sono all'ordine del giorno e spesso è necessario cambiare attrezzi per realizzare applicazioni diverse.
Il nuovo sistema a batteria Nuron vi aiuta a completare tutte la attività in modo più semplice: una sola piattaforma ospita oltre 70 attrezzi che possono essere utilizzati senza cavo anche per le applicazioni pesanti. Un design migliorato e nuovi attrezzi con funzioni di sicurezza innovativa aumentano inoltre la sicurezza sul lavoro per le vostre applicazioni.
In questo modo conoscete sempre il carico dei vostri attrezzi: durante la ricarica, le batterie Nuron trasmettono automaticamente i dati degli attrezzi relativi a utilizzo, consumi e posizione nel Cloud Hilti e vi aiutano ad amministrare e pianificare i mezzi di produzione in modo più semplice. Leggete qui come ottimizzare il vostro parco attrezzi per l'industria con Nuron e incrementare la vostra produttività.
Maggiore sicurezza sul lavoro e la massima potenza possibile in un sistema a batterie

Lavorare con più sicurezza ed ergonomia
La vostra priorità massima è anche la nostra: la sicurezza dei vostri collaboratori. Abbiamo ottimizzato il design e l'ergonomia degli attrezzi Nuron e li abbiamo dotati di funzioni di sicurezza innovative. Per le operazioni di smerigliatura e taglio nella lavorazione dei metalli, la tecnologia SensTech assieme alla funzione 3D ATC della smerigliatrice angolare AG 6D-22 garantisce che l'attrezzo si blocchi non appena la mano dell'utente abbandona la presa, o evita che la smerigliatrice venga mossa in modo brusco. Il controllo della coppia torcente ATC è stato integrato anche in attrezzi quali il perforatore a batteria TE 30-22 e il trapano avvitatore a percussione a batteria SF 6-22. Anche la riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) è stata integrata in altri attrezzi per prevenire i fenomeni di affaticamento e rendere le operazioni più facili e sicure.

Effettuare i lavori con rapidità
Gli attrezzi Nuron sono alimentati tutti dal sistema a batteria a 22 V. Anche gli attrezzi quali troncatrici, smerigliatrici angolari o perforatori combinati, che richiedono molta energia, possono essere ora utilizzati senza cavo. Le batterie Nuron e gli attrezzi forniscono una portata comparabile alle piattaforme da 18 o 20 V e una potenza pari a un attrezzo alimentato in rete. Grazie all'innovativa tecnologia a batteria e agli attrezzi migliorati, effettuate il posizionamento delle viti HUS o l'avvitamento di bulloni di ancoraggio in minor tempo. Con la smerigliatrice angolare AG 6D-22 e il suo motore brushless effettuate più tagli per carica della batteria rispetto ai modelli Hilti precedenti.

Più controllo, meno guasti agli attrezzi
Per terminare i lavori di produzione entro i tempi previsti è importante disporre di batterie e attrezzi adatti ai propri progetti e utilizzabili immediatamente. Nuron vi semplifica l'amministrazione del vostro parco attrezzi, ora più che mai: le batterie Nuron vi forniscono automaticamente dati sull'utilizzo, i consumi e la posizione nel Cloud Hilti durante la ricarica. Grazie a questi dati tenete i mezzi di produzione sotto controllo e potete se necessario ottimizzare l'inventario degli attrezzi o richiedere servizi. In questo modo non rischiate nessun periodo di fermo, scoprite lo stato delle vostre batterie mediante una verifica manuale o tramite la funzione di diagnosi integrata e automatica nel Fleet Management di Hilti. Potete così sostituire le batterie al momento giusto e ridurre i tempi di fermo.
Gli attrezzi giusti per le vostre applicazioni
Posizionare tasselli, fissare sistemi d'installazione o lavorare l'acciaio – per ogni applicazione industriale è disponibile un attrezzo a batteria Nuron che vi aiuta a completare i vostri lavori e progetti in modo produttivo e con maggior sicurezza:

Trapano avvitatore a batteria SF 6-22
Trapano avvitatore a batteria della classe di potenza Power con controllo elettronico della coppia torcente (ATC) e straordinaria ergonomia per l'utilizzo universale con i metalli.
Al trapano avvitatore a batteria SF 6-22
Smerigliatrice a batteria AG 6D-22
Compatta e potente: la smerigliatrice angolare esegue anche gli interventi più difficili con una velocità di taglio doppia e con la sua nuova funzione offre all'utente la massima sicurezza.
Al smerigliatrice a batteria AG 6D-22
Avvitatore a percussione a batteria SIW 4AT-22
Avvitatore a impulsi a batteria compatto dal massimo equilibrio di potenza e maneggevolezza (piattaforma per batteria Nuron).
Al avvitatore a percussione a batteria SIW 4AT-22
Perforatore a batteria TE 6-22
Più sicuro e più comodo: il perforatore a batteria offre una manipolazione e un equilibrio dell'attrezzo ottimizzati. Per una maggiore sicurezza di lavoro è dotato del controllo della coppia torcente (ATC) e del sistema di riduzione delle vibrazioni (AVR). Inoltre con un semplice clic è possibile collegare all'attrezzo un modulo per l'aspirazione delle polveri.
Al perforatore a batteria TE 6-22Passa a Nuron ora
Volete avere il controllo sui vostri progetti relativi a energia e industria con le batterie e gli attrezzi Nuron? Scoprite qui maggiori informazioni – oppure contattateci direttamente per un'offerta personale e un'ulteriore consulenza.
Potrebbe interessarvi anche:

Un unico sistema a batterie: per più di 70 attrezzi
Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 volt.
Maggiori informazioni sulla batteria compatibile
Massima potenza: potenza e durata elevate
Nuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi collegati mediante cavo o alimentati a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.
Maggiori informazioni sulla potenza
Connettività: per una maggiore produttività
I servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.
Maggiori informazioni sulla connettività
Sicurezza sul lavoro: protezione per i vostri team
Con Nuron abbiamo sviluppato soluzioni innovative che consentono di garantire agli utenti la massima sicurezza possibile.
Maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro con Nuron