- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Magazzino e scaffalatura

Soluzioni per il magazzino e la scaffalatura
Soluzioni di fissaggio – da un fornitore con presenza globale
Se avete bisogno di fissare scaffalature per pallet ad alta baia, scaffalature di medie dimensioni o nastri trasportatori, da noi troverete una vasta gamma di soluzioni. Potete selezionare gli ancoranti Hilti che dispongono delle omologazioni adatte alle vostre esigenze. Inoltre, i nostri attrezzi cordless vi offrono maggiore affidabilità e flessibilità e sono quindi ideali sia per l'installazione che per la manutenzione. Avete bisogno anche di un imballaggio personalizzabile e con il vostro logo? Nessun problema: possiamo persino includere componenti di terze parti in kit personalizzati secondo le vostre specifiche. Contattateci oggi stesso per scoprire i vantaggi della partnership con un fornitore globale presente in 120 Paesi.

Scaffalature per pallet ad alta baia
Approfittate dei vantaggi di un miglioramento nella progettazione e nell'installazione di ancoranti conformi
Il software PROFIS Engineering vi consente di progettare rapidamente il fissaggio di scaffalature per pallet secondo le specifiche più rigorose, comprese le applicazioni in cui la fatica, i carichi sismici e i carichi in presenza di urti sono un elemento fondamentale da considerare. Il nostro portafoglio comprende una vasta gamma di ancoranti meccanici e chimici post-installati, tutti omologati per il fissaggio al calcestruzzo in diverse situazioni. Per un ancoraggio più sicuro ed efficiente senza la necessità di pulire i fori forati, combinate i nostri ancoranti chimici HIT-HY-200-A con le barre di ancoraggio ad alte prestazioni HIT-Z. In alternativa, potete optare per il nostro sistema SafeSet, che pulisce automaticamente il foro mentre forate il calcestruzzo.

Scaffalatura per pallet di medie dimensioni
Combinate ancoraggi convenienti dal punto di vista economico con attrezzi cordless efficienti
Hilti è il vostro fornitore globale di soluzioni di ancoraggio e vi offre un conveniente portafoglio di ancoranti meccanici post-installati di qualità Hilti e con la certificazione adatta alle scaffalature per pallet di medie dimensioni. In combinazione con gli attrezzi Hilti, per l'installazione degli ancoranti a vite impiegherete la metà del tempo rispetto ai tradizionali tasselli ad espansione a borchia o a battere metallico. Tra gli attrezzi essenziali per questa applicazione vi sono i trapani a batteria Hilti con regolazione attiva della coppia e gli aspiratori con soluzioni di controllo della polvere potenziate.

Nastri trasportatori
Scegliete soluzioni di ancoraggio con carichi di trazione fino al 40% maggiori
Durante il fissaggio dei nastri trasportatori, velocità, flessibilità e costi sono tra i fattori di importanza critica. Hilti offre soluzioni che rispondono con efficacia a questi requisiti. Il nostro ancorante a vite chimico/meccanico HUS4 (vite HUS4 più capsula per malta HUS4 Max) è in grado di sopportare fino al 40% di carico di trazione in più rispetto alle normali viti per calcestruzzo. L'ancorante a vite chimico/meccanico HUS4 vi consente di riutilizzare i fori per tassello e vi offre la flessibilità necessaria per effettuare modifiche funzionali secondo le vostre esigenze. La progettazione e l'installazione delle soluzioni di ancoraggio sono più veloci e vi consentono di apportare modifiche dell'ultimo minuto al progetto con costi e complicazioni minimi.

Barriere di sicurezza e ringhiere di protezione
Scegliete ancoranti a vite riutilizzabili in grado di resistere a urti intensi e ripetuti
Hilti offre anche sistemi di fissaggio in grado di resistere a urti intensi e ripetuti, come nel caso in cui una barriera di sicurezza venga colpita da un carrello elevatore. Gli ancoranti a vite HUS4 e KH-EZ offrono performance paragonabili a quelle dei tasselli ad espansione, con il vantaggio aggiuntivo che è possibile rimuoverli e riutilizzarli quando è necessario sostituire le ringhiere di protezione. Inoltre, se è necessario rimuovere questi ancoranti da una barriera esistente, è sufficiente riutilizzare il foro. Qualora fossero necessari fissatori protetti o sigillati, non esitate a contattare i nostri esperti di ingegneria, che saranno lieti di consigliarvi la soluzione più efficace.

Allineamento, livellamento e posizionamento della scaffalatura
Sistemi di misurazione avanzati per un layout del magazzino più accurato
Installare i punti di ancoraggio nella posizione corretta e assicurarsi che le scaffalature siano dritte sono entrambi fattori cruciali per il corretto funzionamento di un magazzino. Per agevolarvi, offriamo soluzioni professionali per un posizionamento e una misurazione più accurati. Con il sistema PL, un singolo operatore può fissare posizioni in 2D e 3D sul cantiere utilizzando input digitali CAD/BIM. Inoltre, il laser multilinea PM 40-MG può contribuire a rendere il livellamento sul vostro cantiere più rapido e preciso.
Soluzioni di progetto per l'energia e l'industria
Dall'estrazione mineraria alla produzione di petrolio e gas onshore, fino alla cantieristica navale, riducete i costi totali delle vostre attività lungo l'intero ciclo di vita con soluzioni progettuali end-to-end, che combinano software, hardware e servizi.
Proteggete i vostri team
Per aiutarvi a ridurre il rischio di incidenti e infortuni sui vostri cantieri, investiamo molto nelle tecnologie per la sicurezza, dalle soluzioni di controllo della polvere basate su attrezzi alla formazione o ai sistemi per tenere traccia delle certificazioni dei lavoratori.
Scoprite le soluzioni per la sicurezzaControllo dei costi degli utensili
Semplificate la vostra pianificazione e amministrazione finanziaria con il nostro servizio di gestione del parco attrezzi. Pagate un canone mensile fisso che copre tutti i vostri attrezzi, compresi l'utilizzo e i costi di assistenza e riparazione. Potete dire addio ai costi nascosti.
Scoprite la gestione del parco attrezzi