- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Innovazioni nella costruzione a secco
Innovazioni Hilti nella costruzione a secco
Ben attrezzati per la finitura degli interni
La costruzione a secco comprende svariate applicazioni, dall'esecuzione di un collegamento al pavimento all'installazione di controsoffitti. Noi di Hilti ci siamo posti l'obiettivo di supportare voi e la vostra impresa lungo l'intera catena delle applicazioni per sistemi di pareti e soffitti.
Ci farebbe piacere mostrarvi i nostri prodotti e le nostre soluzioni all'avanguardia, che vi semplificheranno la quotidianità lavorativa in tutte le fasi della costruzione a secco: dall'apparecchio di misurazione per la finitura degli interni, passando per le seghe circolari a batteria per la troncatura, i chiodi e le inchiodatrici per il montaggio diretto, la tecnologia di avvitamento per le pareti in cartongesso, sino ai sistemi antifuoco per la compartimentazione di cavi e tubi e a un efficace sistema per la gestione degli strumenti di lavoro e degli attrezzi.
Misurazione
![PD-I con Bluetooth](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_509971564/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1666945310783/trockenbau-pd-i-bluetooth.jpeg)
Misurazione, documentazione, digitalizzazione
Il versatile misuratore laser PD-I con funzione Bluetooth permette di trasferire in tutta semplicità i dati misurati nella vostra app (ad esempio Magicplan), dove potrete continuare a elaborarli.
![exzentriker pm 30-mg Mainstage_T1_2020](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_509971564/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1666945419820/pm-30-mg.jpeg)
Punto a piombo fisso grazie alla piastra base intelligente
Il laser multilinea PM 30-MG vi permette di evitare errori e aumentare la precisione in fase di allineamento. Questo compatto attrezzo a un solo pulsante è facile da utilizzare.
![Misurazione con PR 30-HVSG A12](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_509971564/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1666945511530/181812.png)
Risparmio di tempo fino all'80% sulle lunghe distanze
Sulle lunghe distanze, in fase di allineamento è fondamentale che l'attrezzo sia maneggevole. Il laser rotante PR 30-HVSG A12 permette di effettuare con rapidità l'allineamento per distanze fino a 200 metri con un solo operatore.
Vai al laser rotante PR 30-HVSG A12
Troncatura e taglio
Taglio dei profili senza scintille
![Taglio dei profili senza scintille con SCM 22-A](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_7298824_211459167/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1666945610913.jpg)
In passato, per tagliare profili in cartongesso avevate due scelte: lavorare con una smerigliatrice angolare e accettare i rischi delle scintille, oppure usare una cesoia per lamiera perdendo tempo prezioso.
La sega circolare a batteria SCM 22-A vi permette di lavorare con un «taglio a freddo», ovvero senza scintille, in modo pulito e rapido. Il sistema di raccolta dei trucioli integrato e il freno per la lama garantiscono un elevato livello di sicurezza.
Montaggio diretto di una parete di cartongesso
![Fissaggio con binario per pareti in cartongesso BX 3-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1444091_1618034830/three_image_text_col_1285980860/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1666945766972/trockenbau-bx3-22.jpeg)
All'avanguardia, grazie al sistema a batteria
L'inchiodatrice a batteria BX 3-L-22 vi permette di lavorare senza gas e senza bisogno di manutenzione. Il motore meccanico garantisce una qualità di fissaggio ottimale. I nostri clienti apprezzano questo prodotto, perché consente loro di lavorare con poco rinculo, senza odori e in modo silenzioso. BX 3-L-22 è la prima inchiodatrice dotata di SMART-Technology, che vi permette di impostare i servizi e gli ordini successivi attraverso l'app Hilti Connect.
![Fissaggio con binario per pareti in cartongesso GX 3](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1444091_1618034830/three_image_text_col_1285980860/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1666945862598/trockenbau-gx3.jpeg)
La versione comprovata
L'inchiodatrice GX 3 vi permette di lavorare esclusivamente utilizzando il gas, senza alcuna batteria aggiuntiva. Abbiamo dotato la GX 3 di una struttura sottile e semplice per consentirvi di lavorare in punti di difficile accesso sopratesta. Il nostro innovativo sistema di controllo a sensore vi permette di lavorare in modo affidabile anche a temperature al di sotto dello zero.
Vai all'inchiodatrice a gas GX 3
![Collegamento a soffitto con il DX 6 MX](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1444091_1618034830/three_image_text_col_1285980860/image_text_column_2/image.coreimg.png/1666945930518/210111.png)
Raccordo a soffitto scorrevole
La presenza di raccordi a soffitto scorrevoli è prevista sempre più spesso. La nostra inchiodatrice caricata DX 6 MX vi permette di risparmiare fino al 90% di tempo rispetto alla tassellatura, senza generare polvere. Abbiamo testato il sistema assieme a Knauf e il test ha avuto esito positivo.
Vai al kit per inchiodatrice DX 6
Tecnologia di avvitamento
Una mano libera durante l'avvitamento
![Avvitamento di una parete di cartongesso con SD 5000-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_761613864/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1666946023795.jpg)
L'avvitamento delle piastre con viti singole richiede grande sensibilità ed è particolarmente scomodo sui soffitti, perché servono entrambe le mani. Molto spesso, la scatola delle viti non è mai dove serve.
Con il nostro pratico caricatore per viti avrete sempre una mano libera per reggervi e potrete avvitare alla perfezione! Per caricare i nastri caricatori basta un attimo. Inoltre, i nastri sono stabili e si inseriscono alla perfezione per lungo nella tasca della cintura. In questo modo avrete a disposizione le viti con rapidità ancora maggiore e soprattutto senza rischio che si inceppino nel caricatore.
Scoprite di più sui nostri avvitatori per cartongesso e caricatori
Tagli in pareti e soffitti
Sospensione a soffitto
![Lavori al controsoffitto con DX 6](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1157510_72525441/image_text_26049478__649042883/image.img.1920.medium.jpg/1666946387866.jpg)
Sicurezza ed efficienza giocano un ruolo decisivo quando si tratta di controsoffitti. Strutture di questo tipo necessitano di sistemi collaudati e affidabili. Con la nostra gamma composta da tre diverse soluzioni per il montaggio di soffitti abbiamo il prodotto giusto per tutti i casi.
Antifuoco
![CFS-RCC CFS-RCC](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1188137_623011224/three_image_text_col_766412366/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1666946564681/cfs-hilti-store.jpeg)
Compartimentare gli attraversamenti con flessibilità e sicurezza
Il collare antifuoco per cavi CFS-RCC vi permette di compartimentare i mezzi più disparati nel rispetto delle certificazioni. Il collare si installa in tutta semplicità davanti all'apertura vuota o già occupata. Gli intradossi e l'eliminazione del materiale vecchio non sono più necessari.
Vai al collare antifuoco per cavi CFS-RCC Vai al catalogo dei prodotti antifuoco Knauf![Documentazione antifuoco](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1188137_623011224/three_image_text_col_766412366/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1666946635795/brandschutz-dokumentation-virtuel3.jpeg)
Documentare in modo approfondito e risparmiare tempo
Il software gestionale della documentazione antifuoco Hilti vi permette di documentare il vostro lavoro in modo approfondito. Lavorerete tramite app basata sul cloud, risparmierete ore di lavoro preziose e avrete accesso costante alle informazioni sui prodotti aggiornate.
Informatevi oraDemolizione durante i lavori di finitura degli interni
![Spostamento sul cantiere di VC 40M-X](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co_264154077/three_image_text_col_853797739/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1666946736658/vc40x-anwendung.jpeg)
Sul posto con rapidità – non lasciate scampo alla polvere
Grazie al design sottile e al maniglione integrato per lo spostamento, l'aspiratore a secco/ad acqua VC 40M-X garantisce un livello elevato di produttività, mobilità, flessibilità e facilità di trasporto sul cantiere.
![Smerigliatura di calcestruzzo con la fresa per calcestruzzo DGH 150](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co_264154077/three_image_text_col_853797739/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1666946801640/dgh150-produkt.jpeg)
Ora i lavori di smerigliatura si potranno effettuare con rapidità
Dotata di un convertitore di tensione integrato e di un design migliorato, la fresa per calcestruzzo DGH 150 è ideale per i lavori di smerigliatura pesanti.
![Taglio con il seghetto frontale a batteria SR 6-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co_264154077/three_image_text_col_853797739/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1666946860948/trockenbau-sr6-22.jpeg)
Specialisti in seghe wireless per la finitura degli interni
Il seghetto frontale a batteria SR 6-22 sostituisce il vostro seghetto frontale a cavo in tutti i lavori di demolizione senza alcuna perdita di prestazioni. In questo modo potrete svolgere il vostro lavoro con flessibilità e mobilità.
Vai al seghetto frontale a batteria SR 6-22
Vai alla panoramica
Smerigliatura di pareti e soffitti
![Smerigliatura con la smerigliatrice a collo lungo DWS 225](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1848362/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1666947119672.jpg)
Nei lavori di finitura degli interni levigare pareti e soffitti è un'operazione quotidiana, che ora potete eseguire senza alcuno sforzo e in maniera ergonomica grazie alla nuova smerigliatrice a collo lungo, che si distingue per il peso ridotto e un buon bilanciamento.
In combinazione con l'aspiratore serie VC-X e l'innovativa griglia di levigatura, la polvere prodotta viene aspirata direttamente sulla testa di levigatura. In questo modo si mantiene il cantiere pulito e si protegge la salute degli utilizzatori.
ON!Track
Semplificate la gestione dei vostri strumenti di lavoro
![Gestione dei mezzi di produzione tramite smartphone](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1271491_207332292/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1666947234666.jpg)
L'app basata sul cloud ON!Track vi permette di fare chiarezza sui vostri numerosi strumenti di lavoro, sulla relativa utilizzazione e i rispettivi documenti in tutta facilità tramite il vostro smartphone.
Il servizio che vi offriamo è unico:
Effettuiamo un'analisi dettagliata del vostro fabbisogno, ci occupiamo per voi dell'etichettatura e dell'importazione dei dati nel sistema e vi aiutiamo ad applicare le regole nelle attività lavorative quotidiane con training e aggiornamenti dalla cadenza regolare.
La radio-caricabatteria a 22 V
Animiamo il vostro cantiere a tempo di rock
![Radio per cantiere RC 4/36-DAB](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1224687_1750593578/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1666947544054.jpg)
La radio-caricabatteria Hilti riunisce assieme un suono eccezionale e l'idoneità al cantiere. Fornisce energia alle batterie dei vostri attrezzi mentre offre musica e notizie a voi e i vostri collaboratori. Ovviamente potete collegare il vostro smartphone tramite Bluetooth.