- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Controsoffitto
Sistemi di fissaggio per i controsoffitti
Soluzioni rapide, affidabili e semplici per i lavori sopratesta
Esempi di soluzioni di fissaggio
Clip di sospensione X-SC - La soluzione più produt
Aumentate la vostra produttività e fissate le vostre sospensioni per soffitti in maniera nettamente più veloce, senza forature. Beneficiate inoltre di un elevato comfort durante i lavori sopratesta con meno polvere e rumore. Scegliete tra tre diversi ganci per controsoffitto:
- X-SCO/N Clip universale per occhielli con gambo e ganci Nonius
- X-SCH Clip per ganci in filo
- X-SCR Clip per barre filettate M6 o M8
Ancoraggio a vite HUS3-P - Comodo e sicuro
L'ancorante a vite HUS3-P consente di realizzare i controsoffitti in poche, semplici e comode fasi di lavoro. Potrete evitare di usare il martello sopratesta e avvitare semplicemente l'ancorante.
All'ancorante a vite HUS3-PAncoraggio a cuneo DBZ - Economico e collaudato
L'ancorante a cuneo DBZ ha dimostrato di essere una soluzione semplice e conveniente. Per installarlo ci si può affidare a una semplice ispezione visiva e non c'è bisogno di alcun utensile di posa, basta un martello.
All'ancorante a cuneo DBZTasselli a percussione HFB - Semplici e affidabili
Ovunque si richieda una soluzione semplice, affidabile e collaudata, la scelta giusta è l'ancorante HFB. Per installarlo basta associare un perforatore combinato, come il TE 4-A22, al nuovo utensile di posa, ottenendo una soluzione conveniente e in linea con gli standard qualitativi di Hilti.
Al tassello a battuta HFBAttrezzi per fissare i controsoffitti
DX 6 Kit
Inchiodatrice completamente automatica, azionata a polvere per chiodi in caricatore ed elementi singoli
All'inchiodatrice DX 6SID 4-22 (Nuron)
Avvitatore a percussione a batteria brushless compatto, ottimizzato per il fissaggio più affidabile ed efficiente su calcestruzzo, acciaio e legno (piattaforma a batteria Nuron)
All'avvitatore a percussione a batteria SID 4-22TE 4-22 (Nuron)
Perforatore a batteria compatto SDS Plus con il migliore rapporto peso/prestazioni da noi offerto, ideale per lavori di perforatura sopratesta (sistema a batteria Nuron)
Al perforatore a batteria TE 4-22SD 5000-22 (Nuron)
Avvitatore a batteria per cartongesso con potente batteria Nuron per un momento torcente più elevato e un maggior numero di viti per ogni ricarica, per il fissaggio di pareti di cartongesso leggere, pannelli in legno e rivestimenti esterni
All'avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000-22PM 40-MG
Laser multilinea compatto – laser a luce verde autolivellante 3 x 360 gradi per controllare l'appiombo, livellare, allineare e tracciare gli angoli retti più rapidamente (sistema a batteria da 12 V)
Al laser multilinea PM 40-MG