Un binario per pareti in cartongesso viene fissato con l'Hilti Nuron BX 3 al soffitto

Nuron: il sistema a batteria 22 V nelle finiture d'interni

Maggiore sicurezza sul lavoro nonché connettività per una maggiore produttività

Le catene di applicazioni nelle finiture interne comprendono numerose operazioni diverse, per cui voi e il vostro team utilizzate molti attrezzi. Per semplificare il lavoro da svolgere, il nuovo sistema a batteria a 22 V vi supporta con un'unica piattaforma: su questa potete sfruttare oltre 70 attrezzi Nuron a batteria. Potete eseguire anche applicazioni pesanti senza cavo o benzina. 

Le applicazioni per le costruzioni a secco richiedono spesso lavoro in sopratesta, molti attrezzi vengono quindi utilizzati per lunghi periodi e la produzione di polvere negli spazi interni è elevata. Per semplificare il lavoro dei vostri collaboratori e per meglio proteggerli, abbiamo reso gli attrezzi Nuron più ergonomici e li abbiamo dotati di funzioni di sicurezza innovative. 

Con numerosi attrezzi non è sempre facile avere una visione completa sul parco attrezzi e pianificare i mezzi di produzione. Nuron dispone perciò di servizi che vi forniscono i dati degli attrezzi. Mediante la funzione di diagnosi integrata o tramite una verifica manuale direttamente sulla batteria potete inoltre scoprire lo stato della batteria. Leggete subito come potete implementare Nuron per i vostri progetti.

Lavorare produttivamente – e ben protetti

Trasmissione dei dati delle batterie Nuron con caricabatteria C 4-22

Trasmissione dei dati delle batterie Nuron con caricabatteria C 4-22

Il sistema a batteria interconnesso per una gestione ancor più facile. Per i vostri progetti di finiture d'interni è importante avere sempre il controllo sugli attrezzi necessari e garantire che i mezzi di produzione siano pronti all'uso. Il sistema a batteria Nuron vi aiuta ad amministrare il parco attrezzi con servizi basati sui dati: durante la ricarica delle batteria, vengono trasmessi i dati sull'utilizzo, i consumi e la posizione ai quali potrete accedere nel Cloud Hilti del vostro parco attrezzi. Così sapete quali attrezzi vengono usati e potete pianificare l'inventario con semplicità. 

Tenete sotto controllo anche lo stato delle batterie: tramite la verifica manuale direttamente sulla batteria o mediante la funzione di diagnosi integrata automatica nel Fleet Management di Hilti potete scoprire se le vostre batterie sono pienamente efficienti o se dovete prevedere una sostituzione. Così si riducono i tempi di fermo e si evitano i mal di testa.

Avvitatore a batteria SID 6-22 durante l'avvitamento di un binario per pareti in cartongesso

Un sistema a batteria per tutte le applicazioni 

Gli attrezzi Nuron sfruttano tutti un unico sistema a batteria a 22 V. In questo modo potete eseguire tutti i lavori nella catena di applicazioni per i sistemi di pareti e soffitti senza cavi con un'unica piattaforma. 

Le batterie e gli attrezzi Nuron forniscono una portata comparabile alle piattaforme da 18, 20 o 36 V e una potenza pari a un attrezzo alimentato a cavo. Grazie all'innovativa tecnologia delle batterie e agli attrezzi migliorati i lavori vengono eseguiti rapidamente.

Foratura a percussione nel calcestruzzo con il perforatore Hilti Nuron TE 4-22, il sistema aspirapolvere TE DRS-4/6 e la batteria B22-85.

Maggiore sicurezza, carico di lavoro ridotto 

Le batteria e gli attrezzi Nuron sono stati ottimizzati con lo scopo di ridurre il carico di lavoro per gli utenti. Un design ergonomico e riprogettato permette agli attrezzi di adattarsi bene alla mano e di fornire potenza anche senza cavo. 

Altre funzioni innovative migliorano la sicurezza nelle finiture degli interni: grazie alla tecnologia SensTech e alla funzione 3D ATC, la smerigliatrice angolare AG 6D-22 si blocca non appena l'utente abbandona la presa o l'attrezzo si muove bruscamente. Il controllo attivo della coppia torcente ATC e la riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) sono disponibili per altri attrezzi per ridurre il rischio di contraccolpo e prevenire i fenomeni di affaticamento. La produzione di polvere è comune nei lavori di costruzione a secco, ma viene ridotta dai sistemi aspirapolvere disponibili per molti attrezzi.

Gli attrezzi giusti per i vostri progetti

Taglio e troncatura, posizionamento e avvitamento o smerigliatura e listellatura: per ogni lavoro nelle costruzioni a secco, i nuovi attrezzi a batteria Nuron vi aiutano a svolgere i vostri progetti in modo efficiente e con maggior sicurezza:

Avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000-22

Avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000-22

Avvitate rapidamente con il potente avvitatore a batteria per cartongesso: fino al 10% in più di coppia torcente, permette di montare le pareti in cartongesso in meno tempo e con una maggiore durata della batteria grazie al motore brushless e alla nuova tecnologia a batteria Nuron.

Al avvitatore a batteria per cartongesso SD 5000-22
Sega circolare SC 5ML-22

Sega circolare SC 5ML-22

La sega per metallo a batteria è dotata di impugnature ergonomiche, di una luce di servizio a LED e di funzioni di sicurezza come il raccoglitore di trucioli e il freno per lame.

Alla sega circolare SC 5ML-22
VC 10-22

Aspirapolveri a batteria

L'aspirapolvere convince con la funzione di pulizia automatica del filtro grazie a una forza aspirante costantemente elevata per ridurre l'esposizione alle polveri. I diversi sistemi certificati, come per la foratura con la punta cava, semplificano l'utilizzo, mentre il sistema ergonomico a zaino consente la massima mobilità possibile.

Al aspirapolveri a batteria

Passate subito a Nuron

Volete avere il controllo sui vostri progetti nelle finiture per interni con le batterie e gli attrezzi Nuron? Scoprite qui maggiori informazioni – oppure contattateci direttamente per un'offerta personale e un'ulteriore consulenza.

Potrebbe interessarvi anche:

Cambio batteria SID 6-22

Un unico sistema a batterie: per più di 70 attrezzi

Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 volt.

Maggiori informazioni sulla batteria compatibile
Taglio del calcestruzzo DSH 600-22

Massima potenza: potenza e durata elevate

Nuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi collegati mediante cavo o alimentati a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.

Maggiori informazioni sulla potenza
Connettere BX 3-22 con Connect App

Connettività: per una maggiore produttività

I servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.

Maggiori informazioni sulla connettività
Una persona esegue interventi sopratesta con l'Hilti perforatore a batteria TE 4-22

Sicurezza sul lavoro: protezione per i vostri team

Con Nuron abbiamo sviluppato soluzioni innovative che consentono di garantire agli utenti la massima sicurezza possibile.

Maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro con Nuron

Panoramica Nuron

Vi offriamo qui una visione d'insieme dei prodotti Nuron e di tutte le funzioni del nuovo sistema a batterie di Hilti.

Nuron in sintesi

La tecnologia delle batterie Nuron

Leggete qui come abbiamo realizzato le batterie Nuron per ottenere la massima potenza per i vostri progetti.

Alla tecnologia Nuron