- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Nuron per HVAC
![Pressatrice idraulica NPR 32 XL-22 con la batteria Hilti Nuron B22-55](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1660740379886/akku-rohrpresse-npr32xl-22-shk-anwendung2.jpeg)
Nuron è l'innovativo sistema a batteria a 22 V per tutti i vostri progetti HVAC
Flessibilità senza cavi con la potenza di attrezzi collegati in rete
Per i vostri progetti in materia di impianti sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, voi e il vostro team effettuate ogni giorno i lavori più svariati – da lavori in soprassuolo in spazi ristretti fino ad attraversamenti di pareti con attrezzi pesanti. Nuron vi supporta in questi lavori in modo semplice e produttivo con un potente sistema a batteria. I 22 V consentono di utilizzare gli attrezzi con un'unica piattaforma. I nuovi attrezzi con design migliorato e funzioni di sicurezza innovative incrementano allo stesso tempo la sicurezza sul lavoro – e anche l'amministrazione del parco attrezzi con Nuron diventa più semplice: durante la ricarica, le batterie Nuron trasmettono automaticamente dati sull'utilizzo, i consumi e la posizione al Cloud Hilti, permettendo di tenere comodamente sotto controllo i mezzi di produzione e ottimizzare l'inventario. La funzione di diagnosi integrata nel Fleet Management di Hilti o una verifica manuale direttamente sulle batterie vi fornisce inoltre informazioni sullo stato delle batterie, in modo che i vostri attrezzi siano sempre pronti all'uso. Leggete qui i vantaggi di Nuron per il vostro ambito di applicazione..
La massima potenza possibile in un unico sistema a batteria
![Attività di perforazione HVAC con perforatore a batteria TE 4-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/image_text_copy_copy/image.img.1920.medium.jpg/1660741044309.jpg)
Design migliorato, prestazioni ottimizzate
Le batterie e gli attrezzi Nuron offrono un rapporto ottimale tra peso e prestazioni: in particolare, in questo modo è possibile eseguire con maggiore facilità le frequenti attività in soprassuolo. Abbiamo migliorato anche il perforatore a batteria TE 6-22 e ridotto il suo peso rispetto a tutti gli altri attrezzi Hilti precedenti comparabili, diminuendo il rischio di fenomeni di affaticamento. Allo stesso tempo, consente di effettuare i lavori di foratura nel calcestruzzo senza sforzo.
![Smerigliatrice a batteria AG 6D-22 con tecnologia SensTech](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/image_text_copy_copy_756797321/image.img.1920.medium.jpg/1660741101192.jpg)
Migliore sicurezza sul lavoro
La protezione dei vostri collaboratori ha la massima priorità nei vostri progetti. Gli attrezzi Nuron dispongono di funzioni di sicurezza innovative. Un numero ancora maggiore di attrezzi è dotato delle tecnologie Hilti collaudate: il controllo attivo della coppia (ATC) e i sistemi aspirapolvere (DRS) sono disponibili per tutti gli attrezzi interessati. Alcuni attrezzi, quali la smerigliatrice angolare AG 6D-22, sono stati ulteriormente migliorati: combinano la tecnologia SensTech con il 3D ATC Nel caso la mano dell'utente abbandoni la presa o l'attrezzo si muova bruscamente, l'attrezzo si blocca.
Gli attrezzi giusti per i vostri progetti
Montare tasselli, tagliare il metallo, collegare tubature o forare e avvitare: il sistema a batteria Nuron vi aiuta a eseguire i vostri lavori quotidiani con una piattaforma potente. Scoprite di più sugli attrezzi più importanti per i vostri progetti:
![TE 6-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_1414213/three_image_text_col/image_text_column_306468737/image.coreimg.png/1658471862324/te6-22.png)
Perforatore a batteria TE 6-22
Più sicuro e più comodo: il perforatore a batteria offre una manipolazione e un equilibrio dell'attrezzo ottimizzati. Per una maggiore sicurezza di lavoro è dotato del controllo della coppia torcente (ATC) e del sistema di riduzione attiva delle vibrazioni (AVR). Inoltre con un semplice clic è possibile collegare all'attrezzo un modulo per l'aspirazione delle polveri.
Al perforatore a batteria TE 6-22![NPR 19-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_1414213/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1658146274282/npr19-22.png)
Pressatrice idraulica a batteria NPR 19-22
Pressatrice idraulica in linea a batteria compatta e leggera, compatibile con ganasce di pressatura rimovibili da 19 kN.
Alla pressatrice idraulica a batteria NPR 19-22![AG 6D-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_1414213/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1654671018492/hilti-nuron-core-product-multiimage-ag-6d-22.png)
Smerigliatrice a batteria AG 6D-22
Compatta, ma potente: la smerigliatrice angolare esegue anche gli interventi più difficili con una velocità di taglio doppia, e con le sue nuove funzioni offre all'utente la massima sicurezza.
Al smerigliatrice a batteria AG 6D-22![SF 4-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_1414213/three_image_text_col/image_text_column_1__957288597/image.coreimg.png/1658472080838/sf4-22.png)
Trapano avvitatore a batteria SF 4-22
Il trapano avvitatore a batteria potente e compatto è dotato del controllo attivo della coppia torcente (ATC), che impedisce che il corpo dell'utensile ruoti in modo incontrollato, se ad esempio la punta si incastra. Una luce LED illumina inoltre in modo chiaro il vostro settore di lavoro.
Al trapano avvitatore a batteria SF 4-22Passate subito a Nuron
Volete avere il controllo sui vostri progetti HVAC con le batterie e gli attrezzi Nuron? Scoprite qui maggiori informazioni – oppure contattateci direttamente per un'offerta personale e un'ulteriore consulenza.
Potrebbe interessarvi anche:
![Cambio batteria SID 6-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_9145277/three_image_text_col/image_text_column_306468737/image.coreimg.jpeg/1660802668820/hilti-nuron-safety-akkuwechsel.jpeg)
Un unico sistema a batterie: per più di 70 attrezzi
Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 volt.
Maggiori informazioni sulla batteria compatibile![Taglio del calcestruzzo DSH 600-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_9145277/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1660802690931/hilti-nuron-multiimage-vp-performance.jpeg)
Massima potenza: potenza e durata elevate
Nuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi collegati mediante cavo o alimentati a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.
Maggiori informazioni sulla potenza![BX Connettere 3-22 con Connect App](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_9145277/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1660802731307/hilti-nuron-multiimage-vp-dds.jpeg)
Connettività: per una maggiore produttività
I servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.
Maggiori informazioni sulla connettività![Una persona esegue interventi sopratesta con l'Hilti perforatore a batteria TE 4-22](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/mechanical/nuron-mechanical/_jcr_content/childSections/childsection_9145277/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1660802751526/te4-22-anwendung-ueberkopf.jpeg)
Sicurezza sul lavoro: protezione per i vostri team
Con Nuron abbiamo sviluppato soluzioni innovative che consentono di garantire agli utenti la massima sicurezza possibile.
Maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro con Nuron