- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Fissaggio di tubi a soffitti e pareti

Fissaggio di tubi
al soffitto, alla parete e all'acciaio
Siete alla ricerca di metodi semplici, veloci e allo stesso tempo sicuri per il fissaggio di tubi a pareti e soffitti? Con le nostre soluzioni innovative per il fissaggio di tubi singoli o multipli su diversi materiali base, come calcestruzzo e acciaio, siete sempre al sicuro. I nostri sistemi garantiscono un montaggio ancora più flessibile e rapido sul cantiere. Scoprite di seguito le varie soluzioni o passate direttamente alla sezione relativa alla vostra applicazione individuale attraverso l'indice! Volete sperimentare dal vivo l'innovativo sistema per il fissaggio di tubi?
Allora fissate un appuntamento per una dimostrazione gratuita del prodotto!
Tubi su un soffitto in calcestruzzo

Fissaggio di singoli tubi
In linea di massima, per il fissaggio dei tubi sono necessari soprattutto dei collari, che racchiudono il tubo e possono essere bloccati con diverse tecniche. I collari vengono poi ancorati alla parete o al soffitto con tasselli a vite per serramenti. A seconda del tipo e della funzione del tubo, possono esserci esigenze speciali relative ai collari, come l'isolamento acustico o il trasferimento del carico. Dovete installare singoli tubi in un soffitto in calcestruzzo? Abbiamo una squadra imbattibile per questo: il tassello a vite per serramenti HUS3-I con filettatura interna e il collare MP-U-I con chiusura rapida. In questo modo il fissaggio di un tubo singolo a un soffitto in calcestruzzo è facile e veloce.
Fissaggio di tubi con tassello a vite per serramenti e collare
Con il tassello a vite per serramenti HUS3-I è necessario eseguire meno fori e meno passaggi rispetto ai tiranti tradizionali. È sufficiente un foro di 6 mm. Basta applicare le barre filettate direttamente attraverso le filettature interne M8 e M10 del tassello a vite per serramenti. E poiché l'HUS3-I è imbattibile nel montaggio sopratesta, il vostro lavoro sul cantiere diventa ancora più flessibile, facile e produttivo. Il partner congeniale dell'HUS3-I è il collare MP-U-I con chiusura rapida di sicurezza . Esso consente un fissaggio dei tubi più rapido, semplice e affidabile, soprattutto nei lavori sopratesta. Grazie all'inserto di gomma profilato con disaccoppiamento acustico testato, è possibile orientare facilmente il tubo. La distanza tra i collari durante l'installazione dipende dal materiale e dal diametro esterno del tubo ma anche dal peso del mezzo di esercizio.
Tassello a vite per serramenti HUS3-I 6 con filettatura interna
Tassello a vite per serramenti con filettatura interna, ideale per sospensioni di tubi.
Per saperne di piùCollare MP-U-I con chiusura rapida (isolamento acustico)
Collare zincato galvanicamente con inserto isolante e chiusura rapida per la massima produttività.
Per saperne di più
Perforatore a batteria TE 4-22 con set di punte da trapano
Perforatore a batteria compatto SDS Plus con il nostro miglior rapporto peso/prestazione, ideale per lavori di foratura sopratesta.
Per saperne di più
Avvitatore a percussione a batteria SIW 4-22 con attacco quadro esterno da ½"
Avvitatore a percussione a batteria compatto e performante con il massimo equilibrio tra potenza e maneggevolezza.
Per saperne di più
Applicazione di più tubi
Se dovete fissare più tubi a un soffitto in calcestruzzo, la nostra soluzione di sistema a tre componenti per il fissaggio di più tubi è la prima scelta. È composta dal sistema binario MM, dal tassello a vite per serramenti HUS3-P e dai collari MP-U-I. In questo modo è possibile fissare più tubi al soffitto in calcestruzzo in modo comodo, rapido e sicuro.
Fissaggio di tubi multipli con binari, tasselli a vite per serramenti e collari
Il sistema binario d'installazione modulare, estremamente versatile e flessibile MM funge da supporto per i tubi sul soffitto. Il binario profilato dentellato MM-C-16 sopporta anche carichi di trazione e di taglio, come quelli causati da tubi pieni d'acqua. Inoltre, i fori ottimizzati sul retro del binario garantiscono un'installazione a soffitto più rapida e flessibile con i tasselli a vite, come l'HUS3-P. Con la sua testa piatta, l'HUS3-P è perfetto per spostare facilmente i componenti preassemblati del sistema binario, come la sella per collare MM-ST nel binario d'installazione, senza bloccarli. In particolare, i lavori sopratesta per l'installazione di tubi sui soffitti possono essere eseguiti in modo più rapido e sicuro.

MM-C-16 Schiene
Binario profilato zincato galvanicamente MM (altezza 16 mm) per applicazioni flessibili.
Per saperne di più
Sella per collare MM-ST
Sella per collare zincata galvanicamente e preassemblata per un rapido fissaggio ai binari profilati MM.
Per saperne di più
Tassello a vite per serramenti HUS3-P 6
Tassello a vite per serramenti con testa piatta e azionamento Torx per il fissaggio nel binario d'installazione.
Per saperne di piùCollare MP-U-I con chiusura rapida (isolamento acustico)
Collare zincato galvanicamente con inserto isolante e chiusura rapida per la massima produttività.
Per saperne di piùTubi su parete di calcestruzzo

Fissaggio di singoli tubi
Se è necessario montare singoli tubi su una parete in calcestruzzo piuttosto che su un soffitto, sono ideali i tasselli a vite per serramenti con filettatura esterna e i collari con chiusura rapida. In questo modo il montaggio alla parete diventa estremamente rapido e sicuro. Le ragioni sono molteplici.
Installazione di tubi singoli: come i tasselli a vite per serramenti con filettatura esterna aumentano la velocità
Con un tassello a vite per serramenti con filettatura esterna come l'HUS3-A, è necessario eseguire meno fori e meno passaggi di lavoro rispetto ai tiranti tradizionali. Inoltre, i collari possono essere fissati direttamente alle teste delle filettature esterne M8 e M10 dell'HUS3-A. Non è necessario un prigioniero filettato aggiuntivo. Dato che è necessario un solo componente, il montaggio diventa molto più semplice. I singoli tubi vengono fissati poi con un collare come l'MP-U-I. Grazie alla chiusura rapida di sicurezza, il fissaggio del tubo singolo è più rapido, semplice e affidabile. Un altro punto di forza dell'MP-U-I è l'apertura extra-large. È possibile inserire facilmente e senza ostacoli i tubi nel collare [grazie al semianello orientabile] e quindi orientare semplicemente il tubo. Ciò è garantito dall'inserto di gomma profilato con disaccoppiamento acustico testato.

HUS3-A
Tassello a vite per serramenti con filettatura esterna per un montaggio vicino alla parete senza prigioniero filettato aggiuntivo.
Per saperne di piùCollare MP-U-I con chiusura rapida (isolamento acustico)
Sella per collare zincata galvanicamente e preassemblata per il montaggio rapido su binari profilati MM.
Per saperne di più
Perforatore a batteria TE 6-22 con set di punte da trapano
Perforatore a batteria versatile SDS Plus con ampia area di perforazione, funzione di scalpellatura e attacco a cambio rapido.
Per saperne di piùTrapano avvitatore a batteria SID 4-22 con mandrino esagonale da 1/4"
Avvitatore a percussione brushless compatto, ottimizzato per un fissaggio più affidabile ed efficiente nel calcestruzzo.
Per saperne di più
Applicazione di più tubi
Vi trovate ad affrontare la sfida di fissare diversi tubi uno accanto all'altro sulla parete? Allora dovreste ricorrere a una mensola con un binario profilato dentellato. Per un fissaggio semplice e rapido di tubi multipli alla parete, sono necessari una mensola di sistema, selle per collari preassemblate e collari con chiusura rapida.
Fissaggio sicuro di tubi multipli con le mensole
La nostra mensola MQK-21-L, molto leggera e zincata, è dotata di un binario profilato dentellato su tutta la sua lunghezza. È quindi possibile utilizzare sia la sezione più corta che quella più lunga della mensola per il supporto. E se si monta la mensola alla parete con tasselli a vite per serramenti come l'HUS3-H 8, la disposizione dei fori sul retro del binario garantisce la massima flessibilità. L'HUS3-H 8 è inserito in modo rapido e affidabile con meno passaggi rispetto ai tiranti tradizionali, anche senza una chiave dinamometrica. La sua testa esagonale con rondella piatta integrata garantisce un'immagine ordinata durante il montaggio a foro passante. È possibile dunque lavorare in modo rapido, sicuro e corretto. Per il fissaggio di tubi con collari, le selle per collari preassemblate come il nostro MQA-ST sono un enorme alleggerimento, perché si rimane flessibili grazie alle diverse lunghezze delle barre filettate e le selle per collari possono essere regolate facilmente e con precisione grazie alla superficie dentata. Tale facilità di utilizzo consente di risparmiare tempo di lavoro.
Selle per collari MQA-ST
Sella per collare preassemblata per un montaggio efficiente.
Per saperne di piùTassello a vite per serramenti HUS3-H 8
Tassello a vite per serramenti con testa esagonale per prestazioni eccellenti e un montaggio rapido e sicuro.
Per saperne di piùCollare MP-U-I con chiusura rapida (isolamento acustico)
Collare zincato galvanicamente con inserto isolante e chiusura rapida per la massima produttività.
Per saperne di piùTubi su materiale base in acciaio

Fissare i singoli tubi
Nel fissaggio di tubi singoli su materiali base in acciaio come ad es. supporti in acciaio, non solo si deve affrontare la sfida particolare del fissaggio di tubazioni efficiente e sicuro sia in direzione verticale che orizzontale. Nel montaggio non si deve in alcun caso danneggiare il rivestimento dell'acciaio. Inoltre, la foratura o addirittura la saldatura di strutture con supporti in acciaio potrebbero non essere consentite. Tuttavia abbiamo le soluzioni adatte per un montaggio sicuro di tubi singoli su materiali base in acciaio. Vengono utilizzati viti prigioniere filettate, manicotti filettati e collari idonei. Come interagiscono questi componenti a vostro vantaggio?
Fissaggio di tubi all'acciaio, perfetto con le viti prigioniere filettate
Con la vite prigioniera filettata S-BT MF viene meno la necessità di ulteriori lavori al materiale base in acciaio. Questo perché i bulloni e gli accoppiamenti impediscono di danneggiare i rivestimenti in acciaio. Il vostro lavoro diventa dunque semplice e affidabile. Anche in progetti complessi, come le sottostrutture di servizi per edifici, l'S-BT MF si fa notare: anche i punti più difficili da raggiungere possono essere raggiunti facilmente, perché l'accesso alla parte in acciaio portante è necessario solo lateralmente. È quindi possibile fissare i tubi in modo rapido e semplice con dei collari. Il nostro collare MP-U-I con chiusura rapida di sicurezza facilita i lavori sopratesta. Inoltre, è possibile orientare facilmente il tubo grazie all'inserto di gomma profilato con isolamento acustico testato. Ecco come funziona oggi il montaggio produttivo di tubi sull'acciaio.

Prigioniero filettato S-BT-MF MT HL
Prigioniero filettato avvitabile per fissaggi multifunzione su acciaio in ambienti mediamente corrosivi.
Collare MP-U-I con chiusura rapida (isolamento acustico)
Collare zincato galvanicamente con inserto isolante e chiusura rapida per la massima produttività.
Per saperne di più
Trapano avvitatore a batteria SBT 6-22
Attrezzo di foratura e avvitatura nell'acciaio per pre-forare fori accurati e inserire prigionieri avvitabili S-BT.
Per saperne di più
Applicazione di più tubi
Se è necessario fissare più tubi uno accanto all'altro su un materiale base in acciaio, è possibile creare la base perfetta per il fissaggio di tubi multipli utilizzando binari d'installazione sul lato inferiore del supporto. I tubi vengono poi inseriti in modo comodo e sicuro con dei collari sul binario d'installazione. Questo sistema può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale. Abbiamo sviluppato per voi un sistema perfettamente coordinato, composto dai seguenti componenti: un sistema binario modulare, viti prigioniere filettate e collari con chiusura rapida.
Selezionare i binari d'installazione adatti dal sistema binario MQ per la propria applicazione individuale. Essi vengono montati con le viti prigioniere filettate S-BT MF, facili e affidabili da usare, che non danneggiano i rivestimenti in acciaio grazie ai bulloni S-BT. Al contrario dei morsetti per travi, questo sistema consente di risparmiare molto tempo di lavoro. Le selle per collari preassemblate come l'MQA-ST garantiscono un montaggio sopratesta più efficiente e semplice. Anche il collare MP-U-I con chiusura rapida di sicurezza contribuisce all'alleggerimento del lavoro. Grazie all'inserto di gomma profilato con disaccoppiamento acustico testato, è possibile orientare facilmente i tubi nel collare.
Binario MQ 41
Binario profilato MQ zincato galvanicamente (altezza 41 mm) per applicazioni medio-pesanti.
Per saperne di più
Prigioniero filettato S-BT-MF MT HL
Prigioniero filettato avvitabile per fissaggi multifunzione su acciaio in ambienti mediamente corrosivi.
Selle per collari MQA-ST
Sella per collare preassemblata per un montaggio efficiente.
Per saperne di piùCollare MP-U-I con chiusura rapida (isolamento acustico)
Collare zincato galvanicamente con inserto isolante e chiusura rapida per la massima produttività.
Per saperne di piùI fissaggi dei tubi non sono frutto di magia ma richiedono soluzioni individuali. Scoprite ora tutte le possibilità di fissaggio dei tubi con un sistema: dal fissaggio di tubi singoli al fissaggio di tubi multipli, dal fissaggio a pareti e soffitti fino alle sfide complesse su materiali base in acciaio. Noi abbiamo le soluzioni. Scopritele direttamente dalle mani dei nostri esperti!