- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Soluzioni per piastra base
![Risparmiate tempo nelle applicazioni per carichi pesanti su calcestruzzo](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/metal-fabrication/baseplate-heavy-duty-fastening/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1694532635412/hus4-application-2800x1600.jpeg)
Risparmiate tempo nelle applicazioni per carichi pesanti su calcestruzzo
Soluzioni più rapide e sicure per i vostri collegamenti
Volete fissare pesanti pezzi o elementi portanti su calcestruzzo fessurato? Fissaggio su scale, ringhiere, supporti in acciaio o balconi: con i sistemi di ancoraggio affidabili e omologati ETA per il fissaggio di chiodi singoli nel calcestruzzo fessurato siete attrezzati al meglio!
Inoltre, con adatte soluzioni hardware, software e di assistenza riducete il rischio di costose rilavorazioni e laboriose ispezioni. Qui riceverete un supporto tecnico nella ricerca della soluzione giusta, non importa quanto complicata.
La soluzione giusta per ogni sfida
![Fissare ringhiere nel calcestruzzo](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/metal-fabrication/baseplate-heavy-duty-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1939700/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1708525576038/te6-22-anw-gelaender.jpeg)
Fissare ringhiere nel calcestruzzo
I corrimano e le ringhiere possono essere fissati in modo rapido e semplice sia con viti per calcestruzzo che con ancoraggi a bullone. La vite per calcestruzzo è esteticamente accattivante, facile da maneggiare e può essere utilizzata anche con distanze ridotte tra bordo e centro. Un ulteriore vantaggio è che il fissaggio può essere facilmente regolato se necessario.
L'ancoraggio a bullone HST4-R è disponibile anche con un dado a calotta integrato e consente di procedere rapidamente all'installazione grazie all'opzione di preassemblaggio e senza la necessità di una lunga pulizia del foro. Grazie alla flessibilità della profondità di inserimento e agli enormi valori di ritenzione, in molti casi è possibile ridurre la profondità di inserimento o addirittura il diametro.
![Applicazioni per carichi pesanti a parete e a soffitto](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/metal-fabrication/baseplate-heavy-duty-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1939700/call_to_action_1119122133/image.coreimg.jpeg/1694601277493/hsl4-b-drehmoment.jpeg)
Applicazioni per carichi pesanti a parete e a soffitto
Non sottovalutate mai l'importanza del momento torcente nel fissaggio di supporti in acciaio a parete e a soffitto! Il tassello per carichi pesanti HSL4-B “conosce” il suo momento torcente ideale: la sua calotta di protezione si rompe non appena si raggiunge la coppia di installazione corretta. Il montaggio è sicuro in automatico.
È possibile fissare l'ancoraggio per carichi pesanti anche senza chiavi dinamometriche, utilizzando un avvitatore a impulsi a batteria. Fino al diametro M24, è possibile fissare e serrare in un solo passaggio con il modulo di coppia adattativo SI-AT in combinazione con gli avvitatori a percussione a batteria SIW 4AT-22 e SIW 6AT-22.
![Fissare supporti in acciaio al calcestruzzo](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/metal-fabrication/baseplate-heavy-duty-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1939700/call_to_action_216864891/image.coreimg.jpeg/1694602175028/hus4-max-befestigung-gelaender.jpeg)
Fissare supporti in acciaio al calcestruzzo
La soluzione semplice e veloce per fissare supporti in acciaio su calcestruzzo nel rispetto delle certificazioni: per il fissaggio di supporti in acciaio su calcestruzzo fessurato, l'impiego di sistemi di ancoraggio affidabili e conformi alle certificazioni è particolarmente importante.
Con la combinazione del nostro ancorante a vite con la fiala ancorante HUS4-MAX risparmiate fasi di lavoro e avete sempre la giusta quantità di malta nel foro. Non dovete attendere alcun tempo d'indurimento e potete eseguire subito il fissaggio.
Abbinate la piastra base a tutte le nostre soluzioni e i nostri servizi
![PROFIS Engineering](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/metal-fabrication/baseplate-heavy-duty-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_432103144/three_image_text_col_416274028/image_text_column/image.coreimg.png/1688974525933/196052-l135533.png)
Progettazione di connessioni fino a cinque volte più veloce
La progettazione di piastre di base e del loro ancoraggio può essere difficile e richiedere molto tempo, a seconda dei requisiti e della situazione. Si tratta di progettare l'interfaccia tra acciaio, ancoraggi e materiale di supporto, tenendo conto di tutte le linee guida pertinenti.
Con PROFIS è possibile progettare in pochi minuti anche collegamenti completi di ringhiere per piattaforme, balconi e scale, ottimizzando tasselli e montanti e risparmiando così denaro.
Prova PROFIS Engineering gratis![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/metal-fabrication/baseplate-heavy-duty-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_432103144/three_image_text_col_416274028/image_text_column_1/image.coreimg.png/1693226926768/196250-l134308.png)
Ridurre il rischio di colpi di ferro critici
I colpi di ferro nell'armatura sono il nemico quando si posizionano i tasselli. Per i substrati strutturalmente rilevanti, riducete il rischio di danni strutturali e di modifiche progettuali dell'ultimo minuto eseguendo un'analisi strutturale dettagliata del materiale del substrato con uno scanner per calcestruzzo come il Ferroscan PS 300.
Utilizzate laser rotanti e stazioni totali per tracciare con precisione i punti di fissaggio in base ai piani digitali, ad esempio nelle costruzioni in acciaio.
Scopri gli strumenti di misurazione e gli scannerVelocizza il montaggio con SafeSet
- Foratura e pulizia in 1: combinando le nostre punte cave con un aspiratore Hilti, si elimina la necessità di pulire manualmente i fori.
- Riempire la malta con precisione e senza affaticarsi: Risparmia fino al 20% di malta grazie al dosaggio preciso con il nostro dispositivo di spremitura intelligente a batteria e riempi il foro senza fatica.
- Serraggio dei tasselli: Risparmiate fino all'80% del tempo di installazione e riducete al minimo il rischio di un serraggio eccessivo o insufficiente con il nostro modulo di coppia adattativo intelligente SI-AT in combinazione con gli avvitatori a impulsi a batteria SIW 4AT-22 e SIW 6AT-22.
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/metal-fabrication/baseplate-heavy-duty-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_432103144/three_image_text_col_416274028/image_text_column_1285239805/image.coreimg.png/1688974801084/204815-l118060.png)
Verifica dei valori di carico per ogni fase del progetto
I nostri specialisti qualificati possono eseguire test di trazione sui vostri dispositivi di fissaggio per determinare e documentare i valori di carico effettivi in loco. Questo in fase di progetto per la selezione degli ancoraggi o a scopo di documentazione in fase di esecuzione.
Per saperne di più