- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Fissaggio di collegamenti conduttivi su acciaio

Label (optional)
Fissaggi su acciaio: connessioni conduttive
Ecco come fissare in modo semplice e sicuro i collegamenti conduttivi su acciaio
Il fissaggio di quadri di comando e di fusibili, di collegamenti conduttivi come scaricatori, scatole messa a terra, collegamenti equipotenziali e attrezzi elettrici su basi in acciaio presentano due sfide principali:
- l'alta tensione che può potenzialmente passare attraverso gli elementi di fissaggio
- comporta il rischio di danneggiare il rivestimento anticorrosione delle travi in acciaio durante il fissaggio di quadri e dispositivi.
Tuttavia, quando si effettua il fissaggio su acciaio con i prigionieri filettati Hilti S-BT-ER HL e X-BT-ER, è possibile superare questi problemi in modo rapido e affidabile. Entrambi i tipi di bulloni possono essere utilizzati su basi di acciaio con uno spessore del materiale a partire da 6 mm. La tensione risultante può scorrere direttamente e senza ostacoli attraverso il bullone.
Messa a terra, collegamento equipotenziale e scaricatori su acciaio Fissaggi
Scaricando la tensione attraverso il prigioniero filettato, è possibile eseguire in modo sicuro ed efficace le installazioni di tutti i collegamenti conduttivi su acciaio, come la messa a terra, i collegamenti equipotenziali e gli scaricatori. I nostri nuovi prigionieri filettati S-BT-ER HL sono ideali anche per i collegamenti equipotenziali di flange di tubi e tracciati cavi, oltre che per l'avvitamento di parafulmini con un amperaggio massimo di 100 kA.
Grazie alla "geometria a punti" dei prigionieri filettati appositamente sviluppata, è possibile effettuare il fissaggio anche su acciaio verniciato, senza danneggiare il rivestimento anticorrosione. Ciò significa che: a differenza della saldatura, non è più necessario svolgere lavori di rifinitura! Una guarnizione di tenuta sul prigioniero filettato protegge inoltre i vostri punti di fissaggio dalla corrosione in modo particolarmente affidabile.
Ordinate subito i prigionieri filettati online
NUOVO: Bullone filettato S-BT-ER HL
Per la realizzazione di collegamenti equipotenziali, di scaricatori e per la messa a terra con correnti basse e alte in ambienti mediamente e
Per bullone filettato S-BT-ER HLPrigioniero filettato X-BT-ER

Per la realizzazione di collegamenti equipotenziali, di scaricatori e per la messa a terra con correnti basse in ambienti altamente corrosivi.
Al prigioniero filettato X-BT-ERFissare collegamenti conduttivi con prigionieri filettati su acciaio: ecco i vostri vantaggi
I cinque principali vantaggi del fissaggio con prigionieri filettati
- La protezione anticorrosione della base in acciaio rimane intatta durante l'installazione
- Le parti in acciaio non richiedono complessi lavori di riverniciatura
- I vostri collaboratori non hanno più bisogno di competenze specialistiche (p.es per i lavori di saldatura)
- I prigionieri filettati sono altamente resistenti alle vibrazioni
- I prigionieri filettati possono essere utilizzati anche in ambienti altamente corrosivi e offrono una durata a lungo termine
Come fissare connessioni elettriche conduttive su acciaio in tre passaggi
Passaggio 1: Pre-foratura

Con il trapano avvitatore a batteria SBT 6-22 e la punta a gradini TS-BT (per le viti prigioniere filettate S-BT HL) o il trapano a batteria SF BT 22-A e la punta a gradini TX-BT (per i prigionieri filettati X-BT), è possibile eseguire fori di precisione in modo rapido e sicuro.
Passaggio 2: fissaggio

Utilizzare il trapano avvitatore a batteria SBT 6-22 e il supporto per prigionieri filettati S-SH BT (per la vite prigioniera filettata S-BT HL) o l'attrezzo di fissaggio diretto a batteria BX 3-BT (per il prigioniero filettato X-BT) per fissare i rispettivi prigionieri filettati in modo affidabile e permanente alla base in acciaio.
Passaggio 3: collegamento

È sufficiente fissare il capocorda al prigioniero filettato utilizzando due dadi e una rondella d'arresto.
Nota:
Per i passaggi precisi, consultare le rispettive istruzioni d'uso. Le fasi di lavoro per l'installazione della vite prigioniera filettata S-BT-EF/ER HC HL per la deviazione di correnti elevate sono diverse.
Fissaggio semplice e sicuro su acciaio

Abbiamo sviluppato il trapano avvitatore a batteria SBT 6-22 appositamente per la pre-foratura e il montaggio di viti prigioniere filettate su basi in acciaio. La sua velocità è ottimizzata per l'uso con le nostre potenti punte a gradini Hilti. In pochi secondi è possibile praticare i fori per la nuova vite prigioniera filettata S-BT HL. I limitatori di profondità S-DG BT, insieme all'SBT 6-22, assicurano la corretta profondità di posa della rispettiva vite prigioniera filettata.
Al trapano avvitatore a batteria SBT 6-22
Per installare i prigionieri filettati X-BT, il trapano avvitatore a batteria SBT 6-22 per la pre-foratura dei fori e l'attrezzo per il fissaggio diretto a batteria BX 3-BT formano una squadra imbattibile. L'attrezzo a batteria per il fissaggio diretto è stato sviluppato appositamente per l'inserimento di prigionieri filettati X-BT su acciaio. L'innovativa guida del fissatore consente inoltre di regolare la profondità di posa dei prigionieri. Entrambi i dispositivi sono disponibili in una pratica valigetta combinata, che offre spazio anche per tutto il materiale necessario.
All'attrezzo di fissaggio diretto a batteria BX 3-BTVi supportiamo nel vostro progetto, dalla pianificazione al collaudo
Vi supportiamo durante l'intero progetto, dalla pianificazione al collaudo finale. I tecnici Hilti e il nostro servizio clienti vi forniranno una consulenza completa. Online, per telefono e naturalmente in loco. Parlate con noi. Siamo qui per voi.
Consulenza in loco
I tecnici e i consulenti Hilti sono al vostro fianco. Veniamo in cantiere e lavoriamo con voi per trovare la soluzione migliore per il successo del vostro progetto.
Mettetevi in contatto con noiServizio clienti Hilti
Avete domande tecniche sul vostro progetto o volete saperne di più sui nostri sistemi di fissaggio per collegamenti conduttivi su acciaio? Contattate il nostro servizio clienti via e-mail o telefono. Saremo lieti di aiutarvi.
Mettetevi in contatto con noiI nostri sistemi di fissaggio non si limitano a fissare le griglie e le lamiere bugnate sull'acciaio. Scoprite tutto su:
Fissaggi di sistemi di installazione su acciaio Fissaggi di griglie e lamiere bugnate su acciaio