- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Foratura del metallo e preassemblaggio

Foratura e preassemblaggio del metallo
Potente avvitatore a batteria per forare, fissare, avvitare e ancorare acciaio e metallo
La qualità e l'efficacia del processo di foratura dipendono però da diversi fattori: è importante il numero di giri dell'attrezzo, la pressione esercitata durante la foratura, il materiale base da forare nonché la punta utilizzata.
Maneggevole, compatto, potente: trapano avvitatore a batteria per metallo
Con un rapporto equilibrato tra prestazione, peso e dimensione offriamo attrezzi per ogni tipo di applicazione.

Attrezzo compatto: SF 4(H)-22
L'SF 4-A22 con punta HSS è un trapano avvitatore per metallo versatile adatto alla maggior parte dei lavori di foratura e montaggio quotidiani. Grazie al suo peso è ideale anche per le applicazioni sopratesta.
Trapano avvitatore a batteria SF 4-22 Trapano avvitatore a batteria SF 4-H22
Attrezzo potente: SF 6(H)-22
I trapani avvitatori SF 6-A22 e SF 6H-A22 si contraddistinguono soprattutto per la loro coppia elevata e la loro versatilità e si dimostrano all'altezza anche nelle lunghe giornate lavorative con lavori di costruzione pesanti.
Trapano avvitatore a batteria SF 6-22 Trapano avvitatore a percussione a batteria SF 6H-22
Attrezzo superiore: SF 8M-22
Lo specialista del metallo con ingranaggio a quattro velocità per forare il metallo fino a 20 mm. Il mandrino è appositamente ottimizzato per la lavorazione del metallo, con auto-serraggio nel caso in cui la punta dovesse scivolare durante l'utilizzo.
Trapano avvitatore a batteria SF 8M-22Qual è la punta HSS adatta a quale materiale?
Utilizzare la punta HSS giusta:
Punta standard HSS-R

- Forare l'acciaio legato e non legato
- Per l'utilizzo in trapani portatili e in telai per foratura
Materiali: acciaio, acciaio di fusione, ghisa grigia, ghisa malleabile, acciaio sinterizzato, grafite, bronzo, ottone, alluminio
Punta rettificata di precisione HSS G

- Forare l'acciaio mediamente legato e l'acciaio non legato
- Per l'impiego in trapani a colonna nonché in torni e fresatrici
Materiali: acciaio, acciaio di fusione, ghisa grigia, ghisa malleabile, acciaio sinterizzato, grafite, bronzo, ottone, alluminio
Punta in cobalto HSS-Co

- Forare acciai altamente legati e acciai non legati nonché acciai da bonifica
- Per l'uso in foratrici manuali e a colonna, così come in torni e fresatrici
Materiali: materiali tenaci e duri come l'acciaio legato e ad alta resistenza nonché l'acciaio inox
Filettatura e svasatura
Per la realizzazione di filetti interni, la punta per maschiatura Hilti rappresenta la soluzione migliore. La svasatura a imbuto del foro facilita l'applicazione e l'imbocco della maschiatrice.
HSS-TB SQ
HSS-CB

- Inserimento a filo di viti a testa svasata in superfici metalliche
- Svasatura precisa e sbavatura ad alto numero di giri
Consigli per l'ottimizzazione della durata di punte per metallo
- Giusta velocità e impostazione dell'attrezzo/scelta della marcia:
deve essere impostato un numero di giri adatto alla misura della punta e al materiale base. - Pre-foratura per diametri più ampi:
per i diametri più ampi (>8 mm) è preferibile realizzare una pre-foratura con una punta più piccola, per avanzare più rapidamente e non rovinare la punta. - Raffreddamento della punta con olio da taglio:
con l'aggiunta di una sufficiente quantità di olio da taglio si ottimizzano le prestazioni di foratura e la durata della punta HSS.
Accessori per trapano avvitatore per metallo

Forare il metallo con una punta a gradini
Le punte a gradini sono ideali per la realizzazione di fori di diverse misure nel metallo. L'inserto centra, fora e sbava in un'unica operazione.
Al prodotto
Taglio di fori e aperture con la sega a tazza
Realizzazione di fori di piccoli e grandi diametri su diversi materiali.
Al prodottoLavori di fissaggio e di avvitatura nel pre-assemblaggio

La gamma di avvitatori a impulsi a batteria da 22 V di Hilti copre tutte le esigenze di fissaggio, dagli avvitatori compatti per i punti difficili da raggiungere a quelli potenti per i lavori più gravosi. Gli attrezzi sono compatibili con il sistema Adaptive Torque di Hilti (SI-AT-22), un'interfaccia piccola e leggera che si inserisce tra l'avvitatore a impulsi e la batteria e segnala rapidamente quando un ancoraggio è stato installato correttamente.
Potrebbe interessarvi anche

Taglio e troncatura del metallo
I campi di applicazione nel taglio dei metalli sono versatili quanto il materiale stesso.
Maggiori informazioni
Smerigliatura e lucidatura del metallo
Smerigliatrici senza cavo per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inox.
Maggiori informazioni