- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Nuron nelle costruzioni metalliche e in acciaio

Nuron per tutte le applicazioni con acciaio, metallo e costruzioni leggere
Massima potenza e flessibilità per i lavori
Nuron è il nuovo sistema a batteria con il quale potete eseguire operazioni per applicazioni metalliche e in acciaio con un'unica piattaforma. Le nuove batterie Nuron a 22 V alimentano attrezzi dall'avvitatore a batteria fino alla smerigliatrice angolare senza cavi, tuttavia con la potenza di un attrezzo collegato in rete. Ciò significa che potete beneficiare della flessibilità del lavoro senza cavo nel vostro cantiere.
Abbiamo migliorato l'ergonomia e la robustezza degli attrezzi Nuron, permettendo ai vostri collaboratori di lavorare in modo ancora più semplice e migliorando la sicurezza sul lavoro per i vostri progetti grazie a tecnologie di sicurezza innovative.
In particolare nelle costruzioni in acciaio/metallo e industriali si dipende da molti attrezzi diversi per le svariate applicazioni. È qui che i servizi basati sui dati di Nuron vi aiutano a tenere sotto controllo i vostri mezzi di produzione e le condizioni delle batterie. Leggete subito le funzioni e informazioni Nuron che vi supportano nel vostro lavoro quotidiano.
Un unico sistema a batterie

Maggiore potenza per maggiore produttività
L'utilizzo di sistemi di attrezzi differenti, come attrezzi a cavo o sistemi a batteria con voltaggi diversi, rendeva l'amministrazione degli attrezzi per i vostri progetti spesso complessa e poco flessibile. Con Nuron offriamo un unico sistema a batteria a 22 V con il quale eseguire senza cavi anche lavori pesanti nella lavorazione del metallo. L'interfaccia a batteria completamente riprogettata di Nuron permette di ottenere la potenza di un attrezzo collegato in rete. Questo fornisce a Nuron la potenza per tagliare, smerigliare e forare il metallo anche senza cavo. Potete ora eseguire le vostre applicazioni in modo flessibile senza cavo – senza dover rinunciare alla potenza.

Trasparenza – per un parco attrezzi ottimale
Il sistema a batteria vi supporta nell'amministrazione del vostro parco attrezzi: le batterie Nuron vi forniscono automaticamente a ogni ricarica i dati sull'utilizzo, i consumi e la posizione nel Cloud Hilti. Queste informazioni sull'utilizzo e i consumi degli attrezzi vi aiutano a tenere sotto controllo l'inventario dei numerosi attrezzi necessari nelle costruzioni in acciaio e ad adattarlo se necessario. La funzione di diagnosi integrata nel Fleet Management di Hilti o una semplice verifica manuale direttamente sulla batteria vi forniscono informazioni sullo stato della batteria. In questo modo si ha la certezza che gli attrezzi a batteria siano pronti all'uso. In caso contrario potete sostituire la batteria al momento giusto.

Maggiore sicurezza per i vostri progetti
La sicurezza sul lavoro è al primo posto: meno cavi in cantiere permettono di lavorare in modo più flessibile con meno pericolo di inciampo, mentre la migliore ergonomia e il peso ridotto degli attrezzi Nuron semplificano il lavoro. Inoltre, gli attrezzi Nuron sono dotati di nuove funzioni di sicurezza che incrementano la sicurezza sul lavoro.
I sistemi aspirapolvere (DRS) e la regolazione attiva della coppia (ATC) sono disponibili per tutti gli attrezzi rilevanti e anche la riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) è integrata in molti altri attrezzi. Con il perforatore TE 30-22, ad esempio, facilita il lavoro.
Il sistema 3D ATC e la tecnologia SensTech migliorano la sicurezza nelle operazioni con la smerigliatrice angolare. Se la smerigliatrice angolare AG 6D-22 dovesse subire un movimento incontrollato o brusco, l'attrezzo si spegne. La regolazione della coppia entra in funzione anche se la mano dell'utente abbandona la presa, ad esempio quando l'attrezzo cade accidentalmente.
Gli attrezzi giusti per i vostri progetti
Che si tratti di tagliare, smerigliare o perforare il metallo, fissare barre di ancoraggio o montare facciate ventilate – le vostre attività quotidiane con metallo e acciaio sono numerose e richiedono un elevato numero di attrezzi. Scoprite qui alcuni degli attrezzi più importanti per le vostre applicazioni principali:

Smerigliatrice a batteria AG 6D-22
Compatta, ma potente: la smerigliatrice angolare esegue anche gli interventi più difficili con una velocità di taglio doppia, e con la sua nuova funzione offre all'utente la massima sicurezza.
Al smerigliatrice a batteria AG 6D-22
Trapano avvitatore a batteria SF 6-22
Design robusto, massima potenza: il trapano avvitatore a percussione a batteria è dotato di controllo della coppia torcente (ATC) e può essere impiegato universalmente su legno, metallo, muratura e altri materiali.
Al trapano avvitatore a batteria SF 6-22
Avvitatore a percussione a batteria SIW 6-22
Grazie al potente SIW 6-22, massima precisione di avvitamento di tasselli con l'aiuto di due impostazioni di velocità e di una chiara luce LED, per un lavoro produttivo.
Al avvitatore a percussione a batteria SIW 6-22
Perforatore a batteria TE 30-22
Questo Hilti Nuron perforatore offre la massima potenza con un peso ridotto e funzioni di sicurezza complete, come il controllo della coppia torcente (ATC) e la riduzione attiva delle vibrazione (AVR).
Al perforatore a batteria TE 30-22Passate subito a Nuron
Volete avere il controllo sui vostri progetti di costruzioni metalliche e in acciaio con le batterie e gli attrezzi Nuron? Scoprite qui maggiori informazioni – oppure contattateci direttamente per un'offerta personale e un'ulteriore consulenza.
Potrebbe interessarvi anche:

Un unico sistema a batterie: per più di 70 attrezzi
Dalle applicazioni semplici fino a quelle più complesse, tutti gli attrezzi Nuron funzionano su un unico sistema a batteria da 22 V.
Maggiori informazioni sulla batteria compatibile
Massima potenza: potenza e durata elevate
Nuron offre un'elevata autonomia della batteria e prestazioni pari a quelle degli attrezzi collegati mediante cavo o alimentati a benzina, anche per gli utilizzi più impegnativi.
Maggiori informazioni sulla potenza
Connettività: per una maggiore produttività
I servizi basati sui dati supportano la gestione della batteria e consentono una pianificazione e amministrazione semplice degli attrezzi.
Maggiori informazioni sulla connettività
Sicurezza sul lavoro: protezione per i vostri team
Con Nuron abbiamo sviluppato soluzioni innovative che consentono di garantire agli utenti la massima sicurezza possibile.
Maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro con Nuron