- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Viti per costruzioni in legno
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/timber/dimensioning-wood-screws/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1687849050080/holzschrauben-sujet-7x4.jpeg)
Viti per costruzioni in legno
Ideali per il dimensionamento di collegamenti portanti
Le viti per costruzioni in legno sono indicate per un'ampia gamma di applicazioni – dai collegamenti portanti per legno al rafforzamento di elementi strutturali in legno e ai collegamenti legno-metallo, fino al fissaggio di derivati di legno e coibentazione termica
Nel campo delle costruzioni in legno sono numerosi i collegamenti a vite. Per il dimensionamento e l'esecuzione di collegamenti portanti conformemente alla norma EN 1995-1-1 (EC5) è necessaria una Valutazione Tecnica Europea (ETA).
I vantaggi della nostra gamma di viti per legno nei vostri progetti di costruzione in legno
- Distanze dal bordo minime, valori di carico elevati, il più efficace numero di viti e un elevato modulo di spostamento iniziale consentono di ottenere una statica assolutamente economica
- Dimensionamento e scelta sicuri grazie al software di dimensionamento o al manuale tecnico
- Ampio campo d'applicazione, specifico ETA, per i più svariati materiali da costruzione in legno, quali legno massiccio di conifera/latifoglia, tavole/travi lamellari o pannelli in legnocemento
- Ideale per ambienti chiusi e riscaldati (classe d'utilizzo I) e strutture aperte con tettoia (classe d'utilizzo II)
- Ampia gamma di viti con filettatura intera o filettatura parziale, con testa svasata, testa cilindrica o doppia – con o senza pre-foratura
Campi d'applicazione della nuova vite Hilti per costruzioni in legno
Le nostre viti per costruzioni in legno sono elementi di collegamento altamente resistenti destinati alle seguenti applicazioni: isolamento del tetto/fissaggio di facciate, unioni assiali e a taglio, collegamento travi principali e secondarie, collegamenti di trazione e taglio, collegamenti trasversali, rinforzo delle travi e molto altro ancora.
Gamma di viti per costruzioni in legno secondo ETA-22/0772
Con filettatura intera
Con filettatura parziale
Vantaggi della vite Hilti per costruzioni in legno per il dimensionamento
Come ottenere un'assistenza veloce e sicura secondo le specifiche definite
Rivolgetevi al nostro servizio di supporto
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/timber/dimensioning-wood-screws/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1294183482/image_text_column_co/image.coreimg.png/1698216709613/hilti-technical-manual-timber-screws-thumbnail.png)
Manuale tecnico
Il manuale tecnico fornisce una rapida panoramica e aiuta a scegliere tra le nostre viti per legno. Inoltre, contiene valori di carico tabellari per applicazioni più semplici.
Al Manuale tecnico![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/timber/dimensioning-wood-screws/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1294183482/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1684757448937/screen-timber-screw-connectors.jpeg)
Software di dimensionamento delle viti per costruzioni in legno
Il modulo dedicato ai “collegamenti per legno” della nostra Profis Engineering Suite gratuita vi consente di pianificare, dimensionare e documentare i collegamenti a vite per legno in modo flessibile, efficiente e in conformità alla norma EN 1995-1-1 (EC5) e alle condizioni di applicazione certificate ETA. Registratevi subito gratuitamente.
Registrati subito su Profis Engineering![](/content/hilti/E3/CH/it/business/trades/timber/dimensioning-wood-screws/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1294183482/image_text_column_2/image.coreimg.png/1684761897700/203414.png)
Voci di capitolato
Hilti è presente sulla piattaforma Ausschreiben.de con prodotti e applicazioni di progettazione. Qui troverete le voci di capitolato per progettisti specializzati, suddivise per aree di prodotto rilevanti – senza registrazione, 24 ore su 24.