- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Segare e tagliare nell'edilizia in legno

Segare e tagliare con produttività nell'edilizia in legno
Seghe, lame per seghe, batterie: come trovare sempre la combinazione giusta
Un'unica sega perfetta per tutti i tagli nel legno non esiste. Per questo è ancora più importante trovare la combinazione ideale tra tipo di sega, lama e batteria per ogni materiale e ogni applicazione. Nel nostro portafoglio di seghe a batteria troverete sicuramente quello che cercate: seghe a tuffo, seghe trasversali e troncatrici, seghetti alternativi, seghe a nastro e seghetti frontali. E naturalmente le lame adatte.

Seghe a batteria per l'edilizia in legno
Che si tratti di segare casseforme, OSB, legno compensato, pannelli di trucioli, tavole, travi o listelli, nell'edilizia in legno le seghe a batteria sono la prima scelta per tagliare e segare. Grazie alle batterie Nuron da 22 volt, le seghe Hilti offrono alte prestazioni, velocità di taglio elevate e massima precisione. Venite a conoscere le migliori seghe e i loro campi di applicazione.

Sega troncatrice cordless per il taglio di precisione delle strutture in legno
Sega troncatrice cordless semistazionaria per il taglio di precisione del legno, con angolo di inclinazione massimo di 48° e angolo di taglio massimo di 60°, con profondità di taglio di 100 mm. Sega perfetta per il taglio ad alta cadenza di strutture in legno per un uso quotidiano.
Ordina la sega troncatrice cordless SM 60-22
Sega circolare compatta a batteria
Attrezzo ad alte prestazioni per tagli rapidi, diritti e precisi fino a 60 mm di profondità. Lunghissima autonomia grazie alla batteria Nuron, velocità di taglio più elevata grazie al motore brushless e bassa esposizione alla polvere grazie al nuovo canale antipolvere. Possibilità di tagli longitudinali, trasversali, obliqui e angolari. Per tutti i materiali edili in legno.
Ordinare la sega circolare a batteria SC 6WL-22
Sega circolare a batteria super potente
Un concentrato di massima precisione con l'autonomia in assoluto più elevata per ciascuna ricarica. Perfetta per tagli profondi fino a 70 mm e per tagli obliqui, angolari, trasversali e longitudinali. Permette di tagliare tre tavole di legno di 22 mm di spessore in una sola passata. Una sega versatile, precisa, comoda e sicura per qualsiasi lavoro di ristrutturazione.
Ordinare la sega circolare a batteria SC 30WR-22
Sega a tuffo a batteria per tagli di precisione nel legno
Grazie all'inclinazione regolabile, alla regolazione incrementale della profondità di 1 mm e al binario di guida, è perfetta per tagli puliti e precisi nel legno fino a 53 mm. Per l'edilizia e le ristrutturazioni di interni. Grazie alla lama universale per il legno e alla batteria Nuron, offre anche un'elevata velocità di taglio.
Ordinare la sega a tuffo a batteria SC 6WP-22
Seghetto frontale a batteria per il taglio di legno e metallo non portante
Potente seghetto frontale per velocità di taglio superiori. Vibrazioni ridotte e grande praticità d'uso. Massima sicurezza grazie all'aspirazione della polvere e al Cut Assist. Le lame a risparmio energetico di questo attrezzo garantiscono un'elevata produttività.
Ordinare il seghetto frontale a batteria SR 6-22
Seghetto alternativo a batteria facile da manovrare
Questo seghetto alternativo a batteria taglia e rifila anche il legno con precisione, fino a uno spessore di 150 mm. Prestazioni della batteria senza compromessi anche con materiali più duri o spessi, come tubi metallici e materiali compositi. Tagli obliqui 0-45°. Facile e comodo da trasportare grazie al peso ridotto. Visione perfetta della linea di taglio grazie alla luce LED.
Ordinare il seghetto alternativo a batteria SJT 6-22
Strumento multifunzione a batteria oscillante con interfaccia StarlockMax
Un aiutante perfetto per i tagli a tuffo e le incisioni nel legno, nelle costruzioni a secco e nel cartongesso. Sostituzione rapidissima del materiale di consumo senza utensili. L'angolo di oscillazione fino a 4° copre un'ampia gamma di materiali in tempi più brevi. Batterie Nuron per prestazioni elevate.
Ordinare il multifunzione a batteria SMT 6-22
Smerigliatrice a batteria sottile e potente
Taglia e smeriglia calcestruzzo, muratura, tegole e pietra. Diametro del disco fino a 125 mm. Ora le batterie Nuron garantiscono ancora più tagli per ogni ricarica. Possibilità di raddoppiare la velocità di taglio, caratteristiche di sicurezza ottimizzate come la regolazione attiva della coppia 3D. Super comoda e maneggevole.
Ordinare la smerigliatrice a batteria AG 6D-22Sega e lama: trovare la simbiosi perfetta
La gamma di lame per seghe è ampia: dalle lame universali per legno alle lame da rifinitura e per fibrocemento, fino alle lame per seghetto frontale e seghetto alternativo. Tuttavia, non tutte le lame sono adatte a ogni tipo di sega.
Scoprite quale sega a batteria Hilti, con quale lama Hilti, è perfetta per quale tipo di lavorazione del legno e per quale materiale – perché la combinazione di attrezzo e lama può influire notevolmente sul risultato, in positivo come anche in negativo.
Utilizzare la lama per sega giusta
Segatura di materiali per pannelli
Quando si tratta di segare vari materiali per pannelli, le lame per sega a tuffo sono più efficaci se abbinate a una sega a tuffo. Per ottenere un taglio eccellente, è importante anche differenziare in base al materiale:
Lame per sega circolare per la sega a tuffo

Lame per sega universali appositamente progettate per l'uso con seghe a tuffo a batteria.
Materiale: legno da costruzione (portante e non), segati, legno massiccio (duro e morbido), materiale da costruzione in legno come OSB, legno compensato, pannelli di trucioli e casseforme
Vantaggi: tagli più veloci, più tagli per ogni ricarica della batteria, durata di vita più lunga e maggiore produttività grazie ai 24 denti in carburo ad alta densità
Lame da rifinitura per la sega a tuffo

Se la qualità del taglio è particolarmente importante, è opportuno utilizzare lame da rifinitura.
Materiale: legno massiccio (duro e morbido), pannelli di legno, materiali rivestiti, legno impiallacciato, HPL (high pressure laminate)
Vantaggi: superficie praticamente priva di schegge grazie ai 56 taglienti in carburo, per un taglio più levigato e una lunga durata della lama
Lame per fibrocemento per la sega a tuffo

Lunga durata e prestazioni di taglio superiori in caso di materiali abrasivi.
Materiale: fibrocemento, lastre di gesso dure, pannelli portaintonaco rinforzati
Vantaggi: i denti in diamante policristallino aumentano le prestazioni di taglio; tagli puliti ed efficienti
Taglio a misura di travi e listelli
Anche se il taglio a misura di travi e listelli è un'attività di routine nell'edilizia in legno, una combinazione perfetta di sega e lama può fare la differenza in termini di velocità di taglio e di durata dei materiali.
Lame per sega circolare universali

Appositamente progettate per le seghe a batteria. Ideali per tagli trasversali e tagli longitudinali impegnativi in tutti i materiali da costruzione in legno.
Materiale: legno da costruzione (portante e non), segati, legno massiccio (duro e morbido), OSB, legno compensato, pannelli di trucioli, casseforme
Vantaggi: 24 denti in carburo rivestiti, ad alta densità e a basso attrito garantiscono tagli veloci e uniformi; con le seghe circolari a batteria, tagli fino al 30% più efficienti e 40% di produttività in più per ogni ricarica della batteria
Lame per seghetto frontale

Chiodi o viti nel legno? In questo caso si utilizzano le robuste lame per seghetto frontale.
Materiale: legno penetrato da metallo (incluse viti in metallo temprato o chiodi), plastica, pareti a secco
Vantaggi: i denti rivestiti in carburo di tungsteno garantiscono un avanzamento più rapido e una maggiore durata della lama, disponibili in tre lunghezze
Taglio di materiali isolanti
Nell'edilizia in legno, i materiali isolanti come i pannelli in fibra di legno (per l'isolamento dei tetti) o i tappeti isolanti morbidi in lana di legno o lana minerale (per l'isolamento esterno o l'isolamento dei basamenti di legno) devono essere tagliati e lavorati.
Lame per seghetto alternativo per l'isolamento

Per incidere gli attraversamenti di tubi e cavi o per piccole modifiche.
Materiale: vari materiali, acciaio, metallo non ferroso, legno, legno con chiodi, plastica
Vantaggi: lame per seghetto alternativo estremamente resistenti, per professionisti che cercano un modo rapido per tagliare metallo e legno con parti metalliche
Lame per seghetto frontale per l'isolamento

Ideali per tagliare la lana isolante, facilmente e quasi senza emettere polvere.
Materiale: per tagliare metallo, legno e altri materiali isolanti
Vantaggi: ottimizzate per elevata velocità di taglio in tutti i materiali compatibili
Lame per sega universali

Esegue facilmente tagli rettilinei in pannelli in fibra di legno spessi fino a 60 mm.
Materiale: legno da costruzione (portante e non), segati, legno massiccio (duro e morbido), OSB, legno compensato, pannelli di trucioli, casseforme
Vantaggi: 24 denti in carburo rivestiti, ad alta densità e a basso attrito garantiscono tagli veloci e uniformi; con le seghe circolari a batteria di Hilti, tagli fino al 30% più efficienti e 40% di produttività in più per ogni ricarica della batteria
Accessori adatti: binario di guida per tagli diritti. L'aspirapolvere a batteria impedisce che la sega s'intasi con le fibre di legno
Modifiche e incisioni precise per le applicazioni dell'edilizia in legno
L'edilizia in legno richiede sul cantiere non solo un portafoglio di seghe ben coordinato con lame adeguate, ma anche attrezzi multifunzionali, ad esempio per il taglio, la smerigliatura e la raschiatura.
Lame per taglio a tuffo (legno) per il multifunzione

Ideali per tagli a tuffo e incisioni in legni morbidi e duri e altri materiali da costruzione.
Materiale: legni morbidi e duri
Vantaggi: cambio lama rapido, comodo e sicuro per tagliare materiali base diversi. Elevata flessibilità grazie all'interfaccia StarLock con altri strumenti multifunzione
Lame per taglio a tuffo (universali) per il multifunzione

Le lame universali del multifunzione consentono di tagliare il legno e altri materiali di consumo come chiodi o cartongesso.
Materiale: legno, legno con chiodi, plastica, metallo
Vantaggi: una sola lama per più materiali
Lame per sega circolari per il multifunzione

Ideali per tagli a tuffo o tagli in aree difficili da raggiungere.
Materiale: legno e metallo
Vantaggi: sostituzione rapida e semplice dei materiali di consumo. Elevata flessibilità grazie all'interfaccia StarLock con altri strumenti multifunzione
Dischi da smerigliatura e fogli abrasivi per il multifunzione

Il multifunzione oscillante SMT 6-22 può anche smerigliare. Per farlo sono necessari dischi da smerigliatura e fogli abrasivi adatti.
Materiale: legno
Vantaggi: facile sostituzione dei fogli abrasivi di grana diversa, quindi elevata produttività; flessibilità grazie all'interfaccia Starlock
Taglio dei pannelli dei tetti
Nell'edilizia in legno, le modifiche ai pannelli dei tetti sono all'ordine del giorno: per abbaini, bordi frontali della falda, comignoli o scanalature. Con la smerigliatrice angolare e i dischi da taglio adatti, questi lavori possono essere eseguiti senza problemi.
Dischi da taglio a diamante

Materiale: calcestruzzo duro e armato, muratura e pietra naturale
Vantaggi: massime prestazioni di taglio anche in materiali base duri grazie alla tecnologia Equidist. Elevata velocità di taglio e affidabilità, lunga durata grazie ai segmenti diamantati