- Pagina iniziale
- Progettisti
- Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di ponti e gallerie
La disciplina per eccellenza dell'ingegneria civile
Ponti e tunnel collegano le persone e riducono la durata dei nostri viaggi:
i giganti in acciaio e cemento superano burroni, fiumi e altre vie di trasporto attraversando montagne e il sottosuolo delle città.
La sfida
La sicurezza e la stabilità strutturale di ponti e gallerie devono essere garantite al 100% – e se sono in condizioni degradate, c’è pericolo di morte. Per questo motivo i controlli sono sempre regolari. Ma se trascurati, progettati in maniera scorretta o sottoposti a sollecitazioni eccessive, possono comportare una limitazione del traffico, per esempio a causa della loro chiusura oppure per l’imposizione di un limite di velocità e/o peso. Spesso i costi provocati dalle arterie di traffico con rallentamenti del flusso regolare arrivano a toccare rapidamente cifre milionarie.
Soluzione
Nella progettazione di ponti e gallerie si deve tenere conto di una serie di requisiti tecnici e gestionali particolari, quali per esempio i disegni di riferimento dell’Ufficio federale delle strade USTRA.
In caso di interventi di manutenzione straordinaria è decisivo un rapido avanzamento dei lavori per ridurre gli impatti restrittivi sul traffico in scorrimento. Inoltre, le riparazioni devono essere durature nel tempo ed efficienti dal punto di vista dei costi.

Vi sono molteplici esigenze e circostanze, dal sottofondo fino alla situazione del traffico, che rendono difficile l’individuazione della soluzione costruttiva ottimale.

Vista la lunga durata attribuita a queste costruzioni, già oggi si deve tenere conto delle condizioni di utilizzo future.
Servizi & Gamma di prodotti
Hilti offre ai progettisti una gamma completa di prodotti e servizi studiati appositamente per la costruzione di ponti e gallerie: soluzioni software professionali che facilitano notevolmente il lavoro dalla fase di progettazione fino all’esecuzione, con i nostri ingegneri che dispongono del bagaglio di esperienza necessario per risolvere i problemi anche più difficili.
Le nostre soluzioni di prodotti specifici per l’ingegneria sono superiori ai severi requisiti di legge e garantiscono un avanzamento rapido dei lavori senza difficoltà. Naturalmente, i nostri prodotti sono corredati di tutte le certificazioni richieste e garantiscono una lunga durata delle vostre strutture.
Per il settore della costruzione di ponti e gallerie offriamo soluzioni specifiche nel campo dei sistemi di fissaggio e della riparazione delle strutture di calcestruzzo.
Applicazioni tipiche

Riparazione delle strutture di calcestruzzo:
Connettori a taglio per strati di ricoprimento aggiuntivi in cls
Crea la tua storia
HILTI OFFRE NUMEROSI SERVIZI, SOFTWARE E STRUMENTI CHE VI ASSISTONO CON EFFICIENZA NELLE VOSTRE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Servizi:
Sappiamo quanto possa essere oneroso mantenere i progetti complessi costantemente aggiornati.
Qui troverete una selezione dei nostri servizi che possono assistervi nel vostro lavoro quotidiano:
- Software PROFIS
- Omologazioni / Dati tecnici
- Formazione
- Assistenza tecnica
- Testi di capitolato
- Prova in sito
Gamma:
I nostri prodotti sono progettati in modo da assistervi nella corretta realizzazione dei vostri progetti. Qui troverete una selezione di prodotti che possono rivelarsi utili nei fissaggi a tassello:
HIT-HY 200-A V3: resina chimica per massime prestazioni nei fissaggi di carichi pesanti e ferri di ripresa post-installati
HIT-HY 270: resina chimica per massime prestazioni in muratura
HUS3: ancorante a vite per massime prestazioni
HST3: ancorante a espansione per le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato e in presenza di carichi sismici