- Pagina iniziale
- Progettisti
- Applicazioni nella costruzione di tunnel
- Fissaggi di cavi e tubi
Fissaggi di cavi e tubi
Regole e requisiti generali

I supporti per cavi e canaline portacavi vengono perlopiù fissati al rivestimento della galleria. Questi sistemi vengono impiegati anche in vani tecnici, impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua e gallerie di sicurezza.
Il materiale dei sistemi di fissaggio varia in base all'ambiente in cui tali sistemi sono installati e ai requisiti legali in materia di corrosione. I sistemi sono disponibili in acciaio zincato, zincato a caldo e acciaio inox A4.
REQUISITI RELATIVI AGLI ANCORAGGI DI SISTEMI DI CAVI E TUBI
In generale, occorre selezionare il mezzo di fissaggio a seconda del tipo di effetto e della durata d'utilizzo. I requisiti a questo riguardo sono i seguenti:
- Sistema omologato (ETA)
- Software di dimensionamento incl. documentazione
- Sollecitazione in caso d'incendio - curva di carico d'incendio specifica del progetto
- Terremoto
- Posizionamento rapido e sicuro
- Possibilità di smantellamento dell'elemento di ancoraggio / riutilizzabilità
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
- A seconda delle condizioni del Paese in questione, è richiesto zincato a caldo, in A4 o HCR
- Sigillatura
- Flessibilità del sistema
Dimensionamento / Norme
- Dimensionamento per carico statico e quasi statico secondo EN 1992-4
- Dimensionamento per carico in fatica EN 1992-4 (Allegato D) oppure EOTA TR061
- Dimensionamento per stress sismico secondo EN 1992-4
- Qualifica secondo EAD 330232-00-0601 (tasselli meccanici)
- Qualifica secondo EAD 330499-00-0601 (tasselli chimici)
- Qualifica secondo EAD 330250-00-0601 (carico in fatica)
- Curve d'incendio differenti secondo i vari standard nazionali (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Stress da shock secondo direttiva di prova BZS
L'elemento di ancoraggio ottimale per i fissaggi di cavi e tubi

HVU-TZ + HAS-RTZ o HAS-HCR-TZ
- ETA-98/0001
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curve di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Terremoto per categorie C1 e C2
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivi a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 e HCR (1.4529) disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile

HVU2 + HAS-U A4
- ETA-16/0515
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curve di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Terremoto per categoria C1 e C2
- Posizionamento rapido senza sistemi di iniezione
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivi a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 e HCR (1.4529) disponibile

HIT-HY 200-A + HAS-U A4 o HIT-Z
- ETA-11/0493, ETA-12/0006, ETA-11/0492
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curve di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Terremoto per categorie C1 e C2
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivi a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1), Pulizia automatica dei fori forati con punte cave TE-CD e TE-YD in combinazione con aspirapolvere Hilti, in combinazione con barra di ancoraggio HIT-Z, Pulizia dei fori forati non più necessaria
- Materiale A4 e HCR (1.4529) disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile

HST3-R
- ETA-98/0001
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curve di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Terremoto per categorie C1 e C2
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- Posizionamento rapido con tool AT
- Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivi a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 e HCR (1.4529) disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile

HUS-HR
- ETA-08/0307
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curva di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Valutazione tecnica del carico in fatica secondo i dati tecnici non possibile
- Terremoto per categoria C1
- Non testato per stress da shock
- Posizionamento rapido con avvitatore a percussione Hilti
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivi a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile
Sistemi di installazione

Sistemi di installazione MQ
- Software di dimensionamento Profis Installation incl. documentazione
- Dimensionamento incendio e shock possibile con valutazione ingegneristica da parte di Hilti
- Seismik - valutazione ingegneristica da parte di Hilti possibile
- Riutilizzabilità
- Disponibile in acciaio zincato mediante elettrolisi, zincato a caldo e A2 / A4
- Ideale per tunnel di sicurezza, vani tecnici e centrali.
- Punti fissi e punti flottanti disponibili per il controllo della deformazione delle tubature
- Flessibilità nel montaggio e nella pianificazione
- Prefabbricazione possibile
- Nessuna saldatura

Sistemi di installazione MI
- CE marking con EN 1090 fino a EXC2
- Software di dimensionamento Profis Installation incl. documentazione
- Seismik - valutazione ingegneristica da parte di Hilti possibile
- Dimensionamento incendio e shock possibile con valutazione ingegneristica da parte di Hilti
- Riutilizzabilità
- Zincato a caldo EN ISO 1461
- Carichi elevati
- Flessibilità nel montaggio e nella pianificazione
- Prefabbricazione possibile
- Nessuna saldatura
Perforazione

DD 30-W
Carotatrice a diamante per carotaggi manuali per tasselli per carichi pesanti e collegamenti di armature.

TE-CD (SDS PLUS)
Punta per perforatori della massima qualità per una foratura pressoché priva di polvere.
Pulizia dei fori

VC 40-UM-Y
Aspiratore universale con pulizia automatica del filtro per aspirare materiale secco e occasionalmente liquidi.

HIT-DL 14-55 + HIT-RB 14-55
Pompetta a soffietto e pennello per pulire.

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Dispenser a batteria (22V) con prolunga per iniezione e tappo di ritenuta.
Posizionamento del tassello

SI-AT-A22
Modulo coppia adattivo per SIW 6AT-A22 per l'ancoraggio e l'avvitatura secondo le omologazioni.