![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/contact-line/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600153128255.jpg)
- Pagina iniziale
- Progettisti
- Applicazioni nella costruzione di tunnel
- Fissaggio di linee aeree di contatto
Fissaggio di linee aeree di contatto
Regole e requisiti generali
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/contact-line/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1600153127803.jpg)
Le linee aeree di contatto vengono utilizzate per trasmettere energia elettrica ai tram o ai treni. Le mensole della linea aerea vengono fissate a distanza di 30 metri l'una dall'altra al soffitto della galleria. Spesso queste mensole devono essere isolate in modo particolare per evitare la corrosione da corrente vagante. Il materiale di base può essere una combinazione di calcestruzzo, calcestruzzo spruzzato e pietra naturale. A causa della curvatura della galleria, in genere è necessario un montaggio a distanza.
Requisiti riguardanti gli ancoraggi della linea di contatto aerea
In generale, occorre selezionare il mezzo di fissaggio a seconda del tipo di effetto e della durata d'utilizzo. Secondo la nostra esperienza, i requisiti a questo riguardo sono i seguenti:
- Sistema omologato (ETA)
- Software di dimensionamento e documentazione necessari
- Sollecitazione in caso d'incendio - curva di carico d'incendio
- Stress sismico e da shock
- Posizionamento rapido e sicuro
- Possibilità di smantellamento dell'elemento di ancoraggio / riutilizzabilità
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
- A seconda delle condizioni del Paese in questione, è richiesto A4 o HCR
- Sigillatura dei fori
Dimensionamento / Norme
- Dimensionamento per carico statico e quasi statico secondo EN 1992-4
- Dimensionamento per carico in fatica EN 1992-4 (Allegato D) oppure EOTA TR061
- Dimensionamento per stress sismico secondo EN1992-4
- Qualifica secondo EAD 330232-00-0601 (tasselli meccanici)
- Qualifica secondo EAD 330499-00-0601 (tasselli chimici)
- Qualifica secondo EAD 330250-00-0601 (carico in fatica)
- Curve d'incendio differenti secondo i vari standard nazionali (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Stress da shock secondo direttiva di prova BZS
L'elemento di ancoraggio ottimale per i fissaggi di linee aeree di contatto
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/contact-line/_jcr_content/childSections/childsection_1147944/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153127908/eisenbahntunnel-sub2-hst3r-2x1.jpeg)
HST3-R
- ETA-98/0001
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curve di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Valutazione tecnica del carico in fatica secondo i dati tecnici non possibile
- Terremoto per categorie C1 e C2
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- Posizionamento rapido con tool AT
- Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivo a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 e HCR disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/contact-line/_jcr_content/childSections/childsection_1147944/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153127931/eisenbahntunnel-sub2-hastz-hustz-2x1.jpeg)
HVU-TZ + HAS-TZ + rondella di riempimento
- ETA-03/0032
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curva di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING ABZ/abG per carico in fatica
- Terremoto per categoria C1
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet, ancoranti chimici in fiala morbidi robusti e resistenti agli strappi in condizioni di cantiere, pertanto nessun rischio di rottura come nel caso delle capsule di vetro, tempo d'indurimento medio a 20°C: 30 min
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile Idoneo ai fori praticati con perforatore
- Materiale A4 e HCR disponibile
- Sigillatura dei fori possibile
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/contact-line/_jcr_content/childSections/childsection_1147944/three_image_text_col/image_text_column_1142568018/image.coreimg.jpeg/1600153127956/eisenbahntunnel-sub2-hsl3rz-2x1.jpeg)
HSL3-R
- ETA-02/0042
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curva di carico d'incendio: ISO 834 valut. tecnica del carico in fatica secondo i dati tecnici possibile
- Terremoto per categorie C1 e C2
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- L'elemento comprimibile impedisce che l'ancoraggio ruoti all'interno del foro e garantisce quindi un innesto sicuro del componente fissato
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile con HSL-3G-R
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio possibile solo con M20
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivo a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile
Perforazione
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/contact-line/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col_209882384/image_text_column_2__764737879/image.coreimg.jpeg/1600153120761/decke-fahrbahn-tecd-2x1.jpeg)
TE-CD (SDS PLUS)
Punta per perforatori della massima qualità per una foratura pressoché priva di polvere.
Pulizia dei fori
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/contact-line/_jcr_content/childSections/childsection_1734940/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.png/1670858697361/hilti-bausauger-vc-40m-x.png)
VC 40M-X
Aspiratore universale con pulizia automatica del filtro per aspirare materiale secco e occasionalmente liquidi.
Posizionamento del tassello
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/contact-line/_jcr_content/childSections/childsection_1691819/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153120928/eisenbahntunnel-sub2-siata22-2x1.jpeg)
SI-AT-A22
Modulo coppia adattivo per SIW 6AT-A22 per l'ancoraggio e l'avvitatura secondo le omologazioni.