- Pagina iniziale
- Progettisti
- Applicazioni nella costruzione di tunnel
- Fissaggi temporanei di cavi e tubi
Fissaggi temporanei di cavi e tubi
Regole e requisiti generali

- I cavi ad alta e bassa tensione, le tubature d'acqua o i condotti d'aria ad alta pressione necessari per i lavori all'interno della galleria devono essere temporaneamente fissati alle pareti della galleria. In particolare nelle gallerie di grande lunghezza o in quelle che vengono realizzate con avanzamento TBM, di norma l'installazione temporanea è molto complessa.
- Di norma vengono utilizzati dei sostegni speciali dotati di diversi ganci.
Requisiti relativi agli ancoraggi di fissaggi temporanei di cavi e tubi
- Sistema omologato (ETA)
- Software di dimensionamento e documentazione necessari
- Per via dell'utilizzo temporaneo, è possibile di norma ricorrere a un mezzo di fissaggio zincato. Per questa applicazione, relativamente al mezzo di fissaggio di norma non vi sono requisiti specifici.
- Per evitare macchie di ruggine può essere necessario A4
- Posizionamento rapido e sicuro
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
- Sigillatura dei fori
Dimensionamento / Norme
- Dimensionamento per carico statico e quasi statico secondo EN 1992-4 possibile, tuttavia di norma non necessario per i fissaggi temporanei.
L'elemento di ancoraggio ottimale per i fissaggi temporanei di cavi e tubi

HUS3-H6/8/10
- ETA-13/1038
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Vite regolabile, posizionamento rapido con avvitatore a percussione, carico immediato Idoneo per fori praticati con perforatore
- A4 disponibile come HUS-HR, HUS3 con Multilayer Coating disponibile (HUS HF)
- Sigillatura non possibile

HSA-R (M16, M20)
- ETA-11/0374 (solo calcestruzzo non crepato)
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Posizionamento rapido con il tool AT, tecnologia Hilti SafeSet
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivi a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A2, A4 e zincato disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile

HVU2 + HAS-U A4
- ETA-16/0515
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curve di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Terremoto per categoria C1 e C2
- Posizionamento rapido senza sistemi di iniezione
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivi a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 e HCR (1.4529) disponibile
Sistemi di installazione

Sistemi di installazione MQ
- Software di dimensionamento Profis Installation incl. documentazione
- Dimensionamento incendio e shock possibile con valutazione ingegneristica da parte di Hilti
- Seismik - valutazione ingegneristica da parte di Hilti possibile
- Riutilizzabilità
- Disponibile in acciaio zincato mediante elettrolisi, zincato a caldo e A2 / A4
- Ideale per tunnel di sicurezza, vani tecnici e centrali.
- Punti fissi e punti flottanti disponibili per il controllo della deformazione delle tubature
- Flessibilità nel montaggio e nella pianificazione
- Prefabbricazione possibile
- Nessuna saldatura

Sistemi di installazione MI
- CE marking con EN 1090 fino a EXC2
- Software di dimensionamento Profis Installation incl. documentazione
- Seismik - valutazione ingegneristica da parte di Hilti possibile
- Dimensionamento incendio e shock possibile con valutazione ingegneristica da parte di Hilti
- Riutilizzabilità
- Zincato a caldo EN ISO 1461
- Carichi elevati
- Flessibilità nel montaggio e nella pianificazione
- Prefabbricazione possibile
- Nessuna saldatura
Foratura e irruvidimento

TE 60-A36
Perforatore combinato a batteria SDS con riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) e sistema elettronico di spegnimento rapido ATC (Active Torque Control) per lavori di foratura e scalpellatura intensivi nel calcestruzzo.

TE-CD (SDS PLUS)
Punta per perforatori della massima qualità per una foratura pressoché priva di polvere.
Pulizia dei fori

VC 40M-X
Aspiratore universale con pulizia automatica del filtro per aspirare materiale secco e occasionalmente liquidi.
Posizionamento del tassello

TE-C HVU2
Utensile di posa per barre di ancoraggio con testa esagonale per l'utilizzo con ancoranti chimici in fiala.