- Pagina iniziale
- Progettisti
- Applicazioni nella costruzione di tunnel
- Fissaggio di rivestimenti delle pareti
Fissaggio di rivestimenti delle pareti
Regole e requisiti generali

I rivestimenti delle pareti vengono utilizzati per semplificare la pulizia della galleria, ridurre i rumori, migliorare la ventilazione e la circolazione dell'aria e nascondere cavi e tubi. Il rivestimento offre ai progettisti anche la possibilità di conferire alla galleria un valore estetico aggiunto con il minimo sforzo aggiuntivo.
Requisiti riguardanti il rivestimento delle pareti
In generale, occorre selezionare il mezzo di fissaggio a seconda del tipo di effetto e della durata d'utilizzazione. I requisiti a questo riguardo sono i seguenti:
- Sistema omologato (ETA)
- Software di dimensionamento incl. documentazione necessari
- Sollecitazione in caso d'incendio - curva di carico d'incendio
- Carico a fatica
- Terremoto
- Shock
- Posizionamento rapido e sicuro
- Possibilità di smontaggio del rivestimento della parete necessaria
- Possibilità di smantellamento dell'elemento di ancoraggio / riutilizzabilità
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
- A seconda delle condizioni del Paese in questione, è richiesto A4 o HCR.
- Sigillatura dei fori
Dimensionamento / Norme
- Dimensionamento per carico statico e quasi statico secondo EN 1992-4
- Dimensionamento per carico in fatica EN 1992-4 (Allegato D) oppure EOTA TR061
- Dimensionamento per stress sismico secondo EN 1992-4
- Qualifica secondo EAD 330232-00-0601 (tasselli meccanici)
- Qualifica secondo EAD 330499-00-0601 (tasselli chimici)
- Qualifica secondo EAD 330250-00-0601 (carico in fatica)
- Curve d'incendio differenti secondo i vari standard nazionali (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Stress da shock secondo direttiva di prova BZS
L'elemento di ancoraggio ottimale per i rivestimenti delle pareti

HST3-R
- ETA-98/0001
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curve di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Valutazione tecnica del carico in fatica secondo i dati tecnici non possibile
- Terremoto per categorie C1 e C2
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- Posizionamento rapido con tool AT
- Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivo a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 e HCR disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile

HVU2 + HAS-U A4
- ETA-16/0515 (M8-M20), ETA-18/0185 (M24-M23), ETA-18/0184 (M10-M30 per terremoto)
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curva di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Valutazione tecnica del carico in fatica secondo i dati tecnici non possibile
- Terremoto per categorie C1 e C2
- Non testato per stress da shock
- Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet, ancoranti chimici in fiala morbidi robusti e resistenti agli strappi in condizioni di cantiere, pertanto nessun rischio di rottura come nel caso delle capsule di vetro, tempo d'indurimento medio a 20°C: 5 min.
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivo a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 e HCR disponibile
- Sigillatura dei fori possibile

HVU-TZ + HAS-TZ + rondella di riempimento
- ETA-03/0032
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curva di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING ABZ/abG per carico in fatica
- Terremoto per categoria C1
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet, ancoranti chimici in fiala morbidi robusti e resistenti agli strappi in condizioni di cantiere, pertanto nessun rischio di rottura come nel caso delle capsule di vetro, tempo d'indurimento medio a 20°C: 30 min
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo ai fori praticati con perforatore
- Materiale A4 e HCR disponibile
- Sigillatura dei fori possibile

HSC-AR
- ETA-02/0027
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Ridotta profondità di posa
- Sottosquadro automatico
- Rapporto di prova antifuoco IBMB Braunschweig & Warringtonfire
- Materiale A4 disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile

HSL3-R + rondella di riempimento
- ETA-02/0042
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Curva di carico d'incendio: ISO 834 valut. tecnica del carico in fatica secondo i dati tecnici possibile
- Terremoto per categorie C1 e C2
- Rapporto di prova per stress da shock secondo direttiva BZS
- L'elemento comprimibile impedisce che l'ancoraggio ruoti all'interno del foro e garantisce quindi un innesto sicuro del componente fissato
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile con HSL-3G-R
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio possibile solo con M20
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivo a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile

HUS2-H
- ETA-08/0307
- Profis Engineering incl. documentazione
- Curva di carico d'incendio: ISO 834 e ZTV-ING
- Valutazione tecnica del carico in fatica secondo i dati tecnici non possibile
- Terremoto per categoria C1
- Non testato per stress da shock
- Posizionamento rapido con avvitatore a percussione Hilti
- Smontaggio del rivestimento della parete possibile
- Smantellamento dell'elemento di ancoraggio non possibile
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivo a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile
Sistemi di installazione MQ

- Software di dimensionamento Profis Installation incl. documentazione
- Dimensionamento incendio e shock possibile con valutazione ingegneristica da parte di Hilti
- Seismik - valutazione ingegneristica da parte di Hilti possibile
- Riutilizzabilità
- Disponibile in acciaio zincato mediante elettrolisi, zincato a caldo e A2 / A4
- Flessibilità durante montaggio e pianificazione
- Prefabbricazione possibile
- Nessuna saldatura
Perforazione

DD 30-W
Carotatrice a diamante per carotaggi manuali per tasselli per carichi pesanti e collegamenti di armature.

TE-CD (SDS PLUS)
Punta per perforatori della massima qualità per una foratura pressoché priva di polvere.
Pulizia dei fori

VC 40M-X
Aspiratore universale con pulizia automatica del filtro per aspirare materiale secco e occasionalmente liquidi.
Posizionamento del tassello

SI-AT-A22
Modulo coppia adattivo per SIW 6AT-A22 per l'ancoraggio e l'avvitatura secondo le omologazioni.

TE-C HVU2 M8-M16
Utensile di posa per barre di ancoraggio con testa esagonale per l'utilizzo con ancoranti chimici in fiala.