SCANNER PER AREE ESTESE E STRATI MULTIPLI DI CALCESTRUZZO
Sistema di rilevamento Hilti PS 1000 X-Scan

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA PS 1000 X-SCAN

- Esegue scansioni sino a una profondità di 30 cm in calcestruzzo umido e fino a 40 cm in calcestruzzo asciutto.
- È dotato di tre antenne radar e di un sensore di onde elettromagnetiche per visualizzare immagini a colori bi e tridimensionali in tempo reale sul suo display X-Scan. Ciò permette di contrassegnare gli oggetti nascosti non appena vengono rilevati.
- Include indicatori delle forature con il diametro effettivo nelle viste in sezione superiore e trasversale.
- I dati della scansione possono essere esportati direttamente in un computer desktop o portatile per eseguire analisi più dettagliate, creare e stampare rapporti, e archiviare i dati stessi.
- Il sistema di rilevamento Hilti PS 1000 X-Scan include uno scanner a batteria, un tablet e il software per PC.
- Consente di scegliere fra due modalità di scansione: Imagescan per eseguire la scansione di ampie aree di calcestruzzo in uno schema a griglia e Quickscan per eseguire scansioni rapide, che consentono di contrassegnare facilmente e rapidamente il cantiere.
SOFTWARE CORRELATO
-
PROFIS Detection