Il nostro straordinario strumento in grado di garantire la vostra sicurezza durante le operazioni di foratura

Scanner per pareti Hilti PS 85

Evitate costosi errori di foratura e linee danneggiate. Andate sul sicuro: con il nostro scanner per pareti PS 85 potete localizzare quasi tutto ciò che si nasconde in una parete: individuerete metallo, linee e tubazioni praticamente con la stessa affidabilità con cui trovate oggetti di legno e di plastica. 

Il PS 85 è stato progettato in modo specifico per l'utilizzo quotidiano in cantiere: funziona con le stesse batterie agli ioni di litio (da 2,6 e 4,0 Ah) degli altri attrezzi Hilti a 12 V ed è semplice da utilizzare grazie al grande display e all'efficiente gestione mediante menu. 

Con lo scanner per pareti PS 85 analizzate il materiale base in pochi secondi. Evitate di urtare ostacoli e di danneggiare le installazioni già presenti mentre forate, scalpellate, segate o tagliate.

I campi di applicazione dello scanner per parete PS 85

Hilti PS 50 Multidetector key features
  • Localizzazione di oggetti integrati per evitare ostacoli durante le operazioni di foratura, carotatura, taglio o incisione di pareti 
  • Stima del materiale e delle dimensioni degli oggetti nascosti – diversi sensori per ferri di armatura, linee sotto tensione, sottostrutture in legno e tubazioni in metallo e in plastica 
  • Scansione del calcestruzzo (umido e asciutto), di mattoni, costruzioni a secco e piastrelle 
  • Createvi una visione completa: sapendo dove e quali oggetti si nascondono nella parete, si evitano incidenti e “incontri” imprevisti. In questo modo proteggete non solo voi stessi, ma anche i vostri attrezzi

 

Più semplice di così non si può

  • Con il menu di selezione scegliete semplicemente la modalità di scansione adatta al materiale che state cercando: mattone, calcestruzzo, costruzione a secco, mattone forato in verticale, mattone forato in orizzontale e calcestruzzo fresco. Se il materiale base non è noto, la modalità universale vi permette di ottenere risultati significativi.
  • Non sono necessarie conoscenze specifiche: il display integrato visualizza immediatamente gli oggetti trovati e fornisce una stima della profondità e del tipo di materiale.
  • La funzione screenshot consente una documentazione rapida e semplice; gli screenshot possono essere scaricati attraverso l'interfaccia USB-C®- e la scheda SD

IMPIEGHI TIPICI DELLO SCANNER PER PARETI PS 85

  • Foratura di fori per tasselli e passaggi di tubazioni e cavi 
  • Localizzazione di linee/tubazioni e cavi elettrici 
  • Individuazione di sistemi di fissaggio nascosti

Scoprite di più sul prodotto