COME PROTEGGERE LE STRUTTURE IN ACCIAIO DAL FUOCO

Sigillante antifuoco intumescente Hilti

Hilti steel protection

Hilti propone un sigillante intumescente per proteggere l'acciaio dal fuoco, che non solo contribuisce alla protezione antincendio, ma è anche estetico sugli elementi in acciaio a vista. Può essere utilizzato per proteggere dal fuoco colonne, travi, tubi, capriate e altre aree in acciaio a vista.

In presenza di temperature elevate generate da un incendio, l'acciaio può cedere o crollare, compromettendo la sicurezza della struttura.

Questo sigillante intumescente antifuoco si espande in caso di temperature elevate e protegge le tue strutture. 

Il sigillante intumescente per acciaio Hilti presenta le seguenti caratteristiche:

Assenza di fibra di vetro per migliorare l'estetica. 

Proprietà distributive ottimizzate che consentono un elevato spessore di materiale depositato a ogni passata.

Zero composti organici volatili, per un migliore impatto ambientale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

LINK RAPIDI

CHIEDI AL TECNICO