COME IMPEDIRE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO NEI CENTRI DI GESTIONE DATI

Soluzioni antifuoco per centri a traffico elevato, moderato e basso

Hilti firestop for data management

Noi di Hilti offriamo un'ampia gamma di soluzioni antifuoco per cablaggi che prevedono attraversamenti nuovi ed esistenti, dotati delle seguenti caratteristiche:

• Facilità e rapidità di installazione e ispezione.

• Facilità di attraversamento e riattraversamento dei cavi.

• Possibilità di ridurre la migrazione dei fumi con una capacità di riempimento visivo da 0 a 100%.

• Conformi alle più rigide norme internazionali, come ASTM ed EN.

• Soddisfano i requisiti ETA e UL.

ANTIFUOCO PER ATTRAVERSAMENTI NUOVI ED ESISTENTI

I nostri sistemi antifuoco sono concepiti per edifici nuovi e ristrutturazioni.

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni antifuoco per far fronte alle diverse problematiche del cantiere.

Nel caso di installazioni nuove, è possibile contrastare la diffusione delle fiamme attraverso nuovi cavi mediante dischi, collari o sigillanti dopo l'installazione. Oppure è possibile installare dispositivi antifuoco come lo speed sleeve, da predisporre all'interno della parete o della soletta prima della posa dei cavi. 

Se è necessario riempire una grande apertura con numerosi cavi e/o canalette, si può ricorrere ai nostri mattoni oppure ai collari rettangolari. 

Per riempiere aperture irregolari, invece la soluzione migliore sono i collari rettangolari, corredati da schiume o sigillanti. 

PRODOTTI CORRELATI PER APPLICAZIONI IN CENTRI DATI

LINK RAPIDI

Chiedi al tecnico

SOLUZIONI ANTIFUOCO PER AREE A TRAFFICO ELEVATO, MODERATO E BASSO

Per individuare la soluzione antifuoco ideale, è importante sapere con che frequenza avverranno i riattraversamenti delle aperture.

Strutture per uffici, centri di gestione dati, edifici commerciali, strutture e laboratori sanitari sono considerati aree a traffico elevato, in cui i dispositivi elettrici e di telecomunicazione sono sostituiti di frequente.

In aree con queste caratteristiche, è consigliabile scegliere una soluzione antifuoco che consenta di posare nuovi cavi senza causare danni o dover acquistare nuove soluzioni antifuoco successivamente alla posa, ad esempio sleeve antifuoco o mattoni.

Gli attraversamenti in aree a traffico moderato o basso necessitano di soluzioni antifuoco concepite per essere modificate con minore frequenza.

Gli attraversamenti a basso traffico sono generalmente risolti con soluzioni come tappi, dischi, mastici o sigillanti, che generalmente non vengono più toccati dopo l'installazione.