- Pagina iniziale
- Progettisti
- Servizi di ingegneria
- Edilizia interdisciplinare con BIM
- Soluzioni di misurazione digitale per cantieri


Ridurre gli errori nell'edilizia con la misurazione digitale
Scoprite la tecnica di misurazione di Hilti
Ritardi sul progetto di costruzione a causa di errori di misurazione – vi è già capitato? La corretta esecuzione basata sui piani e i disegni tecnici è una fase fondamentale in cantiere – sono in gioco il successo e i costi di un intero progetto edile. Per questo motivo risulta ancora più importante trasporre nella pratica i dati del progetto con la massima precisione ed evitare gli errori.

Misurazione digitale del cantiere
Minimizzare i rischi della progettazione e risparmiare costi
I metodi di misurazione tradizionali, come il ponteggio di tracciatura, fanno perdere molto tempo e possono essere soggetti a errori. A lungo andare, gli errori di misurazione e di trasposizione dai piani al cantiere, nonché le modifiche al progetto, causano ritardi e quindi maggiori costi.
Semplice, rapida e precisa
La misurazione digitale in edilizia permette di risparmiare tempo e di essere più produttivi: le nostre soluzioni BIM-to-Field consentono una trasposizione fino al millimetro dei progetti digitali sul cantiere fisico.
BIM-to-Field – meno errori e trasposizione precisa

BIM significa Building Information Modeling. Per BIM-to-Field s'intende un processo con il quale i dati digitali di un progetto edilizio vengono trasferiti sul cantiere fisico – in maniera particolarmente esatta, rapida e precisa.
Questo trasferimento millimetrico dei dati di misurazione deve avvenire in maniera semplice e precisa. Ma proprio in questa fase essenziale, i metodi di lavoro manuali tradizionali, come ad esempio il ponteggio per tracciatura, possono incorrere in errori o imprecisioni, che a lungo andare causano notevoli perdite di tempo e denaro.
Il rimedio a tutto questo è la progettazione digitale associata alle stazioni totali Hilti. Gli attrezzi acquisiscono i dati con rapidità e precisione: se l'utente seleziona sul progetto digitale nel tablet un elemento di tracciamento – un punto, un asse o una curva – il tablet, proprio come un «navigatore», lo porta esattamente nella posizione prevista sul cantiere.
BIM-to-Field sul cantiere
Misurazione digitale in cantiere
Con l'aiuto delle stazioni totali o dei tachimetri Hilti, potete eseguire sul vostro cantiere la procedura BIM-to-Field in tre semplici fasi e con precisione millimetrica. La misurazione digitale in edilizia evita errori di tracciamento, che possono portare a rilavorazioni, ritardi e addirittura sanzioni.
PROGETTAZIONE IN UFFICIO O SUL CANTIERE

Create i punti fissi per la misurazione del vostro progetto digitale con il software Hilti PROFIS Layout Office, il vostro attuale software CAD o direttamente in loco con il vostro controller.
PREPARAZIONE DELLA STAZIONE TOTALE IN CANTIERE

Utilizzate lo stazionamento automatico della vostra stazione totale e importate i vostri dati nel controller.
TRASFERIMENTO DEI DATI DI MISURAZIONE SUL CANTIERE

Con l'aiuto del controller, trasferite i punti di misurazione direttamente sul cantiere.
Testimonianza sul tema misurazione digitale
-
Frickbau AG
Lavorare senza carta in cantiere – La ditta Frickbau AG di Schaan è tra i precursori della digitalizzazione nel settore edile del Liechtenstein. La ditta a conduzione familiare ha già collaborato allo sviluppo della stazione totale di Hilti. Oggi, con il PLT 300, la Frickbau realizza i progetti edili in cantiere evitando l'utilizzo della carta e aumentando massicciamente la produttività in loco. Scoprite come contribuiamo al successo dei nostri clienti grazie alle nostre innovative soluzioni di tecnica di misurazione.
Maggiori informazioni sulle tecniche di misurazione digitale e sul risparmio dei costi

Costi sul cantiere
Maggiori informazioni sui costi in cantiere e su come evitare inutili costi aggiuntivi grazie alla nuovissima tecnologia di Hilti le potete trovare nella pagina di approfondimento qui sotto. Vi spiegheremo tutto ciò che c'è da sapere sull'applicazione pratica e sui suoi vantaggi.
Al download del PDF
Digitalizzare la tecnica di misurazione e risparmiare costi – con le stazioni totali Hilti
Scoprite nella nostra pagina di approfondimento quali vantaggi apportano le stazioni totali Hilti rispetto ai metodi di misurazione tradizionali e come possono aiutarvi a costruire seguendo con precisione il progetto e a risparmiare costi.
Al download del PDFQuali sono i vantaggi delle stazioni totali di Hilti?

Con la tecnica di misurazione Hilti – ad esempio con la nostra stazione totale PLT 300 – riceverete una soluzione completa per il vostro cantiere da un unico fornitore. Il PLT 300 è una stazione totale robotica, semplice da utilizzare e auto-livellante, utilizzabile da una sola persona. Lo stazionamento automatico sul cantiere consente maggiori comfort e produttività.
Beneficiate inoltre di questi vantaggi:
- Misurazioni nettamente più precise rispetto ai metodi tradizionali.
- Velocità di layout dieci volte superiore.
- Semplice utilizzo e guida intuitiva da parte del controller – non sono necessarie particolari conoscenze.
- Trasposizione precisa al millimetro dal programma digitale al cantiere reale e viceversa – ciò riduce il rischio di errori di progettazione e di esecuzione.
- Risparmio di forza-lavoro: un layout digitale può essere realizzato da una sola persona.
- Potente software per un'elaborazione semplice dei progetti digitali.
- Assistenza rapida da parte di specialisti Hilti in tecnica di misurazione, sul posto, al telefono o da remoto.
- Corsi di formazione – scoprite di più sui nostri attrezzi. Vi offriamo corsi di formazione personalizzati teorici e pratici sul cantiere, nella vostra proprietà aziendale o nei nostri Hilti Store.
Misurazione e rilevamento precisi
Panoramica delle soluzioni BIM-to-Field di Hilti
Siete curiosi di conoscere le soluzioni di rilievo digitale per i cantieri?
Compila il modulo di contatto e sarai portato direttamente alle informazioni richieste.