- Pagina iniziale
- NURON
- Attrezzi a batteria

Preparatevi per Nuron
Un nuovo sistema a batteria per più potenza e flessibilità
Preparate la vostra azienda al futuro con la piattaforma Nuron da 22 V – il complemento intelligente alla comprovata gamma di attrezzi a batteria di Hilti.
Disponibile da settembre: finalmente potrete eseguire su un unico sistema a batteria praticamente tutte le applicazioni alimentate tramite cavi e azionate a gas. Dai lavori di demolizione e taglio fino alla foratura e al fissaggio: la prossima generazione degli apparecchi con batterie da 22 V di Hilti vi offre più potenza, sicurezza e comfort d'uso che mai.

Come Nuron aiuterà la vostra azienda

La comodità di un'unica piattaforma
Utilizzo di circa 70 attrezzi su un'unica piattaforma Nuron a 22 V di – compatibile con diversi attrezzi, dai trapani fino ai martelli pneumatici.

Più lavoro per ogni ricarica
Ottenete un'autonomia maggiore per i vostri strumenti su una piattaforma a 22 V più potente degli strumenti a 36 V, oppure di quelli a cavo o a gas.

Riduzione dei tempi di fermo
La diagnostica integrata della batteria vi avvisa dello stato di salute della batteria e i servizi basati sui dati semplificano la gestione del parco attrezzi.

Proteggete i vostri team
Le soluzioni per la sicurezza spaziano dai sistemi di controllo della polvere a tecnologie integrate che aiutano a ridurre il rischio di contraccolpo della smerigliatrice angolare.
Scoprite di più sulla disponibilità di Nuron
Quando sarà disponibile Nuron nella mia area?
Prevediamo di lanciare Nuron in Svizzera nel corso dell'anno. Nel frattempo, siamo a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.
Perché Nuron è disponibile altrove ma non qui?
Come tutti, anche la nostra produzione è influenzata dalla catena di fornitura. Poiché vogliamo garantire che tutti ricevano i migliori prodotti Hilti, stiamo scaglionando il lancio di Nuron Paese per Paese in base alle forze di mercato, ai regolamenti locali e alla nostra intenzione di mantenere i tempi di consegna più brevi possibile.
Devo effettuare l'aggiornamento a Nuron?
Potete continuare a utilizzare gli attrezzi a batteria Hilti che avete e noi continueremo a supportarli. Tuttavia, potrete beneficiare di performance maggiori e servizi basati sui dati più avanzati una volta che Nuron sarà disponibile nella vostra area.
Non posso attendere il lancio di Nuron. Quali sono le mie opzioni?
Sappiamo che potreste avere delle esigenze urgenti. Ecco perché continueremo a supportare i vostri attrezzi attuali fino al lancio di Nuron. Vi suggeriamo di provare le nostre piattaforme attuali a 22 V e 36 V – sono scelte eccellenti e saranno supportate per molti anni a venire.
Leggete le ultime notizie su Nuron
Siate i primi a scoprire la disponibilità di Nuron, le demo locali, gli eventi online con influencer e molto altro, iscrivendovi alla newsletter di aggiornamento.