- Pagina iniziale
- Other
- Newsletter-Gewinnspiel

ISCRIVITI E VINCI
Non perdere l'opportunità di vincere una Lampada a batteria SL 6-22
Iscriviti alla newsletter gratuita di Hilti entro il 30 ottobre e, con un po' di fortuna, potrai essere tu il vincitore. Tra tutti i partecipanti saranno estratte a sorte una Lampada a batteria SL 6-22.
Compila subito il formulario di iscrizione e partecipa al concorso.
Per avere la possibilità di vincere una Lampada a batteria SL 6-22, basterà compilare il formulario. Il set comprende batteria e caricabatterie.
Dopo averlo inviato, riceverai un'e-mail di conferma. Ti preghiamo di confermarla entro 48 ore, in modo da attivare l'iscrizione alla newsletter Hilti.

Il premio in palio
Lampada da cantiere cordless a LED, la batteria di lunga durata consente di utilizzarla ininterrottamente tutto il giorno, testa rotante e diverse possibilità di montaggio per illuminare più aree di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
- Luminosità: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
NEWSLETTER DI HILTI: PER NON PERDERSI MAI NULLA SUL MONDO HILTI
Innovazioni attuali
Scoprire nuovi prodotti, software e rimanere sempre aggiornato.
Offerte interessanti
Approfittare di offerte e promozioni esclusive.
Consigli utili
Ottimizzare i processi con i consigli pratici degli esperti.
Eventi
Ricevere inviti a eventi, fiere, corsi di formazione e webinar gratuiti.