- Pagina iniziale
- FIS Anchor vs PROFIS Engineering

Dimensionamento più intelligente con PROFIS Engineering
Dimensionare i tasselli in modo ancora più efficiente
Vantaggi per il vostro dimensionamento di tasselli

Sempre aggiornato alle norme più attuali
PROFIS Engineering Standard è conforme alla EN 1992-4. La norma consolida, attualizza e sostituisce specifiche tecniche precedenti relative al dimensionamento di fissaggi.

Ridurre i tempi di dimensionamento
Con PROFIS Engineering Premium vengono combinati i dimensionamenti dei tasselli e delle piastre di ancoraggio per ridurre i tempi di dimensionamento complessivi.

Aumentare la sicurezza
PROFIS Engineering Premium riduce gli errori e il lavoro di correzione tramite
- trasferimento automatico del carico
- lavorazione contemporanea di diverse combinazioni di carico e
- esportazione in formati BIM/CAD

Semplificare la cooperazione
PROFIS Engineering Premium permette l'accesso immediato a file di dimensionamento e rapporti con
- una struttura di progetto comune e su
- una piattaforma condivisa
Perché fare l'upgrade a PROFIS Engineering
PROFIS Engineering | Standard | Premium | PROFIS Anchor |
---|---|---|---|
■ disponibile □ non disponibile | |||
Web / Desktop | ■/ □ | ■/ □ | □/ ■ |
Licenza singola/ Licenza multiutente | ■/ □ | ■/ ■ | ■/ □ |
Dimensionamento dei tasselli conforme alla norma: Calcestruzzo/ Murature/ Ringhiere | ■/ ■/ ■ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ ■ |
Conforme alla EN 1992-4 | ■ | ■ | ■ |
Dimensionamento completo della ringhiera | □ | ■ | □ |
Sismica/ Dinamica | ■/ ■ | ■/ ■ | ■/ □ |
Dimensionamento delle piastre di ancoraggio: rigida/ realistica/ linee di saldatura e irrigidimenti | ■/ □/ □ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ □ |
Input: Combinazione di carichi/ Importazione Excel | ■/ ■ | ■/ ■ | ■/ ■ |
Interfaccia con software di statica: Dlubal/ ETABS/ SAP2000/ Robot/ StaadPRO/ RISA | □/ □/ □/ □/ □/ □ | ■/ ■/ ■/ ■/ ■/ ■ | □/ □/ □/ □/ □/ □ |
Output: Numero articolo/ Esportazione BIM/CAD | ■/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Plug-in per sofware di modeling: Tekla/ Revit | □/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Semplificazione della ricerca di soluzioni con armatura supplementare/ Selettore di tasselli intelligente | ■/ ■ | ■/ ■ | □/ □ |
Scegliete la licenza più adatta a voi

PROFIS Engineering Standard
- Ampliate ulteriormente la gamma di funzioni di PROFIS Anchor
- Gratuito (0 CHF)

PROFIS Engineering Premium: Licenza singola
- Ideale per un unico utente (1 utente)
- Solo un accesso personale per ogni licenza
- 300 CHF/anno

PROFIS Engineering Premium: Licenza multipla
- Ideale per il lavoro di gruppo in azienda
- Solo un accesso Premium per ogni licenza, tutti gli altri utenti hanno automaticamente l'accesso alle funzioni Standard
- 449 CHF /anno