- Pagina iniziale
- PROFIS Engineering – Dimensionamento del punto d'appoggio

Dimensionamento completo del punto d'appoggio
Dimensionare piastre di ancoraggio, linee di saldatura, irrigidimenti e tasselli può richiedere tempi estremamente lunghi e prevede la modellizzazione di configurazioni di collegamento complesse oltre a diversi calcoli manuali. PROFIS Engineering offre modelli integrati per configurazioni semplici e configurazioni complesse.
Il nuovo modo di dimensionare le piastre di ancoraggio

Nel fissaggio dei tasselli sulle piastre di ancoraggio si devono considerare, in particolare, gli aspetti seguenti:
- forze agenti, inclusi carichi sismici e fatica
- rigidità a flessione delle piastre di ancoraggio
- norme di legge
- materiale base, ad es. murature, calcestruzzo fessurato o non fessurato
- distanze dal bordo e interassi
- linee di saldatura e irrigidimenti
Per il dimensionamento completo del punto d'appoggio, PROFIS Engineering offre un modulo ampliato per le piastre di ancoraggio che semplifica l'impegno manuale di revisione e lo svolgimento del lavoro. Grazie al fatto che vengono considerati tutti gli aspetti importanti, potete effettuare più rapidamente e con maggiore sicurezza il dimensionamento dell'intero collegamento acciaio-calcestruzzo, inclusi piastra di ancoraggio, ancoraggi, linee di saldatura, irrigidimenti e tensioni del calcestruzzo. Alla chiusura del progetto potete inoltre generare, in tutta comodità, un rapporto singolo e conforme alla norma.
Vantaggi per il vostro dimensionamento di tasselli

Sempre aggiornato alle norme più attuali
PROFIS Engineering Standard e Premium sono conformi alla EN 1992-4. La norma consolida, attualizza e sostituisce specifiche tecniche precedenti relative al dimensionamento di fissaggi.

Ridurre i tempi di dimensionamento
Con PROFIS Engineering Premium vengono combinati i dimensionamenti dei tasselli e delle piastre di ancoraggio per ridurre i tempi di dimensionamento complessivi.

Aumentare la sicurezza
PROFIS Engineering Premium riduce gli errori e il lavoro di correzione tramite
- trasferimento automatico del carico
- lavorazione contemporanea di diverse combinazioni di carico e
- esportazione in formati BIM/CAD

Semplificare la cooperazione
PROFIS Engineering Premium permette l'accesso immediato a file di dimensionamento e rapporti con
- una struttura di progetto comune e su
- una piattaforma condivisa
Pacchetto software completo per il dimensionamento di tasselli

Calcoli complessi
- Ancoraggio in calcestruzzo e murature
- Dimensionate il vostro punto d'appoggio completo, in modo semplice e pratico in un unico software
- Usate il nostro vasto provider di soluzioni, come ad es. i pulsanti di ottimizzazione e il selettore di tasselli intelligente

Piattaforma basata su cloud
- Mantenete sempre aggiornati tutti i partecipanti al progetto e i vostri dati
- Accedete ai vostri dimensionamenti da qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque voi siate

Integrazione compatibile
- Facile prelievo dei file da software di statica, come DLUBAL, ETABS, ROBOT e RISA, per importare combinazioni di carico diverse
- Importazione rapida in software di modeling, come TEKLA, per creare e gestire facilmente modelli strutturali 3D in calcestruzzo o acciaio, senza necessità di rielaborazione
-
Scegliete la vostra licenza
Ottenete subito la vostra licenza PROFIS Engineering Qui trovate ulteriori informazioni.
Maggiori informazioniCome configurare la vostra licenza
Istruzioni passo per passo per acquistare la vostra licenza e configurarla nell'Hilti Account Tool.
Maggiori informazioni