B 3600
Manuale d'istruzioni originale
Dati per la documentazione
In riferimento alla presente documentazione
- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:Simboli nel manuale d'istruzioni
Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Rispettare il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici |
Simboli nelle figure
Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni. |
![]() |
La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo. |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto . |
![]() |
Questo simbolo è inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli presenti sul prodotto
Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:![]() |
Il prodotto supporta la tecnologia NFC, compatibile con piattaforme iOS e Android. |
![]() |
Batteria al litio |
![]() |
Non utilizzare in alcun caso la batteria come attrezzo a percussione. |
![]() |
Non lasciar cadere la batteria. Non utilizzare batterie che abbiano subito urti o danni di qualsiasi altro genere. |
![]() |
Classe di protezione II (doppio isolamento) |
![]() |
Modalità trasporto |
![]() |
Modalità standby |
![]() |
Modalità di esercizio |
Informazioni sul prodotto
I prodotti
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoSistema di alimentazione portatile B 3600 Generazione 01 N. di serie
Dichiarazione di conformità

Le documentazioni tecniche sono archiviate qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza
- Prestare attenzione alle seguenti avvertenze di sicurezza per trattare ed utilizzare correttamente le batterie al litio. La mancata osservanza può provocare irritazioni alla pelle, gravi lesioni corrosive, ustioni chimiche, incendi e/o esplosioni.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.
- Non manipolare né apportare mai modifiche al prodotto o agli accessori. Non aprire il prodotto.
- Non toccare i contatti elettrici con le dita, con utensili, braccialetti, anelli o altri oggetti a conduttività elettrica.
- Non cortocircuitare le uscite del prodotto.
- Chiudere i cappucci protettivi delle uscite quando non si utilizzano.
- Il prodotto non deve essere smontato, frantumato, riscaldato oltre gli 80°C o bruciato.
- Non esporre mai il prodotto ai raggi diretti del sole, a temperature elevate, alla formazione di scintille o a fiamme libere. Questo potrebbe provocare esplosioni.
- Tenere il prodotto al riparo da pioggia, umidità e liquidi. La penetrazione di umidità può provocare cortocircuiti, scosse elettriche, ustioni, incendi ed esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in ambienti a rischio di esplosione.
- Utilizzare il prodotto solamente nell'ambito delle limitazioni d'impiego previste.
- Maneggiare con cura il prodotto, onde evitare possibili danneggiamenti e la fuoriuscita di liquidi molto nocivi per la salute!
- Assicurarsi che il prodotto sia su un appoggio sicuro quando lo si utilizza. Posizionare il prodotto solo su una superficie antiscivolo. Evitare che il prodotto sporga da un bordo.
- Assicurarsi che l'utenza collegata abbia una lunghezza del cavo sufficiente, la linea di collegamento non deve essere in trazione.
- Non utilizzare o caricare il prodotto se ha ricevuto un urto o è stato danneggiato in altro modo. Controllare regolarmente il prodotto per verificare eventuali segni di danneggiamento.
- Non utilizzare l'attrezzo come scala.
- Non trasportare il prodotto utilizzando una gru o ausili di sollevamento.
- Rispettare le normative locali relative al funzionamento sicuro delle utenze elettriche.
- Non collegare utenze difettose al prodotto.
- Non collegare generatori di corrente alle uscite del prodotto.
- Caricare il prodotto solo con il cavo di ricarica in dotazione.
- Assicurarsi che il prodotto e l'utenza siano spenti prima di collegare l'utenza. Spegnere sempre l'utenza dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto per alimentare dispositivi medici di supporto vitale.
- Quando il prodotto è troppo caldo al tatto, è possibile che sia difettoso. Collocare il prodotto in un luogo visibile e non infiammabile ad una distanza sufficiente dai materiali infiammabili. Lasciarlo raffreddare. Se il prodotto dopo un'ora è ancora troppo caldo al tatto, è possibile che sia difettoso. Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti oppure leggere il documento "Avvertenze per la sicurezza e l'utilizzo di batterie al litio Hilti ".
Descrizione
Panoramica del prodotto

- Telaio
- Impugnatura
- Interruttore rotante
- Uscita CA
- Indicatore LED
- Ingresso di ricarica CA
- Cappuccio di sicurezza
Utilizzo conforme
Il prodotto descritto è un sistema di alimentazione portatile. È destinato al funzionamento di utenze a cavo.
Dotazione
Sistema di alimentazione portatile, cavo di ricarica, manuale d'istruzioniAltri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group
Indicatori LED
Il sistema di alimentazione Hilti B 3600 può visualizzare stato di carica e messaggi di errore.Se vengono riconosciuti messaggi di errore, i LED si accendono o lampeggiano in base all'attuale stato di carica.
Stato |
Significato |
---|---|
Otto (8) LED si accendono con luce verde fissa |
Stato di carica: da 100% a 88% |
Sette (7) LED si accendono con luce verde fissa. |
Stato di carica: da 87% a 76% |
Sei (6) LED si accendono con luce verde fissa. |
Stato di carica: da 75% a 63% |
Cinque (5) LED si accendono con luce verde fissa. |
Stato di carica: da 62% a 50% |
Quattro (4) LED si accendono con luce verde fissa |
Stato di carica: da 49% a 37% |
Tre (3) LED si accendono con luce verde fissa |
Stato di carica: da 36% a 25% |
Due (2) LED si accendono con luce verde fissa |
Stato di carica: da 24% a 12% |
Un (1) LED si accende con luce verde fissa |
Stato di carica: da 12% a 1% |
Un (1) LED lampeggia con luce verde (cavo di alimentazione non collegato). |
La batteria al litio è completamente scarica. Caricare la batteria. |
Nessun LED acceso. |
Il sistema di alimentazione portatile è spento. Accenderlo. Se nessun LED si illumina dopo l'accensione, rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti . |
Il LED dell'attuale stato di carica lampeggia in verde (durante il processo di ricarica). |
La batteria al litio viene caricata. |
Uno o più LED si accendono con luce gialla fissa. |
Si è verificata una sovracorrente e le uscite CA sono state disattivate. Scollegare tutte le utenze. Portare il selettore su standby ![]() ![]() Se il messaggio persiste, rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti . |
Uno o più LED lampeggiano in giallo. |
Il sistema di alimentazione è al di fuori dell'intervallo di temperatura consentito. Il funzionamento o la ricarica sono stati interrotti. Scollegare l'utenza o il cavo di ricarica dal sistema di alimentazione e metterlo in standby. ![]() Se il messaggio persiste, rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti . |
Un (1) LED lampeggia rapidamente con luce rossa |
È presente un errore di sistema. Rimuovere l'utenza o il cavo di ricarica, commutare il sistema di alimentazione in modalità trasporto ![]() |
Selettore
Il selettore ha le seguenti tre posizioni:![]() |
Trasporto |
In modalità trasporto, tutti i collegamenti sono inattivi e il sistema di alimentazione è spento. |
![]() |
Standby / funzionamento di ricarica |
In modalità standby, le uscite CA sono prive di tensione, l'ingresso di ricarica CA è attivo. I LED non si accendono. |
![]() |
Funzionamento |
In modalità operativa le uscite CA sono attive, è possibile collegare e comandare un'utenza. I LEDE segnalano lo stato di carica o messaggi di errore. |
Dati tecnici
Alta tensione |
|
---|---|
Tensione in uscita |
220 V … 240 V / 50‑60 Hz |
Potenza in uscita nominale |
3.600 W / 16 A |
Potenza in uscita di picco per max. 120 secondi |
7.200 W / 32 A |
Energia disponibile |
2,1 kWh |
Potenza di ricarica |
1.000 W / 4 A |
Tipo di protezione |
IP 54+ |
Peso |
19,8 kg (43,7 lb) |
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) |
420 mm x 210 mm x 420 mm (16,5 in x 8,3 in x 16,5 in) |
Temperatura ambiente durante il funzionamento |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
Temperatura di magazzinaggio |
−20 ℃ … 40 ℃ (−4 ℉ … 104 ℉) |
Temperatura della batteria ad inizio carica |
0 ℃ … 45 ℃ (32 ℉ … 113 ℉) |
Utilizzo
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.Caricamento
- Portare il selettore in posizione standby
.
- Collegare il cavo di ricarica in dotazione all'ingresso di ricarica CA e ruotare la chiusura a baionetta in senso orario finché non scatta in posizione.
- Collegare il cavo di carica ad una presa di corrente.
- I LED verdi indicano l'attuale stato di carica.
- Quando l'accumulatore di energia è completamente carico, tutti i LED si accendono in verde per 10 secondi. Infine si spegne l'indicazione.
- I LED verdi indicano l'attuale stato di carica.
- Dopo il processo di ricarica, rimuovere il cavo di carica e commutare l'accumulatore di energia in modalità trasporto
.
Funzionamento

- Portare il selettore in posizione funzionamento
. Il sistema di alimentazione viene attivato e i LED lampeggiano.
- Se uno o più LED si accendono in verde, il sistema di alimentazione è pronto per il funzionamento.
- Se un LED lampeggia in verde dopo la sequenza di avvio, il sistema di alimentazione è completamente scarico. Caricare la batteria.
- Se nessun LED si accende dopo la sequenza di avvio, è presente un errore. Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .
- Se uno o più LED si accendono in verde, il sistema di alimentazione è pronto per il funzionamento.
- Collegare un'utenza all'uscita CA.
- Rispettare le seguenti informazioni sull'utilizzo di più utenze con il sistema di alimentazione:
- In caso di funzionamento di un'utenza con un aspirapolvere interposto, l'utenza deve essere collegata all'aspirapolvere con un interruttore differenziale.
- Per il collegamento di due utenza, Hilti offre uno sdoppiatore con interruttore differenziale.
- Quando si utilizzano più prese, tutte le utenze collegate devono essere protette singolarmente con un interruttore differenziale.
- In caso di funzionamento di un'utenza con un aspirapolvere interposto, l'utenza deve essere collegata all'aspirapolvere con un interruttore differenziale.
- Durante il funzionamento, i LED indicano l'attuale stato di carica.
- Per interrompere l'utilizzo del sistema di alimentazione, portare il selettore in modalità standby
.
- Per spegnere completamente il sistema di alimentazione, portare il selettore in posizione modalità trasporto
.
Cura e manutenzione
Cura del prodotto- Rimuovere con prudenza lo sporco formatosi sull'utensile.
- Pulire la carcassa utilizzando solo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti contenenti silicone, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.
- Utilizzare un panno pulito e asciutto, per pulire i contatti del prodotto.
- Mai esporre il prodotto a elevata umidità (ad es. non immergere in acqua né esporre a pioggia).
Se un prodotto è stato eccessivamente bagnato, trattarlo come una batteria danneggiata. Isolarlo in un contenitore non infiammabile e rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .
- Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
- Non utilizzare il prodotto in caso di danneggiamenti e / o anomalie di funzionamento. Fare riparare immediatamente l'attrezzo dal Centro Riparazioni Hilti .
- Terminati gli interventi di cura e manutenzione ripristinare tutti i dispositivi di protezione e controllare tale che funzionino perfettamente.
Sostituzione del fusibile
- Svitare il cappuccio di sicurezza.
- Togliere il fusibile. Sostituire il fusibile con uno nuovo.
Materiale Fusibile per correnti deboli
T5A L 250V; 5 mm × 20 mm - Riavvitare il cappuccio di sicurezza.
Trasporto e magazzinaggio
Trasporto- Trasportare il prodotto solo in modalità trasporto
.
- Durante il trasporto, il prodotto deve essere protetto da urti e vibrazioni eccessive. Rispettare le norme di trasporto locali per le batterie.
- Le batterie non possono essere inviate per posta. Rivolgersi ad uno spedizioniere se si intende spedire delle batterie non danneggiate.
- Prima di ogni utilizzo nonché prima e dopo un lungo trasporto, controllare che il prodotto non presenti danneggiamenti.
- Il prodotto non deve essere trasportato in aereo. Se necessario, contattare la compagnia aerea.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Rispettare i limiti di temperatura riportati nei dati tecnici.
- Immagazzinare il prodotto solo in modalità trasporto
.
- Non immagazzinare a lungo il prodotto quando è scarico. Ciò potrebbe causare una scarica profonda. Caricare il prodotto almeno ogni tre mesi.
- Non immagazzinare mai il prodotto al sole, su fonti di calore o dietro a vetri.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Prima di ogni utilizzo nonché prima e dopo un lungo immagazzinamento, controllare che il prodotto non presenti danneggiamenti.
Supporto in caso di anomalie
Prestare attenzione all'indicatore LED del sistema di alimentazione in caso di malfunzionamenti. Vedere capitolo Indicazioni LED .In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al nostro Centro Riparazioni Hilti .
Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
---|---|---|
Un'utenza connessa non funziona o non funziona a piena potenza. |
Spina non correttamente inserita. |
|
Il sistema di alimentazione non è in modalità operativa. |
|
|
Batteria scarica |
|
|
Potenza dell'utenza troppo elevata |
|
Smaltimento

Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .
Ulteriori informazioni
China RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)
Batterie a litio Hilti
Avvertenze per la sicurezza e l'utilizzoNella presente documentazione si utilizza il termine batteria per le batterie al litio Hilti ricaricabili, in cui sono integrate più celle al litio. Esse sono destinate agli attrezzi elettrici Hilti e possono essere utilizzate solo con queste. Utilizzare solo le batterie originali Hilti !Le batterie Hilti rappresentano il progresso tecnologico e sono dotate di sistemi di gestione e di protezione delle celle.
DescrizioneLe batterie sono composte da celle che contengono materiali di accumulo di litio, i quali consentono elevata densità di energia specifica. Rispetto alle batterie NiMH e NiCd, le batterie al litio sono soggette ad un effetto memoria molto basso, tuttavia reagiscono molto sensibilmente alle forti sollecitazioni, alla scarica profonda o alle alte temperature. Vedere Sicurezza
I prodotti approvati per le nostre batterie sono reperibili nell'Hilti Store di fiducia oppure all'indirizzo:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Sicurezza
- Le batterie non devono essere in alcun caso modificate o manipolate!
- Non utilizzare mai batterie riciclate o riparate che non sono state approvate dal Centro Riparazioni Hilti .
- Non utilizzare o caricare batterie che hanno ricevuto un colpo, che sono cadute da oltre un metro o che si sono danneggiate in altro modo. Controllare regolarmente che le batterie non presentino tracce di danneggiamenti, ad es. schiacciamenti, tagli o fori.
- Non utilizzare mai una batteria o un attrezzo elettrico a batteria come attrezzo a percussione.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto con gli occhi e la pelle!
- Vedere Comportamento in caso di batterie danneggiate
- Nelle batterie difettose è possibile riscontrare una fuoriuscita di liquido che bagnerà gli oggetti adiacenti. Pulire le parti interessate con acqua saponata calda e sostituire le batterie danneggiate.
- Vedere Comportamento in caso di batterie danneggiate
- Non esporre mai le batterie a temperature elevate, formazione di scintille o fiamme libere. Questo potrebbe provocare esplosioni.
- Non toccare i poli della batteria con le dita, gli utensili, oggetti preziosi o altri oggetti in metallo. Questo potrebbe provocare cortocircuiti, scosse elettriche, ustioni o esplosioni.
- Tenere le batterie al riparo da pioggia ed umidità. La penetrazione di umidità può provocare cortocircuiti, scosse elettriche, ustioni o esplosioni.
- Utilizzare solamente i caricabatteria e gli elettroutensili previsti per questo tipo di batterie. Prestare infine attenzione alle indicazioni riportate nei manuali d'istruzioni.
- Non immagazzinare o utilizzare le batterie in ambienti a rischio di esplosione con liquidi o gas infiammabili. In queste condizioni, un guasto improvviso alla batteria potrebbe provocare un'esplosione.
- Contattare sempre il Centro Riparazioni Hilti di fiducia quando una batteria è danneggiata.
- In caso di fuoriuscita di liquido, evitare il contatto diretto con gli occhi e/o la pelle, indossando occhiali e guanti protettivi.
- Inserire una batteria difettosa in un contenitore non infiammabile e coprirla con sabbia asciutta, polvere di gesso (CaCO3) o silicato (vermiculite). Successivamente chiudere il coperchio a tenuta ermetica e conservare il serbatoio lontano da gas, liquidi o oggetti infiammabili.
- Smaltire il contenitore presso l'Hilti Store di fiducia oppure rivolgersi alla propria azienda di smaltimento rifiuti competente. Non spedire né inviare le batterie danneggiate!
- Utilizzare un detergente chimico a tal fine ammesso per rimuovere il liquido della batteria scaricato.
- Prestare attenzione se le batterie funzionano in modo anomalo, come ad esempio una carica non corretta o tempi di carica particolarmente lunghi, un calo di prestazioni percettibile, insolite attività LED o la fuoriuscita di liquidi. Questi segnali denotano un problema interno.
- Se si presuppone un problema interno alla batteria, contattare il Centro Riparazioni Hilti di fiducia.
- Se la batteria non funziona più, non è più possibile ricaricarla o se fuoriesce del liquido, occorre smaltirlo come descritto sopra.
- Vedere Comportamento in caso di batterie danneggiate .
- Assicurare che vi sia una sufficiente ventilazione, in modo da poter liberare i vapori pericolosi e a rischio di esplosione.
- Uscire immediatamente dal locale in caso di forte sviluppo di fumo.
- Contattare un medico in caso di irritazione delle vie respiratorie.
- Spegnere eventuali incendi della batteria solo con acqua. Gli estintori a polvere e le coperte antincendio sono inefficaci per le batterie al litio. Gli incendi circostanti possono essere spenti con gli estintori convenzionali.
- Non tentare di spostare grandi quantità di batterie danneggiate, infiammabili o che presentano perdite. Eliminare i materiali non pertinenti dalla zona circostante ed isolare le batterie interessate. Nell'impossibilità di domani l'incendio con i mezzi disponibili, rivolgersi ai vigili del fuoco più vicini.
- prenderla con una pala e gettarla in un secchio con dell'acqua. Grazie al raffreddamento, viene diminuito il propagarsi di un incendio alle celle della batteria che non hanno ancora raggiunto la temperatura critica dell'accensione.
- Attendere il completo raffreddamento della batteria.
- Vedere Comportamento in caso di batterie danneggiate .
- Temperatura ambiente d'esercizio compresa tra -17°C e +60°C / 1°F e 140°F.
- Temperatura di magazzinaggio compresa tra -20°C e +40°C / -4°F e 104°F.
- Non conservare le batterie sul caricabatteria. Scollegare sempre la batteria ed il caricabatteria dopo l'uso.
- Conservare la batteria possibilmente in un luogo fresco e asciutto. Il magazzinaggio in un luogo fresco aumenta la durata della batteria. Non riporre mai le batterie al sole, su caloriferi, dietro finestre o finestrini di veicoli esposti al sole.
- Le batterie non possono essere inviate per posta. Rivolgersi ad uno spedizioniere se si intende spedire le batterie non danneggiate.
- Non trasportare mai le batterie alla rinfusa. Durante il trasporto, le batterie devono essere preferibilmente protette da urti e vibrazioni eccessive e da qualsiasi materiale conduttivo o isolate da altre batterie, in modo che non vengano a contatto con altri poli della batteria e provochino un cortocircuito.
- Tenere pulita la batteria, priva di olio e grasso. Eliminare queste impurità con un panno pulito e asciutto.
- Non utilizzare mai la batteria con le feritoie di ventilazione intasate. Pulire con cautela le feritoie di ventilazione con una spazzola morbida.
- Impedire l'ingresso di corpi estranei all'interno.
- Evitare che sulla batteria si depositi inutilmente polvere o sporcizia. Pulire la batteria con un pennello morbido o un panno pulito e asciutto.
- Evitare che penetri umidità nella batteria. Se è penetrata umidità nella batteria, trattarla come se fosse danneggiata ed isolarla in un contenitore non infiammabile.
- Vedere Comportamento in caso di batterie danneggiate
- A causa di uno smaltimento non corretto, si possono scaturire pericoli per la salute imputabili alla fuoriuscita di gas o liquidi. Smaltire la batteria presso l'Hilti Store di fiducia oppure rivolgersi alla propria azienda di smaltimento rifiuti competente. Non spedire né inviare le batterie danneggiate!
- Non gettare le batterie tra i rifiuti domestici.
- Smaltire le batterie in modo che non possano finire in mano ai bambini. Coprire i collegamenti con materiale non conduttivo per evitare cortocircuiti.