- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Inspiration
- Soluzioni per la produttività
- Robot di foratura semiautonomo
![Gebäudetechnik-Installationssystem, Totalstation und Bohrroboter auf einer Baustelle](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1604658927177/208066.png)
Robot con tecnologia BIM per gli impianti tecnici
Hilti Jaibot – un robot di foratura veloce, preciso e sicuro più che mai
Che ne pensate di automatizzare quasi completamente le procedure sul cantiere, andando oltre la progettazione digitale? E se un robot svolgesse i lavori ripetitivi, contribuendo così a ridurre gli errori umani? Già oggi la tecnologia BIM aiuta a ridurre la complessità durante le procedure. Sulla base della progettazione digitale, il robot di foratura semiautonomo Jaibot rende il vostro lavoro ancora più efficace e molto più produttivo.
![Semi-autonomer Bohrroboter für Decken](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__937637137/image.coreimg.png/1604658993334/213079.png)
La soluzione
Jaibot
- Un robot di foratura per le installazioni tecniche (p.es. campate, controsoffitti a vela e typical).
- Un robot di foratura semiautonomo per montaggi a soffitto.
- Un sistema completamente senza cavo con autonomia della batteria fino a 8 ore e un meccanismo integrato per aspirare la polvere e contrassegnare i fori.
- Un sistema intelligente e di facile utilizzo, che non richiede conoscenze professionali.
![Bauroboter mit Bohrarm für die Deckenmontage](/content/dam/celum/ipc/bu-measuring-systems/213083.png)
![Bauroboter mit Bohrarm für die Deckenmontage](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action/image.coreimg.png/1604659474073/213083.png)
Come funziona?
Aumentate la vostra produttività con un robot di foratura semiautonomo per soffitti
Con il robot di foratura semiautonomo Jaibot i vostri progetti di installazione diventano più produttivi. Il robot esegue il lavoro sulla base di un progetto digitale. Gli stessi dati possono essere utilizzati anche per seguire lo stato e l’avanzamento del progetto di installazione. Poiché il robot contrassegna ed esegue i fori corrispondentemente al progetto, sul cantiere i collaboratori non sono costretti a svolgere lavori faticosi e ripetitivi con le braccia sollevate sopra la testa. Cosa vi resta da fare in futuro nei lavori di questo tipo? Gestire il Jaibot – il nostro nuovo robot di foratura.
![Betondecke und Bohrungen des Bauroboters auf einer Baustelle](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1604659514823/213094.png)
Maggiore precisione
Digitalizzazione della catena di valore nei cantieri edili
Con la tecnologia BIM siete già entrati nell’era della progettazione digitale. Con la progettazione digitale gli ingegneri possono configurare processi più efficienti, che causano meno problemi sul cantiere e assicurano una strategia di investimento ottimale. Un robot di foratura utilizza per l’esecuzione gli stessi dati. Ecco come automatizzare il vostro cantiere con il Jaibot:
- Caricare i dati di AutoCAD o Revit nel cloud di Hilti.
- Importare il piano di foratura digitale mediante il robusto tablet PLC 400 per l’utilizzo sul cantiere.
- Referenziare il cantiere o il robot di foratura con la stazione totale Hilti PLT 300.
Il robot di foratura realizza autonomamente, sotto sorveglianza, migliaia di fori secondo il piano di foratura digitale, assicurando una precisione di foratura sensibilmente maggiore.
![Bauarbeiter bei der sicheren Bedienung des Bohrroboters Jaibot für Decken auf einer Baustelle](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_1525759082/image.coreimg.png/1606747233828/213108.png)
Lavorare in modo sicuro
La foratura robotizzata riduce possibili aree di rischio
Lavorare con le mani alzate sopra la testa per installare gli impianti tecnici è faticoso, difficile e richiede molto tempo. Soprattutto in periodi di carenza di personale specializzato nel settore dell’edilizia è importante supportare al meglio il vostro team. Lavorare con un robot di foratura può contribuire a ridurre i rischi collegati ai progetti edili per i vostri collaboratori. Il compito del collaboratore consiste ora nel gestire il Jaibot, allestire la stazione totale e garantire che il robot di foratura possa svolgere le sue mansioni.
![Bauroboter Hilti Jaibot und Totalstation PLT 300 auf einer Baustelle](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1604659667600/208067.png)
Meno errori
Tutto al posto giusto
I dati digitali sono per lo più molto precisi, tuttavia l’installazione degli impianti tecnici può comportare una serie di altri rischi potenziali. Il coordinamento di più commissionari può rivelarsi complesso, e anche la qualità di installazione dei singoli progetti spesso non è ottimale. Inoltre, il coordinamento delle diverse applicazioni comporta costi elevati. Un robot di foratura è spesso più rapido e preciso, poiché è in grado di realizzare i fori in modo autonomo secondo il piano digitale. Posizione, profondità e diametro di foratura sono definiti nel piano di foratura, consentendo di ridurre gli errori, di conseguire una maggiore precisione e un risultato di foratura più pulito. Durante i lavori di foratura e contrassegnatura il robot si sincronizza con la rete dati mobile. Lo stato attuale del progetto può essere seguito ai fini della documentazione in tempo reale.
il vostro partner durante l’intero progetto
![Mann vor einem Bildschirm beim Planen mit der Software PROFIS Installation](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1603975054499/bim-services-jobsite.jpeg)
Servizi BIM
Procedura di costruzione ottimizzata dall’inizio alla fine del progetto con precedente progettazione.
Per saperne di più![Zwei Mitarbeiter messen vor Ort mit einer Totalstation Gebäudetechnik-Haltevorrichtungen ein](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1603705953421/198259.png)
BIM-to-field
Aumentate la vostra produttività e precisione misurando i punti di fissaggio dei dispositivi di supporto degli impianti tecnici con una stazione totale.
Per saperne di più![Arbeiter installiert Gebäudetechnik](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/productivity/jaibot/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1603706096015/203887.png)
Servizi di prefabbricazione
Premontaggio, preconfezionamento e servizi di taglio su misura che vi aiutano a risparmiare spazio e tempo.
Disponibile a breveContattare un esperto
Desiderate altre informazioni? Compilate il formulario di contatto sottostante e un collaboratore vi contatterà quanto prima.