![](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/equipment/fleet-management/_jcr_content/childSections/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1706174104525/3212985-l149057.png)
COME FUNZIONA LA GESTIONE DEL PARCO ATTREZZI HILTI?
Componete il vostro parco attrezzi ottimale e beneficiate di un pacchetto di assistenza completo a tariffe fisse
La nostra gestione della flotta è simile a un noleggio a lungo termine di attrezzature. Vengono addebitate tariffe mensili fisse che includono già i costi di riparazioni, manutenzione, sicurezza antifurto, ecc.
Quando un dispositivo raggiunge la fine del suo ciclo di utilizzo/vita, ci occupiamo del ritiro. E potrete subito godervi le ultime innovazioni per il vostro parco attrezzi.
QUALI SERVIZI OFFRE LA GESTIONE DELLA FLOTTA HILTI?
Servizi per una maggiore produttività
- Valutiamo in loco la produttività attuale del vostro parco attrezzi e vi forniamo consigli su possibili ottimizzazioni e riduzioni dei costi.
- Garantiamo riparazioni di prima classe. Veloci, di alta qualità e senza limitazioni. Questo si applica anche a dispositivi in affitto e alla sostituzione di batterie e caricabatterie.
- Vi rendiamo digitali. Scansionate i codici QR dei vostri dispositivi della flotta e ottenete informazioni dettagliate che potete gestire autonomamente su ON!Track. Gestite il vostro parco attrezzi in modo semplice e digitale.
Servizi per una maggiore flessibilità
- Offriamo attrezzature in affitto. E quindi una soluzione affidabile per coprire picchi di domanda a breve e medio termine. Ordinate il dispositivo desiderato comodamente online.
- Rinnovare o prolungare l'uso del dispositivo? Alla fine del contratto, siete voi a decidere. O passate a un nuovo dispositivo o continuate a utilizzare un dispositivo ancora produttivo, senza alcun onere amministrativo.
Servizi per una maggiore sicurezza e tranquillità
- Offriamo protezione antifurto. Copriamo fino al 75% dei costi per gli attrezzi rubati.
- Offriamo manutenzione. Per alcuni dispositivi selezionati, potete beneficiare addirittura di una manutenzione proattiva, come la calibrazione degli strumenti di misura e delle pressatrici per tubi, compresi i morsetti.
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/equipment/fleet-management/_jcr_content/childSections/call_to_action_53155/image.coreimg.png/1706174735886/3212830-l132155.png)
COME TRARRE VANTAGGIO DALLA GESTIONE DELLA FLOTTA HILTI
Optate per un tracciamento efficiente dei vostri dispositivi
Con la gestione del parco attrezzi Hilti vi forniamo dispositivi potenti e un pacchetto di servizi personalizzato. La perdita di tempo nella ricerca di attrezzatura smarrita o le spese inutili per dispositivi acquistati accidentalmente più volte diventano così cose del passato.
Inoltre, scoprite le nostre innovative soluzioni digitali per la gestione delle attrezzature, che renderanno la vostra azienda ancora più efficiente. Rendete il lavoro nei vostri cantieri più produttivo e sempre conforme alle normative con ON!Track.
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/equipment/fleet-management/_jcr_content/childSections/call_to_action_18542/image.coreimg.png/1706174961816/3212775-l132102.png)
QUALI DISPOSITIVI OTTENETE CON LA GESTIONE DEL PARCO ATTREZZI HILTI?
Scegliete da un portfolio per praticamente tutti i settori e applicazioni
Che si tratti di fissare cavi, ancorare tubi o rompere il cemento - per tutte le sfide abbiamo la soluzione di attrezzature adatta. E con la piattaforma a batteria Nuron, l'offerta si amplia ulteriormente.
Oltre 100 dispositivi Nuron senza fili possono sostituire tutti i vostri dispositivi a cavo e a benzina. Tutto su una singola piattaforma a batteria da 22 volt. Inoltre, avrete accesso a servizi basati sui dati, che vi permetteranno, ad esempio, di individuare facilmente e rapidamente dispositivi non utilizzati o smarriti.
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/equipment/fleet-management/_jcr_content/childSections/call_to_action_copy__1127796717/image.coreimg.png/1706175097809/3212979-l149031.png)
GESTIONE DEL PARCO ATTREZZI HILTI - INIZIATE ORA!
Semplificate la vostra gestione delle attrezzature in soli tre passaggi
- Fin dall'inizio lavoriamo a stretto contatto con voi. Sulla base dei vostri processi lavorativi e delle applicazioni, ci assicuriamo che selezioniate solo gli strumenti di cui avete veramente bisogno.
- Consegniamo gli attrezzi. Successivamente formiamo i vostri dipendenti - in modo comprensibile e affidabile.
- Durante il normale svolgimento del lavoro, vi supportiamo nella tracciatura, riparazione e sostituzione dei dispositivi della vostra flotta, senza tempi di fermo e costi aggiuntivi.
![](/content/hilti/E3/CH/it/business/business/equipment/fleet-management/_jcr_content/childSections/call_to_action_14851/image.coreimg.png/1706175219605/3092505-l131865.png)
SOSTENETE L'ECONOMIA CIRCOLARE
Con la gestione della flotta, preservate preziose risorse
- Ottimizzazione del parco attrezzi: La gestione della flotta Hilti garantisce che abbiate esattamente l’attrezzatura di cui avete bisogno. Le nostre officine lavorano per estendere ulteriormente la durata di vita degli strumenti.
- Riuso di componenti: Alla fine del contratto, le parti di alta qualità vengono riparate e riutilizzate il più possibile. Gli strumenti che non sono più adatti per un uso professionale vengono donati.
- Riciclo degli attrezzi: Se un dispositivo non può essere riutilizzato, garantiamo un riciclo conforme alle normative.
FAQ - GESTIONE DEL PARCO ATTREZZI
Posso acquistare i dispositivi del mio parco attrezzi alla fine del contratto?
No. Se un dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile alla scadenza del contratto, saremo lieti di offrirvi un nuovo dispositivo innovativo nell'ambito di un nuovo contratto e riciclare il vecchio dispositivo.
Se desiderate agire in modo flessibile e il dispositivo interessato è ancora in buone condizioni, il contratto può essere esteso mensilmente.
Quanto costa la gestione della flotta Hilti?
Per poter analizzare il vostro attuale parco attrezzi e le vostre necessità di attrezzature in loco, fissate un appuntamento con il vostro consulente commerciale. Successivamente, sulla base dell'analisi, riceverete una proposta per la composizione del vostro parco macchine. Le tariffe mensili fisse sono determinate in base al parco macchine personalizzato.
Qual è la durata di un contratto di gestione della flotta Hilti?
A seconda del tipo di dispositivo e del settore, i contratti hanno una durata da tre a cinque anni.
Come posso rinnovare il contratto dei miei dispositivi nell'ambito della gestione della flotta Hilti?
Vi ricordiamo tramite e-mail quando è necessario rinnovare il vostro contratto.
Potete pianificare la consegna dei vostri nuovi dispositivi in base al vostro ciclo di sostituzione su Hilti Online, su ON!Track Ready o con l'assistenza del vostro responsabile clienti.
SCOPRITE ALTRE SOLUZIONI AZIENDALI DI HILTI
Cosa c'è di nuovo nel settore edile?
Scoprite soluzioni dai robot di perforazione agli esoscheletri per il cantiere. Perché il futuro delle costruzioni è già qui.
Scoprite le tendenze nel settore edileIl dilemma della produttività
Il settore edile sta rimanendo indietro in termini di produttività. Come possiamo aiutarvi a migliorare i vostri risultati?
Scoprite le nostre soluzioni per la produttivitàCollaborazione in tempo reale sul cantiere
Volete un project management più efficiente, dal campo all'ufficio? Volete ridurre i rischi? Benvenuti in Fieldwire.
Scoprite Fieldwire per la gestione dei progetti.