- Pagina iniziale
- Servizi e Downloads
- Informazioni
- Servizi di consegna Hilti
- Opzioni di consegna
LE NOSTRE OPZIONI DI CONSEGNA IN DETTAGLIO

SERVIZIO DI SPEDIZIONE STANDARD
Descrizione del servizio | Ordine normale | Ordine su Hilti Online | Clienti SMART |
---|---|---|---|
Pacchetti Fino ad un peso di 110 kg |
|||
Consegne PostPac Priority Consegna il giorno lavorativo successivo fino alle 17:00 per gli ordini ricevuti prima delle 16:00, senza garanzia di consegna |
14.90 CHF fino a 4 kg 19.90 CHF 4kg - 15 kg 31.90 CHF 15kg - 40 kg 41,90 CHF da 40 kg Quantità pesanti, vedere le tariffe per il collettame |
Valore d’ordine fino a 200,00 CHF: 14,90 CHF da 200,00 CHF: 0,– CHF |
0.- CHF |
Collettame / Merce ingombrante | |||
Consegna con camion Consegna il giorno lavorativo successivo fino alle 17:00 per gli ordini ricevuti prima delle 16:00 (per binari, prima delle 12:00), senza garanzia di consegna |
82,50 CHF fino a 250 kg 159,50 CHF a partire da 250 kg |
Valore d’ordine fino a 200,00 CHF: 14,90 CHF da 200,00 CHF: 0,– CHF |
0.- CHF |
Condizioni e tariffe di spedizione Hilti valide dal 1.5.2023. *Supplemento sulle spese di spedizione |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE EXPRESS
Descrizione del servizio | Ordine normale | Ordine normale | Clienti SMART |
---|---|---|---|
Express |
|||
Consegne Post Express Fino alle 9:00 |
+19.- CHF* | +19.- CHF* | +19.- CHF* |
Consegne Express con camion Fino alle 10:00 Fino alle 12:00 Giorno/tempo desiderato Alcune restrizioni per diversi codici postali |
+ 95,– CHF* + 60,– CHF* + 129,– CHF* |
+ 95,– CHF* + 60,– CHF* + 129,– CHF* |
+ 95,– CHF* + 60,– CHF* + 129,– CHF* |
Servizio Hilti Solo a Ginevra, fino a 100 kg |
|||
Consegna in cantiere il giorno successivo | +29.- CHF* |
+29.- CHF* |
Classic: +29.- CHF* Premium: 0.- CHF* |
Consegna in cantiere lo stesso giorno | +59.- CHF* | +59.- CHF* | +59.- CHF* |
Contrassegno |
|||
Pagamento della fattura al momento della consegna | +17.- CHF* | +17.- CHF* | +17.- CHF* |
Condizioni e tariffe di spedizione Hilti valide dal 1.1.2017. *Supplemento sulle spese di spedizione |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON CONSEGNA SU APPUNTAMENTO
Descrizione del servizio | Ordine normale | Ordine su Hilti Online | Clienti SMART |
---|---|---|---|
Avviso telefonico Il cliente riceve una telefonata 30 minuti prima della consegna. Solo su un numero di telefono specificato, senza desideri in termini di tempo. |
+5.- CHF* | +5.- CHF* | 0.- CHF* |